Ethernet-APL, Ethernet'i saha seviyesine taşıyan, proses otomasyonu için gelişmiş bir iletişim teknolojisidir.
Ethernet bağlantısını kontrol seviyesinin ilerisinde sahaya kadar genişleterek, Ethernet-APL saha cihazlarının Ethernet tabanlı ağlara doğrudan entegrasyonunu sağlar.
Tek bir iki telli kablo üzerinden yüksek hızlı veri iletimi ile güç dağıtımını birleştirerek, akıllı saha cihazlarının endüstriyel ağlara sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini sağlar.
Ethernet bağlantısını tehlikeli ve uzak çevre koşullarına kadar genişleten Ethernet-APL, dijitalleşme ve Endüstriyel IoT uygulamaları için standartlaştırılmış, sağlam ve geleceğe dönük bir temel sağlar.
İçindekilerİçindekiler
Ethernet-APL nedir?
Ethernet-APL, Gelişmiş Fiziksel Katman (APL) ifadesinin kısaltmasıdır; PROFINET, EtherNet/IP, OPC UA ve HART-IP dâhil olmak üzere birden fazla endüstriyel haberleşme protokolünü desteklemek üzere tasarlanmış bir teknolojidir.
Ethernet-APL'nin geliştirilmesi, mevcut IEEE ve IEC standartlarını iyileştirmek için kapsamlı bir şekilde kuruluşları bir araya getiren APL Projesi adlı girişim kapsamında 2018 yılında başladı. Bu yaklaşım, güçlü bir piyasa benimseme ve birlikte çalışabilirlik sağlamak için yerleşik standartlardan yararlandı.
Bu teknoloji, ekranlı iki telli kablo kullanarak, güvenilir ve basit bir ağ yapısı ve topolojisiyle döngü beslemeli iletişim sağlar. Ethernet-APL tam çift yönlü modda çalışır, 1.000 metreye kadar kablo uzunluklarını destekler ve 10 Mbit/s hızında veri iletir.
Ethernet-APL'nin temel avantajları nelerdir?
Ethernet-APL, endüstriyel iletişim sistemleri için önemli avantajlar sunar:
Protokol esnekliği: Yaygın olarak kullanılan ve standartlaştırılmış Ethernet protokollerini destekler.
Basitleştirilmiş ağ konfigürasyonu: Kurulum ve bakımdaki karmaşıklığı azaltır.
BT ve OT için birleşik araçlar: Etki alanları arasında tutarlı arıza giderme sağlar.
Minimum kurulum çabası: Dağıtım için gereken zaman ve maliyeti azaltır.
İki telli kablo: Veri ve güç iletimini tek bir kabloda birleştirir.
Genişletilmiş mesafe kapasitesi: 1.000 metreye kadar mesafelerde güvenilir şekilde çalışır.
Patlama koruması: Tehlikeli alanlar ve kendinden güvenli sistemler için derecelendirmeler ve sertifikalar içerir.
Elektriksel kararlılık: Aşırı gerilim koruması ve elektromanyetik parazite karşı direnç.
Taşıma desteği: Daha kolay geçiş için A Tipi Endüstriyel haberleşme sistemi kablolarının yeniden kullanılmasını sağlar.
Ethernet-APL bileşenleri ve topolojileri nelerdir?
Ethernet-APL çeşitli topolojileri destekler: Ana hat ve dal hattı veya yıldız topolojisi. Bağlantılar, bir segmenti oluşturan anahtarlar arasındaki her bir bağlantı arasında yalnızca noktadan noktaya yapılır.
Her Ethernet-APL sivici, segmentler arasındaki iletişimi izole ederek çapraz konuşma gibi her türlü paraziti ortadan kaldırır. Ayrıca, farklı segmentlerdeki cihazlardan kaynaklanan herhangi bir sorun veya parazitten iletişimi korur.
Burada Ethernet-APL için geçerli teknik özellikleri bulabilirsiniz:
Siviçler hakkında konuşurken, topolojik esnekliği sağlayan iki nokta daha vardır. İlk olarak, bir veya daha fazla ana bağlantı noktasına güç ve iletişim sağlayan güç siviçleri bulunmaktadır. Dışarıdan güç almaktadırlar.
İkincisi, dallanma noktaları oluşturabileceğimiz bağlantı noktaları sağlayan alan siviçleri vardır. Bu durumda güç, ana hat veya harici bir kaynaktan sağlanır.
Bu grafik, ana hat ve dal hattı topolojisinin bir örneğini göstermektedir:
Bu teknolojinin geliştiricileri, endüstride geniş çapta benimsenme şansını artırmak istedikleri için vida tipi terminaller, yaylı kelepçe terminaller ve M8 ve M12 soketler gibi iyi bilinen türleri kullandılar.
Ethernet-APL’yi hayata geçirmek için kullanılan kablo da tanıdıktır: Tip A Endüstriyel haberleşme sistemi kablosu (100 ohm direnç, +/-20 ohm tolerans). IEC 61158-2, AWG 26-14 sınıfları ve 0,324 ila 2,5 mm2 kablolama kesitleri için referans kablo olarak kullanılır.
Diğer teknolojilerde meydana gelen kablolama hatalarını azaltmak için, Ethernet-APL polarite bağımsızlığını benimsemiştir. Saha cihazlarının birbirlerini etkilemesine izin verilmez ve konfigürasyonlar yalnızca eşler arasında yapılır.
2-WISE spesifikasyonu, Ethernet-APL'ye entegre edilmiş ek bir özelliktir ve kendinden emniyetli devreler için parametreleri tanımlar. Bu kavram FISCO'dan türetilmiştir. Yapısal bir uygulamanın tüm kuralları aynıdır, çünkü saha mühendisleri ve teknisyenleri bu kurallara zaten aşinadır.
Sihirbaz uygulaması ve otomatik kurulum sayesinde saha cihazı konfigürasyonu hızlıdır; Ethernet-APL, basit ve hızlı devreye alma için yüksek hızlı veri aktarımı sağlar. Field Xpert gibi endüstriyel tabletler, akıllı telefonlar ve kablo test cihazları, dijital enstrümanlarla çalışan saha teknisyenleri için günlük araçlar haline gelecektir.
Ethernet-APL ve IIoT
Bu teknoloji, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) için somut uygulama konseptlerinde derhâl hayata geçirilebilmesi ve proses tesislerinin inşasını, devreye alınmasını ve işletilmesini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu süreci kolaylaştırmak için, NAMUR Açık Mimari (NOA) ve Açık Proses Otomasyon Forumu (OPAF) tarafından geliştirilen Açık Proses Otomasyon Standartları (O-PAS™) bulunmaktadır.
Endress+Hauser'in Netilion IIoT Ecosystem gibi IIoT bulut tabanlı hizmetleri ile yakında, saha ve bulut arasındaki bağlantıyı destekleyen Ethernet-APL uygulamalarına sahip olacağız ve bu sayede hata teşhisi ve kestirimci bakım gibi farklı amaçlar için doğru hizmetleri sunabileceğiz.
Bu uygulamalar, tek bir ağ teknolojisi elde etmeye odaklanarak OT ve IT arasında şeffaf entegrasyon sağlar. Bizi takip etmeye devam edin. Ethernet-APL, uygulamalar ve teknik tavsiyeler hakkında daha fazla bilgiyi yakında sizinle paylaşacağız.
Son notlar
Ethernet-APL ve IIoT'den en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak eklentiler
Etkinliklerimize katılmak ister misiniz? Kategori veya endüstriye göre seçim yapın.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .