Ölçüm ilkeleri karşı karşıya: Oksijen Teknolojileri kapışıyor
İnertleştirme sistemlerinin kontrolü söz konusu olduğunda, ölçüm teknikleri oldukça çeşitlidir. Günümüzde, TDLAS (Ayarlanabilir diyot lazer absorpsiyon spektroskopisi) teknolojisinin oksijen ölçümünde en iyi uygulama teknolojisi olarak öne çıktığı giderek daha açık hale gelmektedir.
ArticleBirden fazla sektör25.09.2025
Kısaca
TRANSIC100LP, oksijen algılama için optimize edilmiştir
Paramanyetik ölçüme karşı kanıtlanmış üstünlük – Yeni en iyi uygulama teknolojisi olarak TDLAS (Ayarlanabilir diyot lazer absorpsiyon spektroskopisi)
Ölçüm istasyonları için daha düşük başlangıç yatırımı
İşletme ve bakım maliyetlerinde önemli ölçüde azalma
Ayarlanabilir diyot lazer absorpsiyon spektroskopisi (TDLAS) son derece seçici ölçümler için halihazırda yaygın olarak bilinen bir teknik olup, bugüne kadar zorlu kimya ve HPI görevlerinin yanı sıra yanma izleme uygulamalarında da kendine yer bulmuştur. Avantajları, sunduğu sağlamlık, bozulmalara karşı dayanıklılığı ve bakım gereksinimlerinin asgari düzeyde olmasıdır. Artık Endress+Hauser’in yeni nesil TDLAS proses transmiterleri sayesinde, bu teknoloji standart ölçümler için son derece uygun bir fiyatla sunulmaktadır. 500'den fazla ölçüm istasyonunda başarısını kanıtlamış olan TRANSIC100LP, bölge 1'deki kurulumlar ve bölge 0'daki ölçümler için kendinden emniyetli bir versiyon (ATEX/IECEx uyumlu) olarak geliştirilmiştir ve hem in-situ hem de ekstraksiyonla kullanılabilir.
Başarılı bir adım
Bir yıllık test sürecinin ardından, karşılaştırmayı yapan Amerikan kimya şirketi kararını vermekte fazla zorlanmadı. Paramanyetik oksijen analizörlerinde tekrar tekrar sorunlarla karşılaşmasının ardından, alternatif bir ölçüm teknolojisi arayışına girilmişti. Ayrıca çok önemli olan bir diğer husus, cihazın tank üzerine monte edildiğinde kolayca erişilebilir olmasıydı; ideal olarak, bir gaz düzenleyiciye gerek kalmayacak ve ekipmanın yerinde kalibre edilebilmesi gerekiyordu. Sonuçta, patlamaya karşı korumalı çalışma ortamlarında kullanım için FM onayı bulunan TRANSIC121LP lazer transmiteri, rakiplerini geride bırakarak seçildi. Transmiteri korumak üzere tasarlanan PTFE filtresi sayesinde, gaz düzenleyiciden tamamen vazgeçilmesi mümkün oldu. Ayrıca, kullanımı kolay bir gaz numune alma sistemi sayesinde transmiterin erişimi kolay olacak şekilde monte edilmesi sağlandı. Son olarak, bu ekipman sayesinde bakım personeli için azot ve ortam havası kullanılarak yapılan kalibrasyon işi çok daha kolay hale geldi.
Maliyetlere son!
Şirket, maliyet gibi faktörleri de göz önünde bulundurarak, iki ölçüm prensibini tamamen tarafsız koşullar altında inceledi ve değerlendirdi. Bu özel alanda, TDLAS teknolojisi ve transmiter konsepti açık ara farkla galip geldi: Aslında, gaz hazırlama maliyetleri neredeyse sıfıra indi. Benzer şekilde, kurulum maliyetleri dörtte üç oranında azaldı ve TDLAS ölçümüyle ilgili mali harcama, paramanyetik ölçüm prensibine kıyasla %64 daha az oldu. Bakım konusunda bile TRANSIC rakamları her şeyi açıkça ortaya koyuyordu: Bu teknoloji, masrafların %75’ini sorunsuz bir şekilde tasarruf ettirdi. TDLAS ölçümünde gaz şartlandırıcıya yönelik aylık bir saatlik bakım çalışması kaydedilirken, paramanyetik ölçümde bu süre aylık dört saate ulaştı. Dahası, sonuçlar TDLAS ölçüm istasyonunun bir yıl boyunca paramanyetik ölçüm yöntemine kıyasla sadece dörtte biri kadar parça ve sarf malzemesine ihtiyaç duyduğunu gösterdi.
Etkinliklerimize katılmak ister misiniz? Kategori veya endüstriye göre seçim yapın.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .