Seviye ölçümü
Sıvılarda ve dökme katılarda sürekli seviye ölçümü ve limit seviye tespiti
F
L
E
X
Basit ürünler
Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
Teknik mükemmellik
Sadelik
Standart ürünler
Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren
Teknik mükemmellik
Sadelik
Üst düzey ürünler
Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik
Özelleştirilmiş ürünler
Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
FLEX seçimleri
Teknik mükemmellik
Sadelik
Fundamental seçim
Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın
Teknik mükemmellik
Sadelik
Lean seçim
Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin
Teknik mükemmellik
Sadelik
Extended seçim
Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin
Teknik mükemmellik
Sadelik
Xpert seçim
En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın
Teknik mükemmellik
Sadelik
New
Karşılaştır
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
Process temperature
-40 to +150 °C (-40 to +302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
-1 to +20 bar (-14.5 to +290 psi)
Max. measurement distance
15 m (49 ft)
Main wetted parts
PEEK PTFE 316L (for threaded connections)
Process temperature
-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...100 bar Vacuum...1450 psi
Min. density of medium
0.5 g/cm³ (0.4 g/cm³ optional)
Accuracy
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Max. measurement error
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Measuring range
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Pressure measuring range
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Max. process pressure
420 bar (6300 psi)
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Wetted materials
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Measuring cell
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 3 m (9.8 ft), Solids: 1.2 m (3.9 ft)
Main wetted parts
PVDF (IP68 / NEMA6P)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 10 m (33 ft), Solids: 5 m (16 ft)
Main wetted parts
PVDF (fully welded IP68 / NEMA 6P)
Accuracy
+/- 2 mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 105 °C (-40 °F ... 221 °F) CIP: 30 min: 135 °C (30 min: 275 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 10 m (33 ft), Solids: 5 m (16 ft)
Main wetted parts
316L (fully welded IP68 / NEMA 6P)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 95 °C (-40 °F ... 203 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 20 m (65 ft), Solids: 10 m (33 ft)
Main wetted parts
PVDF (fully welded IP68 / NEMA 6P)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 95 °C (-40 °F ... 203 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 43 psi)
Max. measurement distance
Liquids: 25 m (85 ft), Solids: 15 m (50 ft)
Main wetted parts
UP (unsaturated polyester)
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Process temperature
-40 °C ... 80 °C or 150 °C (-40 °F ... 176 °F or 302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar...1.5 bar abs (10 psi...22 psi)
Max. measurement distance
45 m (148 ft)
Main wetted parts
UP (unsaturated polyester)
Accuracy
0.075% of individual sensor, "PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Process temperature
–25...+150°C (–13...+302°F)
Pressure measuring range
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
Process pressure / max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
Material process membrane
Ceramic 316L, AlloyC
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Bir sonraki cihazınızı seçmek ve boyutlandırmak için yardıma mı ihtiyacınız var?
Ölçüm görevleriniz ve uygulamanız için en uygun ürünleri rahatça seçin, boyutlandırın ve yapılandırın.
Tüm ölçüm noktalarının en önemli gereksinimleri sürekli ürün kalitesi, tesis güvenliği ve ekonomik verimliliktir. Sıvıların, macunların, dökme katıların veya sıvılaştırılmış gazların seviye ölçümü genellikle tanklarda, silolarda veya hareketli konteynerlerde yapılır. Sürekli ölçüm, arayüz ölçümü ve yoğunluk ölçümünün yanı sıra limit seviye tespiti için de kullanılabilecek çok sayıda ölçüm prensibi bulunmaktadır. Endress+Hauser ölçüm noktalarınızın planlanması, devreye alınması ve bakımı konularında destek sağlar.
Toplamda 113GHz ile her türlü uygulamanıza, en uygun radar frekansı ile cevap veriyoruz.
Mobil ve sabit seviye ölçümleriniz için dijital radar sensörlerinin tüm avantajları.
Seviye ölçümünüz için yeni nesil 80 GHz radar sensörlerinin tüm avantajları.
Çimento, maden ve metal sektörlerinde seviye ölçümü için yeni nesil 80 GHz radar sensörlerinin tüm avantajları.
Kimya, petrol ve gaz endüstrilerindeki seviye ölçümleri için yeni nesil 80 GHz radar sensörlerinin tüm avantajları.
İlaç, gıda ve içecek endüstrilerinde hijyenik seviye ölçümleri için yeni nesil 80 GHz radar sensörünün tüm avantajları.
Yiyecek & İçecek ve Yaşam Bilimleri endüstrilerindeki hijyenik uygulamalar için Compact Line'ın tüm avantajları.
İndirilebilir belgeler
Ek kaynakları keşfedin
Seviye Ölçümüne Genel Bakış
Sıvılar ve katılar için seviye ölçüm teknolojilerimize ait ürünlerin ve servislerin özeti
İndir
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .
Özelleştir
Sadece gerekli olanı kabul et
Tümünü kabul et