Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

TC sıcaklık ölçümü

Termokupl sensörü nedir ve termokupl nasıl çalışır?

Sıcaklık ölçüm cihazlarında kullanılan en yaygın iki sensör teknolojisi dirençli sıcaklık detektörleri (RTD'ler) ve termokupl cihazlarıdır (TC'ler). Her birinin temelinde farklı bir teknoloji bulunmakta ve kendilerine özel avantajlarıyla seçimleri etkilemektedir. Bir termokupl sensöründe, iki farklı metal bir uçta birleştirilir. Bu bağlantı noktasındaki sıcaklık değişimleri ölçülebilir bir voltaj/elektromotor kuvvet oluşturur. TC'ler mutlak bir sıcaklığı değil, ölçüm noktası (T1) ile bir referans noktası (Tref) arasındaki sıcaklık farkını ölçer.

Avantajlar

  • -270°C (454°F) ile +1820°C (3308°F) arasında geniş sıcaklık aralığı
  • Dinamik sıcaklık ölçümleri için uygun, hızlı cevap süresi
  • Yüksek titreşim dayanımı
  • RTD'lere kıyasla daha düşük maliyet
  • Sağlam ve dayanıklıdır, özellikle zorlu ortamlarda kullanışlıdır

Termokupl tipleri
Termokuplarda kullanılan Seebeck etkisi, iki farklı metal birleştirildiğinde bir voltajın üretildiğini ifade eder. Üretilen bu voltaj ölçülebilir ve bir kalibrasyon eğrisi veya tablosu ile sıcaklık okumalarına dönüştürülebilir. Farklı tel çiftlerine ve ölçüm aralıklarına dayanan farklı TC tipleri vardır. Her TC tipinde üretilen voltaj ile sıcaklık arasında benzersiz bir ilişki vardır. Termokupl tipi atanmış bir harfle tanımlanabilir, ör. TC tip K, tip J veya tip T.

RTD ve TC kıyaslaması
Temel farkları sıcaklık aralığıdır, çünkü bir RTD -200°C (300°F) ile +850°C (1562°F) arasında değişen orta sıcaklıklarda kullanılabilir. Termokupl sensörü -270°C (454°F) ile +1820°C (3308°F) arasında ölçüm yapabilir. Genel olarak, TC ve RTD termometre arasındaki seçim, uygulamanın özel gereksinimlerine bağlıdır.

RTD'ler ne için kullanılır? Yüksek doğruluğa ihtiyacınız varsa veya düşük sıcaklıkları ölçüyorsanız, RTD doğru seçim olabilir. Bu ürünler termokupl cihazlarından daha yavaş bir cevap süresine sahiptir, ancak geniş sıcaklık aralıklarında daha hassastır.

TC sensörü ne zaman kullanılmalı? Yüksek sıcaklıkları ölçmeniz gerekiyorsa, sınırlı bir bütçeniz varsa veya hızlı tepki veren bir termometreye ihtiyacınız varsa, termokupl mükemmel bir seçim olabilir. TC'lerin bir diğer avantajı da zorlu ortamlara (aşındırıcı malzemeler, titreşim vb.) dayanıklı olmalarıdır.

Endress+Hauser, yüksek sıcaklıklar, basınçlar ve agresif ortamlar için iTHERMProfileSens adı verilen, sağlam çift metal kılıflı MI kablosuna sahip ve tek kabloda dört adede kadar TC ile sıcaklık profili oluşturan benzersiz bir sensör geliştirmiştir.

3 Ürünler
Filtre X icon

İndirilebilir belgeler

Ek kaynakları keşfedin

document icon
Proses endüstrisi için sıcaklık ölçümü
Sıcaklık Ölçümü - Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler
download icon İndir
document icon
Endress+Hauser temperature sensor technologies PDF, 557.3 KB
download icon İndir