Valf adaları, Remote IO'lar, kayıt cihazları, sıvı analizörler veya akış ölçüm cihazları gibi akıllı Ethernet teknolojisine sahip cihazlar Endüstriyel Ethernet, örneğin PROFINET veya EtherNet/IP, ile dijitalleştirilir. Basit yapıdaki cihazlar da IO-Link ile dijital olarak ulaşılabilir hale geliyor: Bu özellik çevrimdışı parametre ayarı, veri şeffaflığı ve tak-çalış cihaz değişimini mümkün hale getiriyor. 2024'ten itibaren IO-Link portföyüne eklenen Gıda ve İçecek Endüstrisine özel en yeni ürünleri keşfedin!
Tak-çalıştır cihaz değişimi Mühendislik sistemini kullanan zaman tasarruflu parametre ayarlama, ek yazılıma ihtiyaç yoktur. Kapsamlı cihaz, hata teşhisi ve proses bilgilerine erişim. Bakım ve servis amaçlı hızlı veri yükleme/indirme.
Kolay çalıştırma Zamandan tasarruf sağlayan Endress+Hauser kullanım konsepti. Kılavuzlu parametre girişi sayesinde azami kullanım kolaylığı. Kullanıcıya özel menü yapıları ve cihaz erişimi seviyeleri.
Tüm Endress+Hauser IO-Link ürünleri IO-Link Version 1.1'e göre test edilmiş ve belgelenmiştir. Bu teknoloji, dünya genelinde hızla büyüyen kurulu sistemiyle uygulamada kendini kanıtlamıştır.
Medium temperature range-10 to 70°C (+14 to +158 °F) Permissible short-term temperature, maximum one hour: 85 °C (185 °F) Repetition after 4 hours at the earliest
Max. process pressure (static)at 20 °C: 40 bar (580 psi)
Operating temperature rangePT100: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Max. immersion length on requestup to 400 mm (15,75")
İndirilebilir belgeler
Ek kaynakları keşfedin
Competence Brochure IO-Link
Digitalize your plant with IO-Link. Smart Ethernet devices are digitalized with Industrial Ethernet, e.g. PROFINET or EtherNet/IP. Basic devices also become digitally accessible with IO-Link:
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .