Üretimde verimlilik, öncelikle enerji tüketiminin ve bununla ilişkili maliyetlerin yönetilmesine bağlıdır. Doğru değerlendirmeler yapmak ve gelecekteki enerji tüketimini etkin biçimde azaltmak için bu değerlerin sürekli izlenmesi, kaydedilmesi ve görselleştirilmesi gerekir.
Isıtma, soğutma, buhar ve basınçlı hava tesisleri yüksek enerji tüketen sistemlerdir. Maliyetlerin sürekli arttığı ve enerji harcamalarının toplam üretim maliyetlerinin %40'ını oluşturduğu bazı endüstriyel sektörlerde, enerji optimizasyonuna öncelik verilmesi çok önemli bir konu haline gelmektedir. Her türlü optimizasyon çabasının temelinde enerji akışlarının titizlikle kaydedilmesi yatar; bu, bir şirketteki Enerji veya Sürdürülebilirlik Müdürünün bilinen bir sorumluluğudur. Enerji Yönetim Sistemleri, enerji üretimi ve tüketiminin stratejik planlamasını ve operasyonel kontrolünü kapsar. Genel hedefler arasında kaynakların korunması, iklimin korunması ve maliyetlerin düşürülmesi yer alır ve bunların tümü enerji gereksinimleri karşılanırken gerçekleştirilir.
Temel uygulamalar
Olası iyileştirmeler:
Soğutma tesisleri ve soğutma grubu sistemleri
Soğutma tesisinin çalışma verimliliğini artırın ve enerji tüketimini %5 oranında azaltın.
Kompresörler ve basınçlı hava sistemleri
Basınçlı hava sistemlerindeki enerji kayıplarını %10 oranında azaltın.
Isıtma tesisleri
Endüstriyel ısıtma sistemlerindeki enerji israfını %15 oranında azaltın.
Buhar tesisleri
Buhar üretim verimliliğini artırın ve enerji kayıplarını %10 oranında azaltın.
Bilgiler
Pointon & Sons yılda 400.000 £'dan fazla tasarruf sağlamayı nasıl başarıyor?
Zorlukların üstesinden gelmek için stratejilerden yararlanın
Bunun temeli, sistemin tüm yaşam döngüsü boyunca tutarlı bir şekilde ölçüm yaparak güvenilir proses verileri sağlayan yüksek hassasiyetli proses enstrümantasyonunun kullanılmasında yatmaktadır.
Gerçek zamanlı enerji izleme, sistemde arıza meydana gelmesi durumunda operatörleri anında uyararak etkinliği artırır ve enerji israfını önlemek için hızlı harekete geçilmesine olanak sağlar.
Ayrıca, sürekli izleme ve veri analizi kestirimci bakımı kolaylaştırarak tesis verimliliğini sağlar ve plansız duruşları en aza indirir.
Operatörler, üretim ortamından güvenli bir şekilde bilgi ve fonksiyonlar sunan web tabanlı bir platform sayesinde kaydedilen verilere, analizlere ve alarmlara istedikleri zaman, istedikleri yerden erişebilir.
Pek çok endüstri, hükümetler veya endüstri kuruluşları tarafından uygulanan çevre düzenlemelerine tabidir. ISO 14001, çevresel sorumlulukların yönetimine yönelik bir çerçeve sağlayarak şirketlerin bu düzenlemelere uymasına yardımcı olur. ISO 50001, şirketlere enerji yönetimi yönetmeliklerini ve standartlarını karşılamada yardımcı olur. Enerji yönetim sistemleri (EMS) uygulaması, şirketlerin enerji tüketimini, atık üretimini ve kaynak kullanımını azaltmaya yönelik olanakları tanımlamalarına yardımcı olabilir.
Verimlilik oranını en üst seviyeye çıkarın
Buhar kazanları genellikle endüstriyel proseslerde ısıtma, enerji üretimi veya diğer uygulamalar için buhar üretmek amacıyla kullanılır. Verimliliğin en üst seviyeye çıkarılması yakıt tüketimini azaltır, enerji kaynaklarını korur ve sera gazı emisyonlarını düşürür. Kazanlarda yakılan yakıtlar atmosfere karbondioksit, azot oksit ve partikül madde gibi kirletici maddelerin salınmasına neden olur. Şirketler, kazan verimliliğini artırarak, birim çıktı başına emisyonları düşürerek çevresel ayak izlerini azaltabilir.
Kaçak ve hesaplanamayan kayıpları azaltın
Hesaplanamayan kayıp ve kaçaklar enerjinin boşa harcandığını gösterir ve bu da şirket açısından gereksiz harcamalar anlamına gelir. Şirketler bu kayıpları bir enerji izleme sistemi aracılığıyla tespit edip ele alarak işletme maliyetlerini azaltabilir ve verimlilikte artış sağlayabilir. Şirketler, kaçakları ve hesaplanamayan kayıpları düşürerek çevresel ayak izlerini azaltabilir, çevre üzerindeki etkilerini hafifletebilir ve sürdürülebilirlik çabalarına katkıda bulunabilir.
Veri yönetimini geliştirin
Gelişmiş veri yönetimi, endüstriyel prosesler içerisindeki çeşitli kaynaklardan enerjiyle ilgili verilerin daha iyi toplanmasına, düzenlenmesine ve analiz edilmesine olanak tanır. Şirketler bu verileri analiz ederek enerji kullanımındaki alışkanlıkları, eğilimleri ve verimsizlikleri tespit edebilir ve böylece hedef iyileştirme alanlarını belirleyebilir. Gelişmiş veri yönetim sistemleri, enerji tüketiminin ve üretim ölçümlerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlar.
SSS
Tesisinizde enerji izleme uygulaması
Enerji verimliliğini optimize etmek için daha fazla fırsatı keşfedin
Ölçüm yoluyla stratejik enerji yönetimi
Proses kontrolü ve endüstriyel uygulamalarda operasyonel verimlilik kritik öneme sahiptir. Tesis personeli güvenlik, kalite, güvenilirlik ve çalışma süresini korurken enerji ve maliyet tasarrufu yapmanın yollarını bulmalıdır.
Boosting steam measurement in Food & Beverage processes
Steam is an essential agent in the food and beverage industry, which is why it's
crucial to select the best-fit flow technology for your application.
Gıda ve İçecek endüstrisi yardımcı tesislerindeki endüstriyel enerji yönetimini optimize edin
Gıda üretim prosesleri çok enerji tüketen prosesler olabilir. Gıda ve içecek üretimine yönelik yardımcı tesislerde endüstriyel enerji yönetiminizi nasıl optimize edeceğinizi keşfedin.
Gıda ve içecek endüstrisinde yardımcı tesislerde tasarruf konseptleri
Yenilikçi enstrümantasyon, kapsamlı enerji yönetimi ve güçlü enerji azaltma stratejileri Gıda ve İçecek üreticilerine avantaj sağlıyor
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .