Ana Enstrüman Tedarikçisi (MIV) ile ortaklık, su endüstrisi projelerinin zamanında ve bütçeye uygun tamamlanmasındaki zorlukların üstesinden gelinmesinde destek olabilir. Ölçüm enstrümantasyonu, projenin sadece küçük bir bölümünü oluşturuyor olsa da herhangi bir tesisin uzun dönemli başarısı açısından kritik öneme sahiptir. Doğru cihazları seçmek, su güvenliğini ve proseslerin verimliliğini sağlamaya yardımcı olur. Endress+Hauser gibi bir Ana Enstrüman Tedarikçisi ile ortaklık yapmak, seçim ve uygulama sürecini önemli ölçüde kolaylaştırabilir.
Önemli gerçekler
up to 30%
reduced associated project costs
when using an Main Instrument Vendor (MIV) approach versus the traditional approach.
Proje yönetimi yaklaşımımız
Geleneksel birden çok tedarikçiyle proje yönetimi yaklaşımı kaçınılmaz şekilde karmaşıktır.
Profesyonel proje ortağınız olarak bizimle ortaklık kurduğunuzda 3. taraflar söz konusu olduğunda bile süreklilik sağlanır ve anlaşmazlıklar giderilir.
Ana Enstrüman Tedarikçisi (MIV) olarak enstrüman ve servislerimizi farklı kombinasyonlar halinde toplayarak projenize özel gereksinimleri karşılıyoruz.
Geleneksel birden çok tedarikçiyle proje yönetimi yaklaşımı kaçınılmaz şekilde karmaşıktır.
Profesyonel proje ortağınız olarak bizimle ortaklık kurduğunuzda 3. taraflar söz konusu olduğunda bile süreklilik sağlanır ve anlaşmazlıklar giderilir.
Ana Enstrüman Tedarikçisi (MIV) olarak enstrüman ve servislerimizi farklı kombinasyonlar halinde toplayarak projenize özel gereksinimleri karşılıyoruz.
Kapsamlı kaynak kullanımı
Birden fazla enstrüman tedarikçisinin dahil edilmesi, bir projeye karmaşıklık katabilir, koordinasyon çabalarını artırabilir ve daha fazla hata ve gecikme potansiyeli ortaya çıkararak son teslim tarihlerini ve bütçeleri riske atabilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser'i MIV'niz olarak seçtiğinizde, kapsamlı proje çıktıları tek ve profesyonel bir kaynaktan sağlanır.
- Proje koordinasyonu için karmaşıklığı ve gereken zamanı azaltın
- Ölçüm transmiterlerinden göstergelere kadar ilgili tüm enstrümantasyonun tek bir tedarikçiden temini
- Aksesuarlar ve ilgili servisler ihtiyaçlara uygun şekilde seçilebilir
Esnek ortaklık
Projenizden sorumlu mühendislerimiz, birden çok ortağı entegre ve koordine ederek ve böylece projelerinizin karmaşıklığını azaltarak özellikle proje planlama aşamasında sizi destekler.
Sahadaki uzmanlığımız
Projenize atanmış uzman ekiplerimiz, en uygun proje teslimi ve sürekli destek için ekibinizle bağlantı kuracak ve projenin başlangıcından itibaren sizinle yakın bir ortaklık içinde çalışacaktır.
- Ayrıntılı ihtiyaç planlaması için Endress+Hauser ekiplerinin projeye yaşam döngüsünün başlarında entegrasyonu
- Mühendislik ve devreye alma uzmanları, en uygun çözümü tanımlamaya yardımcı olur
- Gizli maliyetleri ve riskleri azaltmak için teknik çözüm planlarınızı baştan uyarlayın
Devam eden destek
Projeye birden fazla ortak dahil edildiğinde bakım, onarım ve operasyonun karmaşıklığı artabilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Projeniz boyunca sizinle ortaklık kurmuş ve kapsamlı çözüm tasarımı ve uygulamasında desteklemiş uzman ekiplerimiz, sizi projenin tamamlanmasının sonrasında desteklemeye devam etmek için en iyi konumdadır.
- Bakım maliyetlerini optimize eden kapsamlı servis portföyü
- Etkili müdahale için eksiksiz proje dokümantasyonu
- Sorunların zamanında ve etkin bir şekilde çözülmesi için Endress+Hauser'e güvenin
Avantajlar
Su endüstrisi projelerinizde Endress+Hauser'i MIV olarak seçerek hem projenizin kusursuz bir şekilde yürütülmesini sağlarsınız hem de tesisinizin tüm yaşam döngüsü boyunca maliyetleri azaltırsınız. Uzmanlarımızın kapsamlı endüstri ve uygulama bilgisinden ve proje yönetimi deneyiminden yararlanarak projenizin zamanında ve planlanan bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlayın.
Önemli gerçekler
4 hafta
800 cihaz sipariş edildiği varsayıldığında elektronik veri değişimimiz kullanılarak proje programında geleneksel yönteme göre tasarruf edilen süre.
Önemli gerçekler
%80
tanımlanması gereken 800 cihaz olduğu varsayıldığında CAD çizimleri gibi mühendislik dokümanlarının oluşturulmasında geleneksel yönteme göre tasarruf edilen zaman yüzdesi.
Önemli gerçekler
25.000 $
700.000 $'lık bir enstrüman proje değeri varsayıldığında MIV olarak bizimle ortaklık kurduğunuzda yedek parça maliyetinden sağlanan tasarruf.
Nasıl destek olabiliriz
Endress+Hauser, önde gelen bir Ana Enstrüman Tedarikçisi (MIV) olarak, FEED'den (Önyüz Mühendislik Tasarımı) operasyona ve tüm ilgili servislere kadar eksiksiz enstrümantasyon çözümleri sunarak projenin yaşam döngüsü boyunca önemli verimlilikler sağlar.
- Kısıtlı seçenekler için geniş ürün portföyü, daha az uygulama karmaşıklığı ve en aza indirilmiş maliyetler
- Proje yaşam döngüsü boyunca ve sonrasında ortaklık için kapsamlı servis portföyü
- Optimum proje tasarımı ve uygulaması için deneyimli proje yöneticileri