Su ve atık suyun izlenmesi ve analiz edilmesi, niceliksel ve niteliksel parametrelerin sürekli ve hassas bir şekilde ölçülmesini gerektirir. Dijital çözümlerle birleştirilmiş akıllı enstrümantasyon, endüstriyel zorlukların üstesinden gelmek için yeni yollar yaratıyor. Tesis, proses ve ölçüm verilerine her zaman ve her yerden uzaktan erişim, maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı potansiyeli sunar. Ek olarak, bu verilerin izlenmesi ve analizi, tahmine dayalı faaliyet planlamasını uygulama imkânı sağlar.
Önemli gerçekler
More than 90%
of the data from the field remains unused. Source: Endress+Hauser analysis
Akıllı su yönetiminin nasıl uygulanacağını öğrenin
Saha verilerinizi saptayın ve bunlara erişin
Tesisinizin büyüklüğüne bağlı olarak, modern bir su veya atık su arıtma tesisi, ölçüm ve kontrol prosesleri için kurulan 50 ile 1000 arasında ölçüm noktasına sahiptir. Gerçek ölçüm değerlerinin yanı sıra, bugün bu enstrümanlar başka değerli veriler ve bilgiler de sağlayabiliyor.
İlk adım, sahada nelerin kurulu olduğunun anlaşılması ve ardından verilerin toplanmak üzere erişilebilir hâle getirilmesidir. Endress+Hauser'in yaklaşımı, arıtma tesisinizde hangi cihazların olduğunu ve hangi işlevleri sunduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olmaktır.
- Operations Uygulamamız, nerede olursanız olun, ihtiyaç duyduğunuz anda Endress+Hauser kurulu sisteminize erişmenizi sağlar. Basitçe QR kodunu taratın veya cihazın seri numarasını yazın. Gerekli bilgileri hızlıca bulun.
Verilerinizi toplayın ve iletin
Sahada, tüm tedarikçilerden çok büyük miktarda veri bulunur. Bu verilere erişerek onları değerli bilgilere dönüştürmek istersiniz.
Endress+Hauser, standart olarak dijital senaryoları destekleyen geniş bir akıllı enstrümantasyon portföyü sunar. Diğer enstrümantasyon için ise, herhangi bir sensörün ekosistemimize bağlanabileceği rekabetçi bir portföyümüz var.
- Micropilot FWR30 radar seviye sensörü, Picomag elektromanyetik akış ölçer, Proline Promag W 400 veya Promag W 800, Liquiline CM44 platformu ve Liquiline CM82 gibi Liquiline transmiterleri ve daha fazlasını içeren geniş akıllı sensör portföyümüzü keşfedin.
- Kolay kullanım: Endress+Hauser SmartBlue Uygualaması ve Bluetooth® arayüzü aracılığıyla sezgisel kullanım.
- HART cihazlarına kolay ve hızlı bağlantı için FieldPort SWA50 akıllı WirelessHART ve/veya Bluetooth® arayüz modülümüzü keşfedin.
- Endress+Hauser Bluetooth cihazlarını FieldEdge SGC200 kullanarak Netilion'a bağlayın ve cihaz ve proses verilerine güvenli, uzaktan erişim sağlayın.
- Endress+Hauser Bluetooth cihazlarını FieldEdge SGC200 kullanarak Netilion'a bağlayın ve cihaz ve proses verilerine güvenli, uzaktan erişim sağlayın.
Bilgilerinizi saklayın, izleyin ve yönetin
Artık sahadan verilere erişiminiz olduğuna göre, onunla ne yapabilirsiniz? Verileri nasıl değerli bilgilere dönüştürebilirsiniz?
Endress+Hauser; anlık alarmlar, uyarılar ve bildirimler yoluyla sağlıklarını ve performanslarını uzaktan izleyerek ve bilgileri faydalı verilere dönüştürerek saha enstrümanlarınızın nasıl çalıştığını anlamanıza yardımcı olur.
- Heartbeat Technology sayesinde cihazların kapsamlı tanılama, doğrulama ve durum izleme işlemleri.
- Netilion dijital çözümleri ile kurulu sistemlerinizdeki ölçüm ve cihaz verilerine merkezi erişim.
- Netilion Water ile su ve atık su sistemlerinizde merkezi bir görünürlük elde edin; güncel veriler, yapılandırılabilir uyarılar ve yapılandırılmış görselleştirme özelliklerinden yararlanın.
Sistemlerinizi, cihazlarınızı ve verilerinizi koruyun
Akıllı su yönetimi ve dijital dönüşüm, riskleri de beraberinde getiriyor. Akıllı sensörlerin, mobil ve bulut tabanlı uygulamaların kullanımı örneklerden yalnızca birkaçıdır. Sistemlerinizin, tesisinizin ve verilerinizin güvenliği en yüksek önceliğe sahiptir.
Veri güvenliğini koruyup iç ve dış riskleri en aza indirirken tesis kullanılabilirliğini garanti altına almak, konuya hakim bir iş ortağı gerektirir. Güvenilir iş ortağınız olarak Endress+Hauser, dijital yolculuğunuzda size rehberlik edecek bir konumdadır.
- Endress+Hauser'in IEC 62443-4-1, ISO 27001, ISO 27017 gibi normlara uygun, kanıtlanmış uzmanlığı ile tesisinizi güvende tutun ve siber güvenliği artırın. Siber güvenlik sertifikasyonumuz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Avantajlar
Endress+Hauser, su endüstrisinin zorlukları söz konusu olduğunda yaklaşık 70 yıllık bir deneyime sahiptir. Dünyanın her yerindeki su ve atık su müşterileri; uzmanlığımıza, çalışanlarımıza ve sektöre özel ürün, servis ve çözüm portföyümüze güveniyor. Bu deneyimi ve uzmanlığı birleştirerek, sensörlerin değerli bilgiler sağladığı her yerde prosesleri optimize etmenize yardımcı oluyoruz.
Önemli gerçekler
%100
kesintisiz bilgi
saha cihazlarınızdan
Önemli gerçekler
%60'a kadar
daha az işçilik maliyeti
saha faaliyetleri ve bakım için
Önemli gerçekler
%10'dan fazla
gelir artışı
akıllı teknolojilerin uygulanması sayesinde
Nasıl yardımcı olabiliriz
Akıllı su yönetimi; sürekli veri toplama, uyarılar ve sorunların oluşmasını engellemeye yönelik önlemler yoluyla su arıtımını tüketiciler için daha verimli ve daha güvenli hâle getirir. Endress+Hauser'in endüstri uzmanlığı ve geniş ürün portföyü, prosesleri ve performansı optimize etmede size destek olur. Akıllı sensörler ve dijital çözümler uygulamak size aşağıdakilerin gerçekleştirilmesinde yardımcı olabilir:
- verilerin saptanması, ölçülmesi ve kaydedilmesi
- sistemlerle iletişim ve etkileşim
- durumun izlenmesi, hızlı yanıt verme ve sorun gidermenin sağlanması
- sistemlerin, cihazların ve verilerin siber saldırılardan korunması