Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Mekanik ölçüm cihazlarına daha iyi alternatifler

Emniyeti, güvenilirliği artırın ve bakım maliyetlerini azaltın

Petrol ve Gaz endüstrisinde rafinasyon işlemi

Mekanik ölçüm cihazları ilk kurulduklarında düzgün çalışır. Daha iyi ölçüm alternatifleri maksimum proses güvenliği ve performans sağlar, değerli zamanınızı ve enerjinizi enstrüman bakımına harcamanızı önler. Sınırlarına ulaşmış eski bir teknoloji yüzünden neden proseslerinizden ödün vermek veya pahalıya mal olacak bir kapatma riskini göze almak zorunda kalasınız ki? Eski mekanik ölçüm cihazlarını ve zaman aşımına uğramış ölçüm teknolojilerini tüm proses koşullarında güvenilir bir şekilde performans sağlayan enstrümantasyonla değiştirmenin zamanı geldi.

Önemli gerçekler

4.100

USD/saat

2,0 m/sn akış hızı, standart bir DN 50/ hatta, yaklaşık 15.000 l/saat debide, 0,030 USD/l fiyat kabul edildiğinde prosesi tamamen durdurmanın maliyeti.

dikey iki fazlı separatörler ©Endress+Hauser
İçgörüler

Güvenilir, etkili sıvı separasyonu

Şamandıra ve displacer tip cihazlar, arayüz ve toplam seviye ölçümleri için hâlâ yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bunlar, değişen ham petrol yoğunluklarına göre sürekli ayarlamanın yanı sıra doğruluğu sağlamak için de birçok bakım gerektirir. Bu durum uzaktaki ham petrol toplama ünitelerinde bakım zahmetinin artmasına neden olabilir.

Sahadaki uzmanlığımız

Modern, yüksek doğruluktaki kılavuzlu radar veya radyometrik ölçüm teknolojileriyle bakımı azaltır ve ham petrol kalitesinin rafineriye sevk edilmeye uygun olduğundan emin olursunuz.

  • Separatörünüzü Levelflex FMP55 ve FMP51 kılavuzlu radar seviye enstrümanları ailesi ile şeffaf hale getirin
  • Gaz ayağına sıvı taşınmasını önleyin ve su-petrol seviye arayüzünü kontrol edin
  • Bakım azaltılır ve uzaktan konfigürasyon mümkündür
Kimyasal enjeksiyon kontrol ve ölçüm skidi ©Endress+Hauser
İçgörüler

Kimyasal enjeksiyon skidleri: Koruma ve performans

Proses hatlarına ve akışkanlara kimyasal enjeksiyonu, petrol sahası faaliyetlerinde ve petrol ve gaz üretimi ve işlenmesinde günlük olarak yapılan bir işlemdir. Her bir kimyasal enjeksiyon skidinin kendi kritik ölçüm görevleri vardır.

Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser; çalışanlarınızı ve şirket yapınızı korumak, üretkenliği geliştirmek, maliyetleri azaltmak ve duruş sürelerinden kaçınmak için skid tasarım hizmetleriyle beraber zorlu koşullarda çalışan tam kapsamlı bir ölçüm enstrümantasyonu portföyü sunar.

  • Coriolis akış ölçerlerle kimyasal tüketimini azaltın ve kontrolü iyileştirin: İki telli teknoloji ağırlıktan ve yerden tasarruf sağlar; sensör, içerisinde birikme yapmayan ölçüm tüpü sayesinde tıkanmaya karşı korumalıdır
  • Etkin bir enjeksiyon sağlamak için hassas ve hızlı tepki veren basınç ölçümü ile yetersiz veya aşırı basınçlandırmayı önleyin
  • Çoklu eko takibi ve Heartbeat teknolojisine sahip kılavuzlu radar seviye ölçümüne güvenin
Bir rafinerideki distilasyon kolonlarının resmi ©Fotolia/Strandperle
İçgörüler

Distilasyon kolonu ve vakumlu distilasyon

Ham petrol karışımının çevreyle ilgili spesifikasyonları karşılamasını sağlarken, aynı zamanda distilasyon kolonunun besleme hızını mümkün olduğunca artırmak bir zorunluluktur. Seviye ölçüm teknolojilerinizi modernize etmek, yüksek maliyetli tesis duruşlarını engelleyebilir. Vakumlu distilasyonda değişken ortam sıcaklıkları, kapiler borular kullanılan geleneksel fark basınç (dp) ölçümünün güvenilirliğini riske atar. Ayrıca, mekanik ve termal etkiler kapiler boruları birkaç ayda bir tahrip edebilir.

Sahadaki uzmanlığımız

Kılavuzlu radar (Levelflex) seviye ölçümü yoğunluk ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmediği için distilasyon kolonunda displacer tip cihazların güvenilir alternatifidir (API2350 ile uyumlu – fonksiyonel güvenlik).

  • Doğru, güvenilir ve hassas bir elektronik dp sistemi ile hatalı ölçümleri ve vakumlu distilasyonda duruş sürelerini önleyin
  • Proses risklerini en aza indirin
Promass Q yoğunluk çözümü ©Endress+Hauser
İçgörüler

Gerçek dünya koşullarında hassas yoğunluk ölçümü

Hacimsel alım-satım uygulamaları ve sayaç doğrulamaları için doğru yoğunluk ölçümü esastır. Yoğunluk aynı zamanda proses akışkanının kalitesinin de temel göstergesidir. Eski sıvı yoğunluğu ölçerler zamanla sapma gösterir, düzenli yeniden kalibrasyon gerektirir ve değişen proses koşullarından ve viskozite gibi akışkan özelliklerinden etkilenir.

Sahadaki uzmanlığımız

Değişen, gerçek dünya koşulları altında eşsiz yoğunluk ölçümünü garanti eden modern bir yoğunluk ölçer ile bu dezavantajları ortadan kaldırın.

  • Promass Q Coriolis akış ölçer ile gerçek proses koşullarında daha yüksek doğruluk elde edin
  • Değişen proses koşulları için gerçek zamanlı kompanzasyon ile kütlesel akış, yoğunluk ve sıcaklık için en yüksek ölçüm hassasiyeti
  • Heartbeat teknolojisi ile ürün kalitesi garantisi
  • Zaman tasarrufu – bakım veya kalibrasyon gerekmez
Bir rafineride sıralanmış depolama tanklarının resmi
İçgörüler

Depolama tankları

Maliyetleri nedeniyle şamadıralar seviye ölçümü uygulamalarında sıklıkla kullanılır. Ancak, bu cihazların güvenilirliği yoğunluk değişimlerinden etkilenir ve zamanla tortu birikmesi nedeniyle ölçümlerde hata oluşabilir veya hiç ölçüm sonucu elde edilemeyebilir (tıklanma/kapanma). Düzenli temizlik, cihazların sökülmesi ve kanıt testi gibi zaman alıcı ve zor işlemler nedeniyle bakım maliyetleri yükselir.

Sahadaki uzmanlığımız

Şamandıralarınızı titreşimli limit seviye siviçleri ile değiştirerek kullanılabilirliği ve güvenliği artırabilirsiniz.

  • Bakım, kontrol ve temizlik için daha az zaman harcayın
  • SIL3 sağlayabilen ve kendi kendini izleyebilen cihazlardan faydalanın (API 2350 ile uyumlu)
  • 12 yıla kadar kanıt testi aralığı
Bir müşteri tesisinde Coriolis kurulumu yapan Endress+Hauser çalışanının resmi ©Endress+Hauser
İçgörüler

Yakıt transferi

Eskiden bazı uygulamalarda kullanıma en uygun, hatta tek çözüm olan pozitif deplasman (PD), türbin, değişken alan (VA veya Rotametre) ve fark basınç (DP) gibi akış ölçüm teknolojilerinin artık alternatifleri bulunmaktadır.

Sahadaki uzmanlığımız

Günümüzde, özellikle proseslerde iyileştirme gerektiğinde vorteks, ultrasonik ve Coriolis gibi modern akış teknolojileri çok daha güvenilir ölçümler sunmaktadır. Endress+Hauser, çok geniş çeşitlilikte bir cihaz portföyüne sahiptir.

  • Kendinden emniyetli
  • Kablolama maliyetlerinden tasarruf
  • Üstün performans ve daha az bakım
  • Doğrudan kütlesel akış ölçümü

Avantajlar

Endress+Hauser olarak daima size en fazla faydayı sağlamayı amaçlayan yenilik düşüncesiyle hareket ediyoruz. Hem proses güvenliğini sağlıyor hem de size en iyi çözümleri sunuyoruz. Deneyimli mühendis ekibimiz, kritik ölçüm noktalarınız için doğru ölçüm cihazlarını tasarlamaya ve seçmeye yardımcı olur. Sürdürülebilir ilişkilerin önemine inanıyoruz ve sizinle uzun süreli çalışmak istiyoruz.

Önemli gerçekler

287

2018'de yapılan patent başvurusu sayısı

Önemli gerçekler

%50

elektronik DP'nin sunduğu toplam sahip olma maliyeti tasarruf oranı

Önemli gerçekler

>30 milyon

dünya çapında kurulan saha enstrümanı sayısı

"Bir müşterim olarak sizinle görüştüğümde, size bir şey sunmadan ve deneyimlerimi paylaşmadan önce ihtiyaçlarınızın, görevlerinizin ve proseslerinizin neler olduğunu gerçekten anlamaya çalışırım."

Andrea Calo, Petrol ve Gaz Endüstri Uzmanı, Endress+Hauser Instruments International AG
Ana fikir

Teklifimiz

Dünyanın neresinde olursanız olun prosesleriniz için mükemmel destek, servis ve optimizasyon sağlamayı taahhüt ediyoruz. Eski mekanik ölçüm cihazlarından ve diğer zaman aşımına uğramış enstrümantasyondan daha iyi alternatiflere geçişinizi desteklemek için endüstri uzmanlığımızı, prosese yönelik bilgi birikimimizi, açık prosedürlerle tek tip bir yaklaşımı ve en iyi alternatif teknolojileri sunuyoruz. Kısacası, proses performansınızı korumak için kritik ölçüm görevlerinizi modern, doğru ve güvenilir teknolojilere emanet etmenize yardımcı oluyoruz.

  • Güvenlikle ilgili API 2350 tavsiyelerine uygunluk
  • Azaltılmış mühendislik ve devreye alma süresi
  • Proses kullanılabilirliğinde ve güvenilirliğinde artış ile birlikte azalan bakım maliyetleri
  • Üretimde ve ürün kalitesinde artış ile birlikte en düşük toplam maliyet
  • Entegre hata teşhisleri, doğrulama ve izleme; Heartbeat Teknolojisinin sağladığı güvenli prosesler. 12 yıla kadar kanıt testi aralığı

Son notlar

İlgili makaleler

Başka ilginç makaleler keşfedin