Etkin glikol gazı dehidrasyonu, nem gideriminin kontrolü, glikol taşınmasının önlenmesi ve gaz kalitesi özelliklerinin karşılanması için hassas enstrümantasyon kullanımı gerektirir. Operatörler, proses sapmalarını erken aşamada tespit ederek hasar meydana gelmeden önce düzeltici önlemler alabilirler. Isı değiştirgecindeki aşırı sıcaklık artışı, glikolün daha hızlı bozulmasına ve işletme maliyetlerinin yükselmesine yol açabilirken, glikol taşınması nedeniyle aşağı akış ekipmanlarının kontaminasyonu, şüphesiz ki operasyonel verimliliğinizi ve altyapınızı tehlikeye atar. Islak gaz ile seyreltilmiş glikol arasında etkili temasın sağlanmasından, rejenerasyon sırasında emilen H2O'nun güvenli bir şekilde uzaklaştırılmasına kadar her proses adımında doğru izleme prosesine ve güvenilir analizlere ihtiyaç duyulur.
Portföyümüzde yer alan nem tespiti için gaz analizörlerinin yanı sıra akış, basınç ve sıcaklık ölçüm çözümleri, güvenilir dehidrasyon performansını, optimum verimi ve uyumlu gaz prosesini destekler.
Dehidrasyon prosesinde optimizasyon potansiyeliniz
Glikol bazlı dehidrasyon prosesindeki temel ölçüm parametrelerini anlamak ve hedefli iyileştirmelerin ürün kaybını azaltıp uzun vadede boru hattı bütünlüğünü koruyabileceği alanları keşfetmek için proses haritamızı inceleyin.
Gaz dehidrasyonunda nem ölçümü: Gaz kalitesini ve performansını kanıtlama
Sıcaklığı, basıncı ve akışı kontrol edebilirsiniz, ancak sonucu yalnızca nem ölçümü doğrular. Doğru ve gerçek zamanlı izleme, dehidrasyonu varsayımlara dayalı bir prosesten doğrulanmış ve optimize edilmiş bir çalışmaya dönüştürerek hem uyumluluğu hem de aşağı akış varlıklarını korur.
Ayarlanabilir diyot lazer absorpsiyon spektroskopisi (TDLAS), doğal gazdaki nemin gerçek zamanlı olarak tespiti için kullanılır. Gazdaki su içeriğini doğrudan izleyen operatörler ve mühendisler; sistemin özellikleri karşılayıp karşılamadığı ve verimli çalışıp çalışmadığı konusunda net ve gerçek zamanlı analizler elde eder. Temassız optik ölçümler, buhar kalıntılarından kaynaklanan kontaminasyonu ve sensör kaymasını önler. J22 gibi TDLAS tabanlı gaz analizörleri, zorlu çevre koşullarında en yüksek doğruluğu ve güvenilirliği sağlar. Bu analizörler, konsantrasyon değişikliklerine hızlı yanıt verirken akış bileşimindeki değişimlerden etkilenmez.
Akış kontrolü: Islak gaz girişinden kuru gaz çıkışına kadar
Doğru ultrasonik akış ölçümü, gaz dehidrasyon ünitelerinde performansın kontrol edilmesi ve doğrulanması açısından çok önemlidir. Girişte, gaz hızının glikol kontaktörünün tasarım sınırları içinde tutulmasını sağlayarak stabil gaz-glikol temasını destekler; böylece köpürme, taşma veya taşınma riskini azaltır. Çıkışta ise doğru akış verileri, stabil çalışma olanağı sağlar ve kirlenme veya taşınma etkilerinin neden olduğu anormal basınç düşüşlerinin ya da tıkanmaların tespit edilmesine yardımcı olur. Prosonic Flow G 300 gibi ultrasonik gaz akış ölçerler, mekanik ölçerlere kıyasla önemli avantajlar sunar: prosese doğrudan müdahale etmez, son derece sağlamdır, ıslak gaz ve değişken besleme gazı bileşimleri için uygundur. Ayrıca, ultrasonik akış ölçerler entegre gelişmiş gaz analizi özelliklerinin yanı sıra yüksek doğruluk sağlar.
Güvenilir basınç ve sıcaklık ölçümü: Stabil dehidrasyon prosesinin sağlanması
Basınç ve sıcaklık transmiterleri, soğurucu performansı, glikol rejenerasyonu, gaz akış davranışı ve dolayısıyla genel proses stabilitesi hakkında belirleyici analizler sağlar. Kontaktördeki basınç ve sıcaklık su soğurma verimliliğini ve gaz kalitesini doğrudan etkiler. Bu değişkenlerin, fark basınçla birlikte izlenmesi, köpürme, taşma, kirlenme ve türbülansların yanı sıra yetersiz gaz-sıvı temasının erken aşamada tespit edilmesine yardımcı olur. iTHERM ModuLine TM131, iThERM QuickSens teknolojisi sayesinde hızlı cevap süreleri sağlar ve dinamik proses değişikliklerini güvenilir bir şekilde yakalar. Geniş ölçüm aralığı sayesinde soğurucular, flaş buhar tankları ve rejeneratörlerde kullanıma uygundur. Deltabar PMD78B, Heartbeat Technology sayesinde hassas basınç ölçümü ve durum izleme olanağı sunmanın yanı sıra uzun süreli ölçüm stabilitesi ve dayanıklılık sağlar.
Coriolis teknolojisi ile glikol sirkülasyonu kontrolünün iyileştirilmesi
Coriolis akış ölçerler, sıcaklık, basınç veya yoğunluk değişimlerinden bağımsız olarak doğrudan kütlesel akış ölçümü sağlar. Bu da özellikle glikol özelliklerinin rejenerasyon sırasında veya kontaminasyon nedeniyle değişiklik gösterebildiği dehidrasyon proseslerinde çok değerlidir.
Düşük ve değişken akış hızlarında elde edilen yüksek hassasiyet sayesinde, bu enstrümanlar seyreltilmiş ve zengin glikol sirkülasyonunun izlenmesi için son derece uygundur. Stabil akış ölçümü, operatörlerin uygun glikol/gaz oranlarını korumasına, soğurucu verimliliğini artırmasına ve glikol taşınmasını veya spesifikasyon dışı gaz riskini azaltmasına yardımcı olur. Diğer bir önemli avantajı ise birden fazla proses değişkenini aynı anda ölçebilme özelliğidir: Yoğunluk ölçümü, operatörlerin glikol konsantrasyonunu ve rejenerasyon performansını gerçek zamanlı olarak izlemelerine olanak tanıdığı için özellikle değerlidir. Glikol yoğunluğundaki değişimler, su kontaminasyonunu, düşük rejenerasyon verimliliğini veya proses kararsızlığını gösterebilir. Ayrıca, Proline Promass Q 300 gibi Coriolis akış ölçerler, kusursuz uzun süreli stabilite ve az yer kaplayan kurulum imkanı sunar.