Doğru izleme, hidrojen değer zinciri boyunca yüksek kullanılabilirlik ve verimlilik sağlar
Yeşil hidrojende güvenliği artırın ve optimum kaliteye ulaşın
Besleme suyunun optimum kalitesi, kullanılabilirliğin artmasına ve LCOH'nin (düzleştirilmiş hidrojen maliyeti) azalmasına yol açar. Mağara depolamadan gelen hidrojenin H2S içeriğinin izlenmesi, aşağı akışta korozyon sorunlarının önlenmesine yardımcı olur.
- Metal iyonlarının besleme suyuna sızma riskinin azalması sayesinde hidrojenin en yüksek saflıkta olmasını ve elektrolizörün ömrünün uzamasını sağlar
- İnvaziv olmayan sıcaklık sensörleri, proses kesintisi olmadan zaman kazandıran ve kullanıcı dostu kurulum sağlar
- Besleme suyu kalitesini güvenilir bir şekilde izlerken veri toplayın: Netilion, bulut tabanlı bir IIoT ekosistemi aracılığıyla gelişmiş süreç içgörülerine erişerek süreç verimliliğini ve kullanılabilirliği artırın
- Hidrojen kalitesini doğru bir şekilde izlemek için hassas TDLAS teknolojisine güvenin: ppm aralığında eser miktarda nem ve eser miktarda H2S'yi tespit edin

Doğru ve stabil ölçüm, tesis kullanılabilirliğini artırır
Termik Enerji Santralinizde (TPP) güvenliği ve verimliliği artırın
Ürünlerimiz, yakıt, su, buhar ve kireç çamurunun güvenilir ve doğru bir şekilde izlenmesini sağlar, böylece kullanılabilirliği, verimliliği ve güvenli çalışmayı artırırken maliyetleri azaltır.
- pH ve alçıtaşı konsantrasyonunun izlenmesi, kireç çamuru tüketimini azaltmak ve optimum DeSOx elde etmek için çok önemlidir, böylece SOx emisyonları da azalır
- Sürekli sıvı analizi, anında sorun uyarıları sunar; veriler, en son teknoloji web teknolojileri aracılığıyla her zaman, her yerden aktarılabilir ve erişilebilir
- Kelepçeli cihazlar, kesinti süresini azaltmak için işlem kesintisi olmadan kullanıcı dostu kurulum sağlar

Smart Support
Endress+Hauser'in uzmanlığına, çevrimiçi bilgi tabanımız ve teknik mühendislerle gerçekleştirilen uzaktan destek oturumları aracılığıyla doğrudan erişim sağlayın. Bu mühendisler, hizmetin kesintisizliğini ve hızlı yanıt sürelerini garanti eder.
- Proses kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarın ve maliyetli kesintileri önleyin
- Tehlikeli koşullara maruz kalma riskini en aza indirerek tesis ve operatör güvenliğini artırın
- Gereksiz seyahat kaynaklı emisyonları azaltarak sürdürülebilirlik ve net sıfır hedeflerinize katkıda bulunun

Dinamik Kurulu Tesis Analizi
Ölçüm enstrümanlarınızın kullanım ömrü yönetimini iyileştirmek ve güvenlik gereksinimlerine uygunluğu sağlamak için sık kullanılan bilgiler içeren uzman önerilerinden yararlanın.
- Profesyonel danışmanlık rehberliği ile proses kullanılabilirliğini artırın
- Kurulu sistemin korunabilirliğini sürekli değerlendirerek verimsizlikleri tespit edin ve arızaları önleyin
- Uygun bir bakım ve geçiş stratejisi benimseyerek çalışmalarınızda sürdürülebilirliği iyileştirin
- Tam hassasiyet sağlayın ve kurulu sistem bilgilerinizin erişilebilirliğini artırın
Uygulamanıza en uygun ürünü bulun
Özel uygulamanız ve ölçüm noktanız için hangi enstrümanı seçmeniz gerektiğinden emin değil misiniz? Applicator aracımız sektörünüz için ürün seçimini kolaylaştırır. Deneyin!

Hidroelektrik santrali genelinde yapılan hassas ölçümler verimlilik ve kesintisiz çalışma sağlar
Hidroelektrik santralinizde (HPP) güvenliği ve verimliliği artırın
Rezervuar ve art bölme seviyesinin yanı sıra cebri borudaki debi, enerji santralinizin verimliliğini izlemek için önemli ölçümlerdir. Verimlilikteki değişiklikler türbinde bir sorun olduğunu gösterebilir. Yağ ve hava soğutma sistemlerinin güvenilir bir şekilde izlenmesi, tesisin genel kullanılabilirliğini artırmaya yardımcı olur.
- Arıza süresini en aza indirmek için sağlam transmiterler kullanarak soğutma verimliliğini güvenle izleyin
- Kısa veya hiç giriş yolu gereksinimi olmadan yerden ve maliyetten tasarruf sağlarken tesis ömrünü ve dayanıklılığını artırarak istikrarlı su akışı ve yağ kalitesi (viskozite ve/veya yoğunluk) sağlayın
- İnvazif olmayan, güvenilir radar sensörleri ile rezervuar, pompa karteri ve son depo seviyesini ölçerek verimliliği izleyin

Kombine Çevrim Enerji Santrali
Kombine Çevrim Enerji Santralinizde (CCPP) güvenlik ve verimlilik artışı
- Dezenfektanların ve Toplam Organik Karbonun (TOK) güvenlik izleme konsantrasyonlarını artırın: Soğutma suyu sistemindeki düşük konsantrasyonlar veya dezenfektan eksikliği, çalışan açısından riski ve duruş süresi potansiyelini artıran zararlı bakterilerin oluşmasına yol açabilir. Tamamlama suyun içinde bulunan en düşük Toplam Organik Karbon (TOK) konsantrasyonları bile tesisin kapanmasına yol açabilir.
- Dinamik Kurulu Tesis Analizi ile prosesin kullanılabilirliğini iyileştirin: Varlıklarınız konusunda şeffaflık sağlayın, ölçüm cihazlarınızın bakım gereksinimlerini sürekli olarak yönetin ve MRO cihazlarının siparişini kolaylaştırın.
- Soğutma suyunu ve yakıt akışını güvenilir bir şekilde izleyerek verimliliği artırın: Akış teknolojileri için genellikle giriş ve çıkış yolları gerekir. Doğal gaz akışı ölçümünde Promass Q enstrümanının kullanılması, %0,25 mükemmel belirsizlik oranı ile bu sorunun üstesinden gelir. Promag W 0 x DN FB de soğutma suyu için aynı işlevi görür, basınç düşüşü görülmez ve entegre iletkenlik izleme özelliğine sahiptir.

Proses ve enstrümantasyon performansına ilişkin daha kapsamlı analizler
Akıllı sensörler proseslerden gerçek zamanlı verileri toplar, ekipman ve sağlık durumunu izleyerek ürün ve varlık performansı hakkında sizi bilgilendirir. Üretim proseslerinin dijital hale getirilmesi, proseste çalışan ve genellikle verilere erişimi olmayan personel için veri görselleştirme fırsatları sunarak veri saydamlığı oluşturur. Endress+Hauser'in Netilion ürünü tam da bunu yaparak son kullanıcıların en iyi kararları vermesini sağlar.