Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

CIP proseslerinde kalibrasyon zahmetini ve riskini azaltın

iTHERM TrustSens sayesinde hijyenik uygulamalarda otokalibrasyon teknolojisiyle sıcaklık ölçümü

Endüstri: Birden fazla sektör
İçecek üretimi için bakır tank

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğu kadar ayrıntılı biçimde bildirin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi cevapla geri dönebiliriz.

Özet

Yerinde Temizleme (CIP) prosesleri, hijyenik koşulların ve tutarlı ürün kalitesinin sağlanması için güvenilir sıcaklık izleme prosesine ihtiyaç duyar. iTHERM TrustSens, CIP döngüleri sırasında hat içi otokalibrasyon yapılmasına olanak tanıyarak manuel kalibrasyon zahmetini azaltır, üretim sırasında duruş sürelerinin önüne geçerken aynı zamanda izlenebilir, denetime hazır dokümantasyon sağlar ve tespit edilmeyen sensör sapması riskini önemli ölçüde düşürür.

Avantajları: CIP sırasında daha az kalibrasyon zahmeti ve daha yüksek güvenilirlik

0%

tespit edilemeyen sensör sapması riski

100%

düzenleyici ve kalite gereksinimlerine uygunluk

Endress+Hauser'ın iTHERM TrustSens ürünü, CIP uygulamalarında kalibrasyona kökten farklı bir yaklaşım getirir. Termometrenin entegre edilmesi sayesinde operatörler, sıcaklık ölçümünde daha yüksek güvenilirlik elde eder; çünkü düzenli temizlik döngüleri sırasında gerçekleştirilen hat içi otokalibrasyon, geleneksel periyodik kalibrasyona kıyasla hassasiyetin sıklıkla doğrulanmasına olanak sağlar. Çalışma sırasında gerçekleşen sürekli doğrulama, tespit edilmeyen sensör sapması riskini azaltır ve uyumluluktan taviz vermeden daha uzun kalibrasyon aralıklarına izin verir.

Zorluk: CIP prosesinde güvenilir sıcaklık izleme sırasında kalibrasyon nedeniyle oluşan duruş sürelerinin önlenmesi

Kritik kontrol noktalarına (CCP’ler) monte edilen sıcaklık sensörleri, etkili CIP temizliği ve düzenlemelere uyumu sağlamak için her zaman doğru ve güvenilir ölçümler sunmalıdır. Geleneksel kalibrasyon yöntemlerinde genellikle sensör proses dışına çıkarılır ve üretim kesintiye uğrar; bu da bakım yükünün, duruş süresinin ve maliyetin artmasına neden olur. Ayrıca, iki kalibrasyon aralığı arasında sensör sapması tespit edilemeyebilir, bu da ürün kalitesi ve proses güvenliği açısından potansiyel bir risk oluşturur.

CIP prosesleri, sıcak kostik ve asitli temizlik fazları ile bunları izleyen soğuk suyla durulama aşamalarını içeren çok sayıda adımdan oluşur:

Bu fazların ayırt edici özelliği, özellikle CIP dönüş hattında, sıcak temizlik maddeleri ile soğuk durulama fazlarının dönüşümlü olarak kullanılmasından kaynaklanan hızlı ve tekrarlanan sıcaklık değişimleridir. Bu noktada doğru temizlik sıcaklığının izlenmesi, sistem genelinde kalıntıların güvenilir bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlamak açısından çok önemlidir.

  • Sıcaklık sensörlerinin ölçüm noktası: dönüş hattında
  • Proses sıcaklıkları: 20 ila 70 °C (68 ila 158 °F)
  • Durulama ve soğutma fazlarında meydana gelen hızlı sıcaklık değişimleri
  • Üretim programlarına bağlı olarak CIP döngülerinin sık sık tekrarlanması

Çözümümüz: Hat içi otokalibrasyonlu RTD termometre

iTHERM TrustSens TM371 (metrik) veya TM372 (imperial) hijyenik ve denetime tabi uygulamalarda karşılaşılan bu zorlukları aşmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Cihaz, iki değeri karşılaştırarak Curie etkisine dayalı fiziksel sabit nokta referans sensörü kullanır.

CIP uygulamaları sırasında, CIP proseslerinin tipik sıcaklık aralığı içinde yer alan 39 °C (102 °F) değerindeki düşük sıcaklık kalibrasyon noktası kullanılır. Durulama fazlarında meydana gelen sıcaklık düşüşü, CIP proseslerinde en sık tekrarlanan durumdur. Sıcaklık kalibrasyon noktasını geçtiğinde otokalibrasyon tetiklenir ve proses, Teknik Bilgiler bölümünde açıklanan ve aşağıdaki şekilde gösterilen sıcaklık profilini uygular.

Bizimle irtibata geçin

Teklifimizle ilgileniyor musunuz? Uygulamanız hakkında görüşmek ister misiniz?

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğu kadar ayrıntılı biçimde bildirin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi cevapla geri dönebiliriz.

Kullanılan ürün ve servisler

/

İlgili çözümler ve teknolojiler

Sıcaklık ölçümü

Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler

Ayrıntılı bilgi

Kriyojenik Tanklarda (LNG, etilen, LPG ve amonyak) Sızıntı Tespiti

Kriyojenik tank sızıntılarını erken tespit edin ve durumu kontrol altında tutun. Endress+Hauser, insanları, varlıkları ve kritik altyapıyı korumak amacıyla sürekli ve son derece güvenilir sıcaklık izleme çözümleri sunar.

Devamını okuyun

Gerçek zamanlı CCUS ölçümü ve doğrulama

Karbon Yakalama Teknolojilerinin Geleceğini Keşfedin: Yoğun faz uygulamalarına özel, hassas ve güvenilir çözümler

Devamını okuyun

Uyumluluğu sağlamak için sürekli emisyon izleme çözümleri

Uyumluluğu sağlamak için sürekli emisyon izleme çözümleri

Ayrıntılı bilgi

Endüstriyel baca gazlarında NOx azaltımını optimize etmeye yönelik çözümler

Endüstriyel baca gazlarında NOx azaltımını optimize etmeye yönelik çözümler

Ayrıntılı bilgi

Petrol ve Gaz terminallerinde verilerin toplanması ve iletilmesi

Petrol ve Gaz terminalinizde envanter şeffaflığından lojistiğe kadar her şeyi iyileştirin

Ayrıntılı bilgi

Dolum ve boşaltım için ölçüm skidleri

Sıvı ürünler için doğru ve güvenli kamyon ve vagon custody transfer uygulamaları için Endress+Hauser endüstri çözümlerini keşfedin.

Devamını okuyun

İçme suyu için su kalitesi izleme sistemleri

Bugün ve gelecekte uygun maliyetli ve güvenilir bir şekilde içme suyunun kalitesini izlemek için Endress+Hauser su endüstrisi çözümlerini keşfedin.

Daha fazla bilgi edinin

SSS