Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Geleceğin ölçüm teknolojisi!

Servo ve Radar tek platformda buluşuyor

Endress+Hauser yeni nesil Tank Gauging cihazları ile yüksek hassasiyetli Radar ve Servo ölçümlerini ortak bir platformda bir araya getiriyor.

Yeni nesil Tank Gauging cihazları hassas envanter takibinin yanı sıra , ortak yazılım ve yedek parça konsepti sayesinde işletme ve bakım maliyetlerini de azaltıyor.

Ortak yapı, servo ve radarların bir arada kullanıldığı tesislerde kablolama, haberleşme ve alarmlar için standart bir yapı kurulmasına olanak sağlıyor.

Çift saha haberleşmesi seçeneği ile yedekli bir haberleşme yapısı kurulmasına olanak sunarak kesintisiz bilgi akışını garanti ediyor.

IEC 61508 uyarınca tasarlanmış cihazlar, bağımsız bir taşma koruma sistemi kurulmasına imkan vermeyen tesislerde Fonksiyonel Güvenlik gereksinimlerine alternatif çözüm sunuyor.

Teknik Özellikler

  • Alım-satım onaylı yüksek hassasiyet

- Radar 0.5 mm

- Servo 0.4 mm

  • Ortak elektronik ve yedek parça konsepti

  • Ortak yazılım ve kullanıcı arayüzü

  • Çift saha haberleşme protokolü

  • SIL 2/3 uygunluğu

- 6 adede kadar SIL röle çıkışı

- 4...20 mA SIL çıkışı

İletişim

Deniz Nevşehirli
Product Manager İstanbul , Türkiye
Tel.: 0212 275 1355
E-posta gönder
Online Araçlar