Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Petrol&Gaz endüstrisinde yıpratılamaz performans

Yüksek sıcaklıklara ve basınçlara dayanıklı sağlam cihaz

Dünya çapındaki 3 milyondan fazla uygulamada kendini kanıtlamış olan Liquiphant'ın pazar lideri sıvı seviyesi sivici olmasının çok iyi bir nedeni vardır! Petrol&Gaz endüstrisinin gereksinimlerine göre özel olarak tasarlanmış paslanmaz çelik muhafazanın kullanıma sunulmasıyla uygulama olanaklarının sayısı daha da artmıştır.

Daha sağlam bir cihaz için ağır sanayi tipi paslanmaz çelik muhafaza

Ağır sanayi tipi paslanmaz çelik bu muhafazanın ATEX Ex d sertifikasıyla sağlam bir cihaza duyulan ihtiyacı karşılamaktadır. Sık bakım gerektiren şamandıralı siviçlere en ideal alternatiftir. Kendi kendini izleme fonksiyonu ve SIL2 ve SIL3 dereceleriyle basit ve uygun maliyetli bu cihaz gerçekten çok avantajlıdır. Ayrıca Liquiphant'ın proses bağlantıları artık ürünle temastaki tüm parçalar için 3.1 sertifikalı C22 yüksek dayanımlı nikel-krom alaşımdan da temin edilebilmektedir.

Petrol&Gaz endüstrisindeki aşırı koşullara dayanıklı

Yüksek sıcaklıklara (280°C/ 536°F'ye kadar) ve yüksek basınçlara (100 bar'a kadar) dayanıklı bu seviye sivici gerçekten de petrol ve gaz proseslerinde ölçüm için yapılmıştır! Ayrıca, patentli piezo sürücüsü sayesinde Liquiphant hem köpük hem de tesis titreşimlerine karşı daha dayanıklıdır. Herhangi bir konumda monte edilebilen küçük proses bağlantıları sayesinde örneğin petrol platformları gibi her bir santimetrekarenin altın değerinde olduğu durumlarda büyük avantaj sağlar.

Bakım gerektirmez

Daha da iyisi, bakım gerektirmeyen Liquiphant'ın çalışması akıştan, türbülanstan, hava kabarcıklarından veya tortu birikmelerinden etkilenmediğinden üst seviye ve alt seviye alarmları için mükemmel bir seçimdir. Bütünlük testi sayesinde Liquiphant prosesten çıkarılmadan uzaktan test edilebildiğinden daha fazla güvenlik ve zamandan tasarruf sağlar!