Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

2 Milyon Adet Manyetik Ölçüm Cihazı Satışı

Elektromanyetik akış ölçüm cihazları Endress+Hauser'in büyük bir başarısıdır

Endress+Hauser, 40 yıla yakın bir sürede elektromanyetik akış ölçüm teknolojisi konusunda dünya çapında pazar lideri olmuştur. Endress+Hauser 1977'den beri iki milyonun üzerinde elektromanyetik akış ölçer üretmiştir. Bu sayı, diğer tüm üreticilerden fazladır. Endress+Hauser Flowtec AG’nin Genel Müdürü Bernd-Josef Schäfer, “Bu sihirli sayı ölçüm teknolojisinin kalitesini ve her türlü sanayi dalında faaliyet gösteren müşterilerin ne kadar memnun olduğunu göstermektedir,” şeklinde açıklamaktadır.

Endress+Hauser akış ölçer üretimine eski bir askeri kışlada sadece üç çalışanla başladı. Bu sırada talep halinde iş yapılıyordu. Bernd-Josef Schäfer “Ama bugün durum çok farklı,” diyor ve devam ediyor “üretimimizi dünyanın dört bir yanında bulunan –İsviçre, Fransa, ABD, Çin, Hindistan ve Brezilya’da– fabrikalarımızda en üstün lojistik olanaklarla yapıyoruz. Bu altyapı sayesinde gereken kalite standartlarına uygun iki milyon elektromanyetik akış ölçer ürettik” şeklinde açıklıyor.

Sürekli yenilik ile sağlanan müşteri memnuniyeti

Şirketin başarısında bir çok faktör etkin olmuştur. Endress+Hauser’in yaratıcı yeteneği, zor sıvılarda hassas ölçüm (Autozero, 1981), mikroişlemci kontrolü (Variomag, 1984), iki telli teknoloji (Eximag, 1987) veya operasyon matrisi (Tecmag, 1990) gibi akıllıca tasarlanmış çözümler sunarak Endress+Hauser’i rekabet alanında daima bir adım öne taşımıştır.

1993 yılında bütün bu cihaz çeşitleri “Proline” adı altında toplanarak tek bir ürün ailesi haline getirilmiştir. Bu tarihten itibaren Proline cihaz ailesi sürekli geliştirilerek çok sayıda sektörün gereksinimini karşılamıştır. Endress+Hauser bu ürün yelpazesinin yanı sıra (örneğin bir saniyelik aralıklarla şişe dolumu gibi) her türlü özel uygulamaya yönelik akış ölçerler de üretmektedir.

“Proline” ile geleceğe bakış

2000 yılında piyasaya sürülen ikinci neslin ardından tanıtılan üçüncü Proline nesli (2012) çok sayıda benzersiz fonksiyon ve cihaz özelliği sağlamaktadır. Sistem operatörleri hem ekran, WLAN, web sunucusu veya fieldbus yoluyla ölçüm ve hata teşhisi bilgilerini toplayabilir hem de prosesi kapsamlı bir şekilde izleyerek gerektiğinde akış ölçerlerin fonksiyonunu çalışma sırasında kontrol edebilir.

Üç milyonuncuya hazır

Bernd-Josef Schäfer, Endress+Hauser’in geleceğinden umutlu: “Bu gibi yenilikler sayesinde bütün endüstri dallarının ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün portföyü sunabiliyoruz. Üç milyonuncu elektromanyetik akış ölçerimizi üreteceğimize adım kadar eminim.” şeklide açıklıyor.

  • Endress+Hauser'in ilk elektromanyetik akış ölçeri Serie 76 ©Endress+Hauser

    Serie 76: Endress+Hauser'in ilk elektromanyetik akış ölçeri

  • Autozero 2000 (1981), Endress+Hauser ©Endress+Hauser

    Autozero 2000: 1981 yılında zor sıvılar için piyasaya sürüldü

  • Variomag (1984) ©Endress+Hauser

    Variomag (1984): mikroişlemci kontrollü ilk elektromanyetik akış ölçer

  • 1. Proline Promag nesli ©Endress+Hauser

    1993: Proline Promag ürün ailesinin piyasaya sürülmesi

  • Proline Promag H 100 ©Endress+Hauser

    Proline Promag H 100: Gıda ve İlaç endüstrileri için ultra kompakt transmiterli en düşük debilerde bile kullanılabilen manyetik akış ölçer

  • Proline Promag W 400 ©Endress+Hauser

    Proline Promag W 400: su ve atık su endüstrisi için tasarlanmış elektromanyetik akış ölçer

  • Proline Promag P 200 ©Endress+Hauser

    Proline Promag P 200: kimya ve proses uygulamalarına özel olarak üretilmiş, gerçek 2-telli teknoloji, en yüksek ürün sıcaklıklarına dayanıklı manyetik akış ölçer