Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Kritik soğutma çevrimleri için kaçak tespit sistemi

En doğru sonuçları veren SIL enstrümantasyonu ile güvenli operasyon

Soğutma sistemindeki kaçak nedeniyle oksijen çubuğuna su girmesi, felaketle sonuçlanabilecek sorunlara neden olabilir. Bu sorunu engelleyebilecek basit çözümler varken risk almayın. Endress+Hauser’in en doğru sonuçları sağlayan IEC 61511 ve EN ISO 13849-1’e uygun şekilde tasarlanmış tespit sistemi, en küçük kaçak işaretlerini dahi tespit ederek durum kritik bir hal almadan önce önlem almanızı sağlar.

Avantajlar

  • Son derece hassas çok seviyeli güvenlik alarmları, soğutma çevrimlerinin kaçak sızdırmazlığı hakkında anlık bilgi sağlar

  • Adım adım yönlendirme sağlayan kılavuz sayesinde sistem en hızlı, en kolay ve en doğru şekilde devreye alınabilir

  • Bağımsız Güvenlik Enstrümanlı Sistem, en yüksek güvenlik standartlarını karşılar

  • Bağımsız ve global olarak faaliyet gösteren güvenlik uzmanları tarafından sertifikalandırılmış eksiksiz bir çözümdür

Güvenliği seçin, şansa bırakmayın

Soğutma sistemi borularında büyümekte olan çatlaklar veya küçük su kaçakları önemli bir güvenlik sorunu teşkil eder. Uygulamaya bağlı olarak bu sorunlar tesis duruşlarına, hasara veya en kötü senaryoda ise can kaybına neden olabilir. Bu tip bir senaryoda kaçak tespiti, tesisin proses kontrolü sisteminin en önemli parçalarından bir tanesi olmasının yanı sıra, tesisin güvenlik politikasının da ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

Kaçak tespit sistemimiz, bu olasılık göz önünde bulundurularak IEC 61511 ve EN ISO 13849 standartlarına uygun şekilde tasarlanmıştır.

Kaçak tespit sistemi

Hassas akışölçerler ve hızlı yanıt veren sıcaklık sensörleri kullanılarak soğutma çevriminin giriş ve çıkışındaki debi ve sıcaklık ölçülür. Soğutma sıvısı hacimlerindeki sıcaklığa bağlı değişim, en doğru sonuçları sağlayan 4. derece bir polinom kullanılarak kompanze edilir. Bu yöntemle girişteki ve çıkıştaki hacimsel akışları son derece doğru ve istikrarlı şekilde karşılaştırmak mümkün olduğundan, en küçük kaçaklar bile tespit edilebilir.

Kolay devreye alma

Bütün soğutma çevrimleri farklı olduğundan sistem, devreye alma işlemini mümkün olduğunca hızlı ve kolay hale getirmek üzere tasarlanmıştır:

  • Entegre I/O sinyali ve mesafe ayarlama araçları devreye almayı kolaylaştırır

  • Kullanıcıyı adım adım yönlendiren kılavuz devreye almayı hızlandırır

  • Gerektiğinde sinyal ortalaması alma (düzleştirme), pik filtreleme ve zaman kaydırma seçenekleri kullanılarak sistem belirli proses koşullarına göre uyarlanabilir

Sistem istikrarlı hale geldikten sonra giriş ve çıkış akışlarındaki en küçük farkları bile tespit edebilir (%0,1’den küçük).

Alarmlar

Sistem üç farklı alarm seviyesi sunar:

  • küçük akış sapması uyarı seviyesi - güvenlik alarmı oluşturmaz

  • küçük akış sapması alarm seviyesi - güvenlik alarmı

  • büyük akış sapması alarm seviyesi - güvenlik alarmı

Her bir alarm seviyesi için ayrı ayrı alarm limiti ve gecikme süreleri ayarlanabilir.Tesis başlatılırken, parametre ayarı yapılırken veya diğer işlemler sırasında alarmları bastırmak gerektiğinde her bir soğutma çevrimi belirli bir süre için ayrı ayrı sessize alınabilir.

  • Kritik soğutma çevrimleri için kaçak tespit sistemi ©Endress+Hauser

    Kritik soğutma çevrimleri için IEC 61511 ve EN ISO 13849-1’e göre tasarlanmış hassas kaçak tespit sistemi

Başarı öyküleri

Online Araçlar