Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Proline Prowirl 200

Endress+Hauser’den Buhar, Gaz ve Sıvı Akış Ölçümünde Devrim Yaratan Yeni Vorteks Debimetreler

Endress+Hauser’in yeni nesil vorteks debimetresi Prowirl 200, uzun yıllardır kendini kanıtlanmış DSC sensör teknolojisini ve akış ve seviye cihazları için son yıllarda oluşturulan 2 telli cihaz kavramını birleştirmektedir. Dünya’da bir ilk olan “ıslak buhar alarm” özelliği ile proses kontrolü için eşsiz imkanlar sunarken, entegre kütle hesaplama fonksiyonu ile güvenli işletme ve etkin bir enerji yönetimi sağlar.

Birbirinden farklı akışkanların ölçümünde 30 yıllık deneyim

Prowirl 200; buhar (ıslak, doymuş, kızgın), basınçlı gazlar (hava, doğal gaz), sıvılaştırılmış gazlar (azot, oksijen, petrol), baca gazı, karbondioksit, demineralize su, solventler, ısı transfer yağları, kazan besleme suyu ve kondensat gibi çeşitli akışkanların ölçümünde 30 yıllık deneyim ve yenilikçi düşüncenin ürünüdür. Sağlam tasarımı sayesinde –200 ile 400 °C (–328 ile +752 °F) sıcaklık aralığında ve 250 bar (3625 psi) basınca kadar olan uygulamalarda hassas ve güvenilir ölçümler yapar.

Akredite Laboratuvarlarda Kalibrasyon

Prowirl 200 debimetreler ISO/IEC 17025’e göre tamamen izlenebilir akredite kalibrasyon tesislerinde sertifikalandırılır. Debimetrenin zaman içinde hiçbir sapma göstermediği de uzun dönem testlerle kanıtlanmıştır.

Prowirl 200'e özgü fonksiyonlar

  • Buhar sistemlerinde güvenli işletme için ıslak buhar alarmı

  • Düz boru mesafesinin yeterli olmadığı durumlarda hassasiyeti arttıran düzeltme fonksiyonu

  • Heartbeat teknolojisi ile prosesi durdurmadan cihaz doğrulaması ve sürekli hata teşhis özelliği

  • 8 bileşene kadar gaz karışımlarını serbestçe tanımlama

  • Uluslararası standartlara uyumlu şekilde buhar ve gaz hesabı (IAPWS-IF97, AGA8, AGA5, SGERG, ISO 6976, vb.)

İletişim

Elif Sarıhan
Product Manager İstanbul , Türkiye
Tel.: 0212 275 1355
E-posta gönder
Online Araçlar