Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Ekstra ağır/ağır ham petrol ayrıştırmayı optimize edin

Daha iyi proses kontrolü sağlayın

Ekstra ağır ve ağır ham petrolün ayrıştırılmasındaki (< API 15 Yoğunluk >960 kg/m3 (8 lb/gal)) ve petrollü kumdaki temizlik işlemi, ayrıştırıcılarda, FWKO, BOT’lar ve tuz gidericilerde yapılır. Zamandan ve maliyetten en tasarruflu şekilde çalışabilmek için bütün seviye boyunca yoğunluğun bilinmesi önemlidir. Geleneksel ölçüm teknolojilerinin proses hakkında sağlayabildiği bilgi sınırlıdır. Profile Vision, prosesi açıkça görmenizi sağlar.

Öne çıkan avantajları

  • Girişten çıkışa kadar tüm ayrıştırıcının 3 boyutlu yoğunluk profilini en hassas şekilde belirleme olanağı

  • Tamamen tankın dışında montaj

  • Yoğunlukla ilgili sorunlar ayrıştırmayı kesintiye uğratmaz

  • Pahalı kimyasalların prosese fazla/az konulması sorunu ortadan kalkar

Zorluk: tüm prosesin genel görünümünü elde etmek

Geleneksel teknolojiler, genel seviyenin ve emülsiyon tabakasının açık bir görünümünü veremez. Eklenmesi gereken kimyasal emülsiyon kırıcılarının miktarını emülsiyon tabakasının pozisyonu ve kalınlığı belirlediğinden, bu tabaka hakkında bilgi edinmek son derece önemlidir. Ayrıştırıcı içine çoğu kez kirliliğe maruz kalan geleneksel ölçüm teknolojileri yerleştirilmelidir. Bu nedenle ölçüm cihazının düzenli olarak sökülerek temizlenmesi gerekir ve oldukça fazla zaman kaybı olur.

Çözümümüz: yoğunluk profil çıkarma sistemi

Ayrıştırıcı 3 yoğunluk tespit bölgesine bölünür:

  • Tüm ayrıştırıcı hacminin mevcut olduğundan emin olmak için dipte kum bulunup bulunmadığı ölçülür

  • Ayrıştırma prosesinizin optimizasyonu ve kimyasalların fazla/yetersiz dozlanmasıyla ilgili maliyetlerden tasarruf için emülsiyon katmanı ve kalınlığı ölçülür

  • Üstte kalan ham petrol tespit edilir. Entegre PLC, tüm ölçüm verilerini toplar ve ölçeklendirir. 5 farklı arayüz seviyesine kadar görselleştirme yapılabilir (kum, su, emülsiyon, petrol ve köpük).

Çözüm detayları: Profile Vision

  • Her bir tankın çubuk grafiğini, alarmlarını, geçmiş ve olay günlüklerini içeren profi özeti

  • Ölçüm verilerinin toplanması ve ölçeklenmesi

  • Beş adede kadar farklı arayüz seviyesinin hesaplanması ve görselleştirilmesi

  • Yoğunluk profilnin grafiksel (renklerle temsil edilen yoğunluk) ve çizelge (çubuk grafiği veya çizgi grafik) şeklinde gösterimi

  • Limit değeri ve durum takibi

  • Alarmlar ve trendler

Gammapilot M FMG60

  • Kompakt transmiter: tüm ölçüm görevleri için tek bir cihaz

  • En ekstrem proses ve ortam koşullarında bile en üstün kullanılabilirlik, emniyet ve güvenilirlik

  • En düşük doz hızlarında en yüksek hassasiyet ve doğruluk

  • Çok çeşitli dedektörler sayesinde ilgili uygulamaya en üstün uyum

  • Maks. noktasal seviye tespiti için IEC 61508'ye göre SIL2/3 onayı

  • Yoğunluk ölçümleri için sıcaklık kompanzasyonu

FQG63 kaynak konteyneri

Esnek uzatma elemanlı kaynak konteynerleriSağladığı avantajlar

  • Mümkün olan en iyi yoğunluk takibini sağlayan hafif cihaz

  • En yüksek güvenlik sınıflandırması

  • 30 m'ye (98 ft) kadar esnek montaj

  • Manuel kullanım

  • Asma kilit veya sürgülü somunla siviç pozisyonu sabitleme

  • Siviç durumunu kolay belirleme olanağı

  • Kolay monte edilen kompakt cihaz