Multimetreden endüstriyel tablete: Saha araçlarının gelişimi
Article05.01.2026
Kısaca
Cihazların sadece 4–20 mA sinyallerini kullandığı dönemde, multimetre günlük işler için vazgeçilmez bir araçtı.
Günümüzde saha çalışmalarında kullanılan başlıca enstrüman saha iletişim cihazıdır. Artık basit bir el cihazı değil, çok çeşitli faaliyetleri desteklemek üzere tasarlanmış, özellik bakımından zengin bir tablettir.
Zaman içinde, saha iletişim cihazı önemli ölçüde gelişerek, birçok kullanıcının rutin talepler nedeniyle henüz tam olarak keşfedemediği gelişmiş özellikler sunar hale gelmiştir.
Tam potansiyelinden faydalanıldığında, özellikle Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) servisleriyle birlikte kullanıldığında iş akışlarını optimize edebilir ve verimlilik artışı sağlayabilir.
Bu makale, el tipi iletişim cihazlarının kökenini ve gelişimini inceliyor ve modern araçların IIoT çözümleriyle entegrasyon yoluyla tesis operasyonlarını nasıl dönüştürebileceğini gösteriyor.
İçindekilerİçindekiler
Saha iletişim cihazlarının gelişimi
Multimetreler, proses otomasyonunun ilk dönemlerinde, 4–20 mA sinyallerini doğrulamak ve döngü bütünlüğünü sağlamak için kullanılan başlıca araçlardı. Temel arıza giderme ve bakım çalışmaları için bu enstrümanlara ihtiyaç duyuluyordu.
El tipi saha iletişim cihazlarının piyasaya sürülmesi önemli bir ilerlemeyi işaret etti. Multimetrelerin aksine, bu cihazlar akıllı transmiterlerle doğrudan etkileşime girerek HART gibi protokoller aracılığıyla konfigürasyon, parametre ayarları ve hata teşhisi işlemlerine imkan sağladı. Başlangıçta, bu iletişim cihazları kolay, menüyle çalışan araçlardı, ancak manuel konfigürasyon yöntemlerine kıyasla çok daha gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunuyorlardı.
Zamanla, saha iletişim cihazları HART ve Foundation Fieldbus dahil birden fazla protokolü destekleyecek şekilde gelişti. Cihaz fonksiyonlarına erişim, cihazın menü ağacında tam navigasyona izin veren Elektronik Cihaz Tanımı (DD/EDD) veya Cihaz Tipi Yöneticisi (DTM) dosyalarına bağlıydı. Bu dosyalar olmadan, sadece genel erişim sağlanabilirdi ve bu da konfigürasyon seçeneklerini sınırlandırıyordu. Bu sorun, kütüphaneler güncel olmadığında veya eksik olduğunda zaman zaman ortaya çıkabilir.
Günümüzde modern saha iletişim cihazları, çok sayıda protokolü destekleyen ve gelişmiş araçları tek bir cihazda birleştiren kapsamlı bağlantı özellikleri sunar. IIoT servisleriyle birlikte kullanıldığında, güvenli veri erişimi, uzaktan izleme ve kolaylaştırılmış iş akışları sağlayarak, tesis genelinde birden fazla araç taşıma ihtiyacını ortadan kaldırır.
Saha iletişim cihazı nasıl kullanılır?
Saha iletişim cihazları, akıllı saha cihazlarıyla etkileşimi kolaylaştırmak için tasarlanmış çok yönlü araçlardır. Başlıca fonksiyonları:
Konfigürasyon: Saha iletişim cihazının temel amacı, konfigürasyon için cihazın menü yapısına erişim sağlamaktır. Bu, DD/EDD veya DTM gibi cihaza özel dosyalar aracılığıyla gerçekleştirilir ve tam fonksiyonellik sağlar. FDI gibi yeni standartlar giderek önem kazanmaktadır.
Hata Teşhisi: Saha iletişim cihazları, kullanıcıların hata teşhisi bilgilerini almalarını sağlayarak cihazın durumu ve performansı hakkında analizler sunar. Gelişmiş dosya yapıları detaylı veriler sağlar, ancak geleneksel iletişim cihazları genellikle cihaza fiziksel olarak yakın olmayı veya döngüye bağlanmayı gerektirir. Netilion Health gibi modern IIoT servisleri artık bu bilgilere uzaktan erişimi mümkün kılıyor.
Gelişmiş Fonksiyonlar: Radar seviye transmiterleri için, iletişim cihazları arıza giderme ve optimizasyona yardımcı olmak amacıyla maliyet eğrilerini görüntüleyebilir. Field Xpert gibi endüstriyel tabletler, dizüstü bilgisayarlara ihtiyaç duymadan yüksek çözünürlüklü ekranlar sunarak kullanılabilirliği artırır. Ayrıca, birçok Endress+Hauser cihazında bulunan ve gelişmiş varlık durum bilgilerini toplayan Heartbeat Technology gibi servisler, iletişim cihazının yeteneklerini daha da genişletir.
Güvenilir cihaz konfigürasyonu ve hata teşhisi için saha iletişim cihazının güncel tutulması şarttır. Bu iki şekilde yapılabilir: En son yazılım sürümünün yüklü olduğundan emin olmak ve çok çeşitli saha enstrümanları için güncellenmiş DD/EDD, DTM veya FDI dosyalarıyla cihaz kütüphanesini güncel tutmak.
Geçmişte, bu araçların güncellenmesi karmaşık bir süreçti ve genellikle bir bilgisayara fiziksel bağlantı ve bazı durumlarda kızılötesi veri aktarımı gerektiriyordu. Ancak bu yöntem hatalara ve dosya bozulmasına yol açıyordu. Günümüzde ise süreç çok daha basitleştirilmiştir. Modern iletişim cihazları, güncellemeleri indirmek için doğrudan sunuculara bağlanabiliyor ve böylece yazılımın ve cihaz kütüphanelerinin güncel kalması sağlanıyor. Örneğin, Field Xpert gibi araçlar anlaşılır bir güncelleme prosedürü sunarak, eksik cihaz dosyalarından kaynaklanan genel iletişim riskini azaltıyor.
IIoT Servisleriyle Verimli Çalışma
Modern saha iletişim cihazları, dizüstü bilgisayarlara benzer esneklik ve fonksiyonellik sunan endüstriyel tabletlere dönüşmüştür. Bu dönüşüm, IIoT servisleriyle entegrasyonu mümkün kılarak saha cihazlarını ve ilgili dokümantasyonu yönetmek için güçlü bir platform oluşturuyor.
Kullanıcılar, Field Xpert gibi araçlar ile Netilion Library gibi bulut tabanlı servisleri birlikte kullanarak, ilgili tüm dosya ve dokümanlara doğrudan buluttan erişebilirler. Bu sayede arıza giderme sırasında kılavuzları veya kalibrasyon kayıtlarını arama ihtiyacı ortadan kalkar ve ekiplerin dokümantasyonu sorunsuz bir şekilde paylaşarak iş birliği yapması sağlanır. Sonuç olarak, verimlilik artar ve cihazlarla ilgili bilgiler daha akıllıca yönetilir.
Netilion, endüstriyel prosesler için tasarlanmış ödüllü bir IIoT ekosistemidir. Fiziksel ve dijital dünyayı birbirine bağlayarak her yerde ve her zaman sahadaki değerli bilgilere ulaşmanızı sağlar.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Etkinliklerimize katılmak ister misiniz? Kategori veya endüstriye göre seçim yapın.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .