Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Pedallı seviye ölçümü

Dökme katılarda limit seviye tespiti

Pedallı seviye
1 Ürünler
Sırala:
Filtre

Pedallı seviye ölçümü

Ürünleri hızla bulmak, detaylı bilgilere ulaşmak ve teknik belgeleri indirmek için filtreyi kullanın

Pedallı seviye ölçümü hakkında

Evrensel kullanıma sahip Soliswitch pedallı limit seviye sivici, dökme katıların depolandığı silolarda dolu ve boş durum alarmı olarak kullanılabilir. Dökme katı ölçüm uygulamaları için Soliswitch ürünlerimizi inceleyin ve aşağıdaki düğmeye tıklayın.

Dökme katılarda limit seviye tespiti için farklı pedallı siviç çeşitleri mevcuttur. Sağlam polimer muhafaza ve kompakt tasarım sayesinde dökme katıların söz konusu olduğu dolu ve boş alarm uygulamalarında kullanılabilecek en ideal sensördür. Optimize edilmiş yapı malzemeleri sayesinde son derece sağlamdır ve bu sayede toz patlaması tehlikesi olan bölgelerde kullanılabilir. Tane boyutu 50mm'ye (2”) kadar olan akışkan dökme katılarda kullanım için idealdir.

Pedallı ölçüm: Ölçüm Prensibi

Pedalın üzeri katı maddelerle kaplandığında dönmesi durur. Bu duruş bir röleyi harekete geçirir.

Avantajlar

  • Basit uygulamalar için ölçüm prensibi
  • Kalibrasyon gerekmez