Seviye, Basınç, Sıcaklık, Sistem ürünleri, Sıvı analizi ve Akış alanlarında güvenilir ölçüm enstrümanlarını keşfedin. Temel ürünler, günlük endüstriyel uygulamalar için gerekli işlevselliği sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ürünler, standart uygulamalar için güvenilir enstrümantasyon arayan OEM’ler, skid üreticileri, makine üreticileri ve operatörler için özellikle uygundur.
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Seçili Temel ürünler IO-Link’i desteklemektedir; bu sayede ölçüm teknolojisi mevcut otomasyon ortamlarına kolayca entegre edilebilir. Tesisinizin genelinde kolay devreye alma, verimli cihaz erişimi ve güvenilir bağlantı olanaklarından yararlanın.
Temel özelliklere ve kolay kullanıma odaklanarak ihtiyacınız olan işlevselliği elde edin. Temel ürünler, günlük hayatta verimli bir kullanım sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Güvenilirlik
Günlük endüstriyel uygulamalarda güvenilir performans sunmak üzere tasarlanmış, kendini kanıtlamış ölçüm teknolojisine güvenin.
Kullanılabilirlik
Hızlı teslimat için tasarlanan temel ürünler, projelerin gereksiz gecikmeler olmadan ilerlemesine yardımcı olur.
5 yıllık garanti
İşleyişinizin kesintisiz devam etmesini sağlamak üzere tasarlanmış genişletilmiş garanti kapsamından ve basit bir değiştirme prosesinden yararlanın.
Skidlerinizi donatmak için daha büyük miktarlarda ürün mü arıyorsunuz?
OEM ve toplu alım talepleriniz için satış uzmanlarımızla iletişime geçin.
Hijyenik uygulamalar için güvenilir enstrümantasyon mı arıyorsunuz?
Hijyenik uygulamalar için hem basit hem de güvenilir çözümler gerekir. Temel ürünler, zorlu üretim ve CIP temizlik ortamları için tasarlanmış, amaca uygun enstrümantasyon sunar.
Hızlı ve verimli bir şekilde sipariş vermek için kişisel hesabınızı oluşturun. Tüm verilerinizi tek bir yerde toplayarak her zaman genel durumu tam olarak görebilirsiniz.
Yeni temel ürünlerinizin mevcut altyapınıza kusursuz bir şekilde uyum sağladığından emin olun ve bunları IO-Link aracılığıyla ortamınıza kolayca bağlayın.
OEM’ler, Skid Üreticileri ve sistem entegratörleri için sunduğumuz Temel ürünler yelpazesi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Ürün bulma aracı
Ürün Bulucu aracımızdaki tüm temel ürünleri keşfedin. İhtiyaçlarınıza göre filtreleyin.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .