Ölçüm çözümümüz yüksek derecede güvenlik sunar. Hem tek tek cihazlar hem de tüm sistem montajın ardından mühürlenir ve bu sayede yanlışlıkla değişiklik yapılması önlenir. Ayrıca tüm cihazlarımız akredite kalibrasyon tesislerinde (ISO/IEC 17025) sertifikalandırılmış olup, ulusal standartlara göre kesintisiz izlenebilirliğin en önemli şartını yerine getirmektedir.
Solution overview:
Available for:
Petrol & Gaz / Denizcilik
Hardware & Software:
Proline Promass F 300 – Premium hassasiyetli Coriolis akış ölçer
Proline Promass F 500
Proline Promass X 300 – En yüksek kapasiteli dört tüplü Coriolis akış ölçer
Proline promass X 500
Bunker Ölçüm Bilgisayarı SBC600
Cerabar PMP71 – Mutlak ve rölatif basınç transmiteri
TR66 – Patlama korumalı Pt100 termometre
Services:
Ulusal ve uluslararası projelerin profesyonel yönetimi
Montaj, devreye alma ve konfigürasyon
İnceleme ve bakım (bakım sözleşmeleri)
Saha kalibrasyonu ve kontrol ölçümleri
Yaklaşık %60
bir geminin işletme maliyetlerinde yakıt maliyetinin çıkabileceği oran
Endress+Hauser, yakıt ikmali operasyonları sırasında gemi yakıtlarının miktarını ve kalitesini tam olarak izlemek için denenmiş ve test edilmiş Coriolis kütlesel akış ölçümüne dayalı sertifikalı bir çözüm sağlar. Tankların boşaltılması sırasında oluşan hava boşluklarının doğru bir şekilde tespit edilmesini ve ölçümde değerlendirilmesini sağlayarak geleneksel ölçümlerdeki sorunları ortadan kaldıran kütlesel akış ölçerli yakıt ikmal sistemlerimiz, yakıt ikmal prosesinde maksimum şeffaflık sağlar.
Sofistike ve güvenilir yakıt ikmali ölçüm çözümümüz şeffaf ve son derece doğru yakıt ikmali sağlar. Bu sayede yıpratıcı ve zaman harcayıcı ikmal anlaşmazlıkları engellenebilir.
Teslim edilen bunker yakıt miktarının doğru ve tartışmasız faturalanması sayesinde kârlılığı garanti edin ve güven kazanın
Tüm yakıt ikmali boyunca birden çok proses parametresini aynı anda izleyerek ve tankların sıyrılması sırasında oluşan hava boşluklarını ve potansiyel “cappuccino etkisini” tespit ederek şeffaflığı artırın
Hacme dönüştürmeye gerek olmadan doğrudan yüksek hassasiyetli kütle ölçümü sayesinde hem daha kısa bekleme sürelerinden hem de daha yüksek ve sürdürülebilir verimlilikten faydalanın
MID’ye (MI-005) göre sertifikalandırılmış ve Singapur’daki Denizcilik ve Liman Otoritesi'nden (MPA) SS600 kapsamında ticari kullanım onaylı ölçüm çözümüyle sınırsız güvenliği yaşayın
Önemli parametreleri doğrudan izlemenize veya belirsizlik durumunda kanıt olarak kullanılmak üzere istediğiniz zaman yazdırmanıza olanak tanıyan kullanıcı dostu kontrol paneli ile kolay kullanım ve optimum kontrol sayesinde zamandan tasarruf edin
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Endress+Hauser bakım servisleriyle operasyonel verimliliği ortaya çıkarın, saha ölçüm güvenilirliğini artırın ve kalite, güvenlik ve çevreyle ilgili riskleri azaltın.
Gemi inşasından açık deniz faaliyetlerine, iyileştirmelerden yeni projelere kadar her alanda başarılı olmanıza yardım eden enstrüman uygulama deneyimi.
Endress+Hauser'in TDLAS H2S analizörlerinin, korozyonu önleyerek ve patlama riskini en aza indirerek doğal gaz boru hattı ağınızın güvenliğini artırmaya nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Petrol tankeri boşaltım sistemleri
Endress+Hauser çözümlerinin Petrol ve Gaz endüstrisindeki iskele hatlarının verimini nasıl artırdığını ve sıvıların gemilerden boşaltılmasını nasıl iyileştirdiğini öğrenin.
Petrol ve Gaz endüstrisinde dolum ve boşaltım için ölçüm skidleri
Sıvı petrol ürünleri için kamyon ve vagonlarda doğru ve güvenli alım satım transfer uygulamalarına yönelik Endress+Hauser Petrol ve Gaz endüstrisi çözümlerini keşfedin.
Doğal gaz glikol dehidrasyonu için nem analizörü
TDLAS H2O analizörümüzün hızlı ve güvenilir ölçümlerinin gaz dehidrasyon proseslerini nasıl iyileştirdiğini, iş hacminin, güvenliğin ve verimliliğin artmasıyla kalite spesifikasyonlarına uygunluğu nasıl sürdürülebilir kıldığını görün.
Moleküler elek kurutucularda H2O tespiti
Endress+Hauser'in moleküler elek kurutucularda H2O tespiti için TDLAS ölçüm çözümü ile LNG ve NGL tesisinizde verimliliği nasıl artıracağınızı ve maliyetleri nasıl azaltacağınızı öğrenin.
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Doğal gaz tatlandırma için H2S analizörleri ve CO2 analizörleri
Endress+Hauser H2S ve CO2 analizör çözümlerinin, petrol ve gaz endüstrisinde gaz tatlandırma proseslerine nasıl verimlilik, maliyet tasarrufu ve daha uzun vadeli operasyonel istikrar getirdiğini keşfedin.
Petrol ve Gaz endüstrisi için tank gauging sistemleri
Endress+Hauser tank gauging çözümleriyle Petrol ve Gaz endüstrinizde sıvıların alım satım ve depolama uygulamalarını iyileştirin.
Petrol ve Gaz endüstrisi için birinci sınıf LNG tank gauging çözümü
LNG envanter yönetimi için tank gauging ve operasyonel güvenlik
Kamyon dolumunda LNG kompozisyonu ölçümü
Raman ölçümünün, LNG kamyon dolumu sırasında sürekli olarak hızlı ve doğru okumalar sağlamak için zorlukların üstesinden nasıl geldiğini öğrenin.
Ana yük alım-satım transferi için LNG kompozisyonu ölçümü
Kritik ana yük alım-satım transferleri sırasında LNG kompozisyonunu düşük OPEX ile nasıl doğru bir şekilde ölçeceğinizi öğrenin.
Gemi egzoz gazı scrubber'larından gelen yıkama suyunun izlenmesi
Sizin veya müşterilerinizin, gemi egzoz gazı temizleme sisteminin (EGCS) yıkama suyu kalitesini izlemesi mi gerekiyor? Sağlam ve uyumlu scrubber suyu izleme sistemimizi keşfedin.
Doğal gaz boru hatlarında H2O tespiti
Endress+Hauser'in TDLAS nem ölçüm çözümlerinin, doğal gaz boru hattınızda güvenliği ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarırken verimi optimize etmeye nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .