Gerçek zamanlı salım testi (RTRT) için neden Endress+Hauser
Laboratuvardan cGMP'ye kadar gerçek zamanlı yüksek performanslı bileşim ve kalite ölçümleri için
Kısaca
- Raman spektroskopisi gibi hat içi/hatta analiz yöntemleri: hızlı ve tahribatsız ölçümlerle kimyasal bilgileri doğrudan prosese taşır, manuel numune almaya olan bağımlılığı azaltır ve gerçek zamana yakın kararlar alınmasını mümkün kılar.
- Temel proses değişkenleri için sensörler (pH, iletkenlik, çözünmüş oksijen): Ürün kalitesini etkileyen temel CPP’leri sürekli olarak izleyerek, ekiplerin istikrarlı koşulları sürdürmelerini, sapmaları erken tespit etmelerini ve CPP ile CQA arasındaki bağı güçlendirmelerini sağlar.
- Çok değişkenli modeller ve kemometri: zaman içinde doğrulanabilen, izlenebilen ve sürdürülebilen kalibre edilmiş modeller kullanarak karmaşık sensör ve spektral verileri aksiyon alınabilir değerlere dönüştürün.
Endress+Hauser Raman sistemleri, 21. yüzyıl ilaç ve biyofarmasötik endüstrisi için kendini kanıtlamış ve güvenilir ölçüm araçlarıdır
Gerçek Zamanlı Salım Testi (RTRT), reaktif kalite kontrol noktalarının yerini, Kritik Kalite Özelliklerinin (CQA'lar) sürekli ve proses sırasında doğrulamasına bırakır. RTRT'yi mevcut İyi Üretim Uygulamaları (cGMP) çevre koşulları altında uygulanabilir hale getirmek için, üreticilerin gerçek üretim ortamlarında sağlam ve laboratuvardan tesise ölçeklenebilir bir Proses Analitik Teknolojisine (PAT) ihtiyacı vardır.
Uygulamada bu, analitik sensörlerin ve spektroskopik analizör cihazlarının, geliştirme aşamasından ticari üretime kadar proses ekipmanına mekanik, dijital ve prosedürel olarak doğrudan entegre edilmesini gerektirir.
Endress+Hauser, Raman spektroskopisini temel alan ve Kritik Proses Parametreleri (CPP) izleme için güvenilir bir dijital sensör altyapısıyla desteklenen entegre hat içi ölçüm çözümleri sunmaktadır.
RTRT için PAT: geriye dönük testlerden sürekli doğrulamaya
PAT, kritik üretim parametreleri (CPP) ve kritik kalite özellikleri (CQA) üzerinde zamanında yapılan ölçümler yoluyla üretimin tasarlanması, analiz edilmesi ve kontrol edilmesi için FDA tarafından oluşturulan bir çerçevedir. PAT, yalnızca nihai ürün testlerine güvenmek yerine, analitik bilgileri prosese entegre ederek aşağıdakileri mümkün kılar:
- Hat içi ve hat başında analiz (örn. Raman spektroskopisi)
- Temel proses değişkenleri için sensörler (pH, iletkenlik, çözünmüş oksijen)
- Çok değişkenli modeller ve kemometri
- Otomatik izleme, eğilim analizi ve (uygulanabilir olduğu durumlarda) geri beslemeli kontrol
Sonuç
Daha kısa geri bildirim döngüleri, sapmaların daha erken tespit edilmesi, proseslere ilişkin daha derin bir kavrayış ve RTRT başvurularını ve denetimlerini destekleyecek kanıt temeli
Raman spektroskopisi, RTRT için temel bir destekleyici teknolojidir
Raman spektroskopisi, tahribatlı numune alma işlemi gerektirmeden kapsamlı proses bilgileri sağladığı için ilaç ve biyofarmasötik prosesler için son derece uygundur. Bu teknoloji, numuneyi bir lazerle aydınlatır. Dağınık ışığın küçük bir kısmı, moleküler titreşimlere bağlı olarak dalga boyunda bir kayma gösterir (“Raman kayması”). Bu kaydırılmış sinyal, kendine özgü bir spektral parmak izi oluşturur.
Uygun kalibrasyon modelleriyle Raman, konsantrasyonları ölçebilir ve bileşimdeki değişiklikleri sürekli olarak izleyebilir.
Yukarı akış biyoproseslerinde Raman teknolojisi, glikoz ve metabolitleri izlemek için kullanılabilir; bu sayede ekipler besleme stratejilerini optimize edebilir, kültür koşullarını tutarlı bir şekilde koruyabilir ve değişkenliği azaltabilir. Uygulamada, Raman, uygun model yönetimi, mühendislik tasarımı ve sürekli performans doğrulaması ile birlikte, onaylanmış bir ölçüm ve otomasyon stratejisinin parçası olarak uygulandığında RTRT’yi mümkün kılar.
Endress+Hauser Raman sistemleri: Laboratuvardan prosese ölçeklenebilirlik için tasarlandı
Endress+Hauser Raman sistemleri, orijinal numuneyi çıkarmadan, hazırlamadan veya tahrip etmeden sürekli ve gerçek zamanlı proses bilgisi sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Raman Rxn2 ve Raman Rxn4 analizörlerimiz, stabilite ve tutarlı ölçüm performansının hayati önem taşıdığı PAT uygulamalarını desteklemektedir.
Endress+Hauser’in Raman prob serisi, çeşitli kurulum gereksinimlerini karşılayarak ekiplerin aynı temel ölçüm yöntemini geliştirme tesislerinden pilot ve ticari ekipmanlara, farklı tank tipleri ve bağlantı konfigürasyonları dahil olmak üzere, aktarmalarına yardımcı olur.
"İlk fizibilite testlerinden Raman spektroskopisi çözümünün başarılı bir şekilde devreye alınmasına kadar, Endress+Hauser ekibi uygulama ihtiyaçlarımızı karşılamada paha biçilmez bir ortak olduğunu kanıtladı."
Otomasyonla uyumlu yazılım ve uygulama desteği
Endress+Hauser, uygulama sürecindeki zorlukları azaltan, kullanıcı dostu ve otomasyonla uyumlu yazılımlara önem vermektedir. RTRT'nin başarısı yalnızca spektral kaliteye değil, aynı zamanda model yaşam döngüsü yönetimine, değişiklik kontrolüne hazır olma durumuna ve prosesler geliştikçe sunulacak güvenilir desteğe de bağlıdır.
Raman teknolojisi çok etkilidir, ancak RTRT için tüm ölçüm ekosisteminin güvenilir olması gerekir. Endress+Hauser, yüksek kullanılabilirlik ve veri bütünlüğü için tasarlanmış hat içi enstrümantasyon altyapısı ile Raman tabanlı PAT çözümlerini güçlendiriyor.
Operasyonel açıdan bakıldığında, modern Raman spektroskopi sistemleri, istikrarlı optik performans sunacak ve sarf malzemesi gerektirmeyecek ya da numuneyi tahrip etmeyecek şekilde, rutin bakım ihtiyacını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Bu, sık sık yapılan çevrimdışı testlere veya yoğun müdahale gerektiren analitik yöntemlere kıyasla, sürekli destek yükünü azaltmaya yardımcı olur.
Otomasyon ekipleri için Raman ölçümleri, standart kontrol ve izleme mimarilerine entegre edilebilir; böylece spektral çıktılar ve model sonuçları, DCS’deki geleneksel proses değişkenleriyle birlikte trend analizine tabi tutulabilir, alarmlar tetiklenebilir ve bağlamsal olarak değerlendirilebilir. Bu, GMP değişiklik kontrolü kapsamında tutarlı bir çalışma ve onaylanmış kullanımı destekler.
Laboratuvardan üretime kadar ölçeklenebilir biyoproses analitiği
Raman analizi bileşim ve konsantrasyonu hedeflerken, sağlam RTRT stratejileri aynı zamanda CPP'lerin istikrarlı bir şekilde ölçülmesine de dayanır. Endress+Hauser’in Memosens 2.0 dijital teknolojisi, ölçüm değerlerini sensörün içinde dijital sinyallere dönüştürerek ve bunları endüktif olarak ileterek sıvı analizini modernize ediyor
Gerçek hayattaki çalışmalarda, bu çözüm şunları sunar:
- Neme ve korozyona dayanıklı bağlantılar: Endüktif, temassız iletim, nemden kaynaklanan yaygın hataları önler
- Elektromanyetik uyumluluk, güvenlik ve parazitsiz sinyaller: Galvanik izolasyon, zorlu endüstriyel çevre koşullarında güvenilir ölçüm sağlar
- Önceden kalibre edilmiş sensörlerle tak-çalıştır özelliği, sensörlerin hızlı bir şekilde değiştirilmesini sağlayarak arıza süresini azaltır
- İzlenebilirlik ve kestirimci bakım için daha fazla veri: Memosens 2.0, kalibrasyon ve geçmiş sensör verilerini önemli ölçüde artırarak trend analizi, bakım planlaması ve endüstriyel nesnelerin interneti (IoT) uyumluluğunu destekler.
cGMP kurallarına uygun ortamlarda, özellikle büyük ölçekli uygulamalarda, Memosens sensörlerinin güvenilirliği sapmaları ortadan kaldırmaya yardımcı olur, istikrarlı otomasyonu destekler ve tesisler arasında ölçüm teknolojilerinin standartlaştırılmasına katkı sağlar.
Laboratuvardan üretime kadar ölçeklenebilir biyoproses analitiği
Endress+Hauser, laboratuvardan üretime kadar ölçeklenebilir biyoprosesler sağlar. Hat içi Raman ve dijital sıvı analiz sistemlerimiz, hem batch bazlı hem de sürekli çalışma proseslerinde tutarlı ve karşılaştırılabilir ölçümler sağlar. Ölçeklenebilir biyoproses portföyümüzü keşfetmek için e-kitabı indirin.
Memosens 2.0: güvenilir CPP izlemeyi destekleyen dijital sensör altyapısı
Raman analizi bileşim ve konsantrasyonu hedeflerken, sağlam RTRT stratejileri aynı zamanda CPP'lerin istikrarlı bir şekilde ölçülmesine de dayanır. Endress+Hauser’in Memosens 2.0 dijital teknolojisi, ölçüm değerlerini sensörün içinde dijital sinyallere dönüştürerek ve bunları endüktif olarak ileterek sıvı analizini modernize ediyor
Gerçek hayattaki çalışmalarda, bu çözüm şunları sunar:
- Neme ve korozyona dayanıklı bağlantılar: Endüktif, temassız iletim, nemden kaynaklanan yaygın hataları önler
- Elektromanyetik uyumluluk, güvenlik ve parazitsiz sinyaller: Galvanik izolasyon, zorlu endüstriyel çevre koşullarında güvenilir ölçüm sağlar
- Önceden kalibre edilmiş sensörlerle tak-çalıştır özelliği, sensörlerin hızlı bir şekilde değiştirilmesini sağlayarak arıza süresini azaltır
- İzlenebilirlik ve kestirimci bakım için daha fazla veri: Memosens 2.0, kalibrasyon ve geçmiş sensör verilerini önemli ölçüde artırarak trend analizi, bakım planlaması ve endüstriyel nesnelerin interneti (IoT) uyumluluğunu destekler.
cGMP kurallarına uygun ortamlarda, özellikle büyük ölçekli uygulamalarda, Memosens sensörlerinin güvenilirliği sapmaları ortadan kaldırmaya yardımcı olur, istikrarlı otomasyonu destekler ve tesisler arasında ölçüm teknolojilerinin standartlaştırılmasına katkı sağlar.
RTRT odaklı uygulamalarda Endress+Hauser’in sunduğu avantajlar
RTRT'yi hayata geçirmek için PAT uygulayan ekipler için Endress+Hauser’ın Raman teknolojisi odaklı ürün yelpazesi, süreci hızlandıran, maliyetleri düşüren ve riskleri azaltan sonuçlar elde etmek üzere tasarlanmıştır:
- Daha hızlı sürüm kararları: Kalite kontrol sürecini üretim sürecinin daha erken aşamalarına kaydırarak batch bekleme sürelerini kısalttı
- Erken sapma tespiti: Gerçek zamanlı bilgiler, sapmanın batch hatasına dönüşmesini önlemeye yardımcı olur
- Proses anlayışının geliştirilmesi: Yüksek frekanslı Raman verileri, CPP-CQA ilişkilerinin daha güçlü olduğunu ve tasarım alanının daha kesin bir şekilde tanımlanabileceğini ortaya koymaktadır
- Ölçeklenebilir analitik: Laboratuvardan ticari uygulamalara kadar tutarlı bir Raman ölçüm yaklaşımı, teknoloji transferini daha sorunsuz hale getirir
- Biyofarmasötik 4.0'a giden yol: Hat içi Raman ve dijital sensör verileri, gelişmiş izleme, trend analizi ve proses optimizasyon programlarını destekler
Endress+Hauser: Raman laboratuvar ve proses enstrümantasyonu ile analiz alanındaki iş ortağınız
RTRT, uygulanabilir bir işletme modelidir. Endress+Hauser, endüstriyel Raman spektroskopi sistemlerini Memosens 2.0 dijital sensör teknolojisiyle birleştirerek üreticilerin RTRT'yi uygulamaya koymalarına yardımcı oluyor.
40 yılı aşkın deneyimimizle, geniş ve kapsamlı ürün yelpazemiz sayesinde müşterilerimiz, ürün geliştirme süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olacak moleküler bilgiler edinebilir, analitik ölçeklenebilirlik sağlayabilir ve proses otomasyonu yoluyla ürün kalitesini garanti altına alabilirler.
Sırada ne var?
Endress+Hauser’in gelişmiş analitik sistemlerinin, işletmenizin API üretimini mevzuata uygun şekilde hızlandırmasına nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin.