Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Amaca yönelik LNG yakıt ikmali çözümü

LNG transferlerinin verimli ve güvenli bunker ölçümü için kapsamlı ve gerçek zamanlı gaz analizi

Endress+Hauser'den Coriolis akış ölçer Promass Q

resim, mevcut bir çözüm örneğini sunar

Uzmanlarımızla iletişime geçin

Özel sorularınız için lütfen formu doldurun, uzmanlarımız sizinle iletişime geçecektir. İsterseniz mesaj alanında daha detaylı bilgi paylaşabilirsiniz.

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde bize iletin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi yanıtla geri dönebiliriz.

Standartlaştırılmış LNG bunkering çözümlerimiz hem karada hem de açık denizde LNG bunkering operasyonu için tasarlanmıştır. Bunkering ve denizcilik operatörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli seçeneklerle birlikte gelen bu çözümler, çok çeşitli boyutları ve akış koşullarını destekler.

Çözüme genel bakış:

Geçerli:
Petrol & Gaz / Denizcilik

Donanım ve Yazılım:

  • Coriolis kütlesel akış ölçerler (özellikle Proline Promass Q)
  • Raman analizörü (Rxn4), Rxn-41 Raman probu ve fiber kablo (maks. 500 m'ye kadar)
  • Sıcaklık sensörleri
  • Basınç sensörleri
  • Akış bilgisayarları ve HMI dahil olmak üzere enerji hesaplamaları ile tam entegre kontrol sistemi
  • Teslim edilen LNG & BOG kütle miktarı
  • LNG ve BOG'dan aktarılan toplam enerji
  • GCV & NCV (kütle bazlı)
  • Brüt ve net Wobbe endeksi
  • Metan sayısı (seçilebilir hesaplama yöntemi AVL/MWM/PKI/CARB/ISO 15403)

Servisler:

  • Uygulama danışmanlığı ve yerinde denetim
  • Proje yönetimi ve mühendislik
  • FAT & SAT
  • Proje devreye alma ve başlatma
  • Sistem performans doğrulama hizmetleri
  • Yaşam döngüsü hizmetleri
  • Müşteri eğitimi

Piyasadaki ilk çözüm

LNG yakıtının enerji transferlerini gerçek zamanlı olarak hesaplanması

Endress+Hauser'in LNG bunkering çözümü, gerçek zamanlı ölçüm ve kompozisyon analizi sağlayan ilk çözümdür. Bu, transfer edilen kargonun kalitesinin güvenilir bir şekilde ölçülmesini sağlayarak LNG enerji ölçümünde benzeri görülmemiş bir hassasiyet sağlar. İster karada ister açık denizde olsun, gemilerden mavnalara kadar her türden bunker gemisi için güvenli ve verimli yakıt ikmali operasyonunu sürdürmek için gereklidir.

Endress+Hauser, gaz kromatografisine dayalı yoğun bakım gerektiren ölçüm sistemlerinden uzaklaşmanıza yardımcı olan son teknoloji LNG yakıt ikmali çözümleri sunarak denizcilikte enerji dönüşümünü desteklemeye odaklanmaktadır. İster özel yakıt ikmal terminallerinde çalışın ister gemiden gemiye transferler gerçekleştirin, çözümlerimiz altyapınızla sorunsuz bir şekilde entegre olarak LNG kütlesi, enerjisi ve bileşiminin yanı sıra boil-off-gazının (BOG) güvenilir ve tutarlı bir şekilde ölçülmesini sağlar.

LNG miktarlarını ölçerken en yüksek doğruluktan yararlanın

Coriolis akış ölçerler ile yüksek doğrulukta ve doğrudan kütle ölçümü sayesinde karmaşık tank ölçüm hesaplamalarına olan ihtiyaç ortadan kalkarken güvenilir ve şeffaf yakıt ikmali sağlanmaktadır.

Patentli Raman teknolojisiyle LNG bileşimini gerçek zamanlı olarak izleyin

ve enerji hesaplamaları, enerji içeriğinin hassas ölçümü, kirlilik tespiti ve uluslararası standartlara uyum sağlayan tam entegre bir kontrol sistemi.

Genel işletme maliyetlerini azaltın

Düşük bakım gerektiren ölçüm cihazları sayesinde.

Barjda verimli alan yönetimini sağlayın

Emisyon azaltma yönetmeliklerine uyum sağlarken, tüm bunlar gaz kromatografları kullanan geleneksel sistemlere kıyasla daha küçük bir genel ayak izine sahip, yerden tasarruf sağlayan kurulum sayesinde sağlanır.

Tek kaynak sağlayıcı

Tüm ekipmanlar için tek bir kaynak sağlayıcıdan yararlanın.

Çözümlerimizle ilgileniyor musunuz? Danışmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlayabilir

Uzmanlarımızla iletişime geçin

Özel sorularınız için lütfen formu doldurun, uzmanlarımız sizinle iletişime geçecektir. İsterseniz mesaj alanında daha detaylı bilgi paylaşabilirsiniz.

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde bize iletin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi yanıtla geri dönebiliriz.

Öne çıkanlar

/

İndirilebilir belgeler

Ek kaynakları keşfedin

document icon
Bunker fuel metering systems
Learn more about our certified solutions for maximum transparency during bunker fuel metering
download icon İndir

Çözümlerimizle ilgileniyor musunuz? Danışmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlayabilir

Uzmanlarımızla iletişime geçin

Özel sorularınız için lütfen formu doldurun, uzmanlarımız sizinle iletişime geçecektir. İsterseniz mesaj alanında daha detaylı bilgi paylaşabilirsiniz.

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde bize iletin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi yanıtla geri dönebiliriz.

Son notlar

Explore other solutions