Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Soliphant FTM20 - Vibronic point level detection

Vibronic
Point level detection
Soliphant FTM20

Compact limit switch for bulk solids

FTM20
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin
5 yıl garanti

Güven için tasarlandı

Temel Seçim ürünlerimiz, uzun vadeli güvenilirlik ve performanslarına olan güvenimizin açık bir göstergesi olan 5 yıllık genişletilmiş garantiye sahiptir.

Garanti durumu oluşursa, hızlı bir değiştirme süreci ve minimum idari çaba ile – en önemli anlarda size huzur sağlayarak operasyonlarınızın sorunsuz devam etmesine yardımcı olur.

Garanti şartları geçerlidir

Genişletilmiş garanti belirli koşullara tabidir. Tüm ayrıntılar için lütfen web sitemizin ilgili ülke sayfasında bulunan yerel geçerli Genel Hüküm ve Koşullara (GTC) bakınız.

Özelliklere genel bakış

  • Process temperature

    -40°C ... 150°C
    (-40°F ... 300°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 25 bar
    (Vacuum ... 360 psi)

  • Min. density of medium

    200 g/l

Uygulama alanı

Soliphant FTM20 is a point level switch for applications with fine-grained or coarse-grained, non-fluidized bulk solids. The various designs means the device has a wide range of applications. Certificates are also available for use in dust and hazardous areas.

Point level switch for fine grained solids

  • Process connections: Threads

  • Temperature: -40 to +150°C (-40 to +300°F)

  • Pressure: -1 to +25bar (-14.5 to +360psi)

  • Sensor material: 316L

  • International explosion protection certificates

Avantajlar

  • No calibration required, easy commissioning (plug and play)

  • Measurement not affected by build-up or external vibration

  • No mechanically moved parts, free of maintenance

  • Sensor material 316L, abrasion resistant even with building materials

  • Plastic housing with cover with sight glass, switch status visible from outside;
    also aluminium housing available

  • Not affected by flow noises

  • Available with explosion protection certificates

Videolar

Fundamental seçim

  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products