Özelliklere genel bakış
Process pressure / max. overpressure limit
Max. measurement distance
Unlimited measuring range, Cascade
Uygulama alanı
Gammapilot FMG50 kompakt transmiter, sıvılar, katılar, süspansiyonlar veya çamurlarda temassız nokta seviye algılama, sürekli seviye, arayüz ve yoğunluk ölçümü için tasarlanmıştır. İlk gerçek 2 telli (loop powered) kompakt transmiter olarak, mühendislik ve kurulum çabalarını en aza indirir.
Reaktörler, otoklavlar, ayırıcılar, asit tankları, siklonlar gibi her türlü proses kabı için
Sıvılar, katılar, süspansiyonlar veya çamurlar vb. için
Aşırı ölçüm koşulları, örneğin korozyon, aşınma, viskozite, toksisite
Proses sıcaklığı: Sınırlama yok (invaziv olmayan)
Proses basıncı: Sınırlama yok (invaziv olmayan)
Gövde malzemesi: 316L, alüminyum
Uluslararası patlama koruma sertifikaları, SIL, aşırı dolum önleme WHG
Avantajlar
İlk gerçek 2 telli (loop powered) kompakt transmiter, mühendislik ve kurulum çabalarını en aza indirir
İlk 2 telli (loop powered) kompakt transmiter sayesinde azaltılmış kurulum ve mühendislik maliyetleri
Aşırı proses ve ortam koşullarında bile tesis güvenliği, verimliliği ve kullanılabilirliği artırılmıştır
Tüm ölçüm görevleri için IEC 61508 standardına göre tasarlanmış ve SIL2/3 onaylıdır
En son teknoloji Heartbeat Technology sayesinde doğrulama çabaları azaltıldı ve tesis kapatmaları en aza indirildi
Yenilikçi sensör teknolojisi sayesinde ek soğutma gerektirmeden +80°C (+176°F) ortam sıcaklığında kullanım
Bluetooth® kablosuz teknolojisi ile radyasyon ışını dışında uzaktan kumanda
Loading alternative products
Başarı öyküleri
Safe and easy access to process data via Bluetooth
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Devamını okuyun
Uzay itiş sistemlerinde doğruluğu artırmak
Protolaunch, Buckinghamshire’daki bir roket itiş sistemi test tesisinde, itiş sistemlerinin ve bileşenlerinin performansını göstermek amacıyla Endress+Hauser akış ölçerleri ve seviye sensörlerini kullanıyor.
Devamını okuyun
Basit ürünler
Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
Teknik mükemmellik
Sadelik
Standart ürünler
Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren
Teknik mükemmellik
Sadelik
Üst düzey ürünler
Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik
Özelleştirilmiş ürünler
Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
FLEX seçimleri
Teknik mükemmellik
Sadelik
Fundamental seçim
Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın
Teknik mükemmellik
Sadelik
Lean seçim
Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin
Teknik mükemmellik
Sadelik
Extended seçim
Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin
Teknik mükemmellik
Sadelik
Xpert seçim
En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın
Teknik mükemmellik
Sadelik
Characteristic / Application
Compact transmitter for extreme process conditions (temperature, pressure); Non-contact measuring technique
Interface measurement
Interfaces liquid / liquid also with emulsion layers Interfaces liquid / solid
Specialities
Heartbeat Technology, SIL 2/3 according to IEC 61508, Bluetooth® commissioning, operation and maintenance with the SmartBlue App
Ambient temperature
-40 °C...+80 °C, (-40 °F...+176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Sensor length
PVT scintillator 400 mm...3000 mm, >3000 mm cascade mode
Max. measurement distance
Unlimited measuring range, Cascade
Certificates / Approvals
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI, INMETRO, EAC Ex, JPN Ex, KC Ex
Safety approvals
Overfill protection WHG SIL 2/3
Components
Isotope: FSG60, FSG61, Source container: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66, Mounting accessories: FHG61
Characteristic / Application
Compact transmitter for extreme process conditions (temperature, pressure); Non-contact measuring technique
Specialities
Heartbeat Technology, SIL 2/3 according to IEC 61508, Bluetooth® commissioning, operation and maintenance with the SmartBlue App
Ambient temperature
-40 °C...+80 °C, (-40 °F...+176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Sensor length
PVT scintillator 400 mm...3000 mm, >3000 mm cascade mode
Max. measurement distance
Unlimited measuring range, Cascade
Certificates / Approvals
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI, INMETRO, EAC Ex, JPN Ex, KC Ex
Safety approvals
Overfill protection WHG SIL 2/3
Components
Isotope: FSG60, FSG61, Source container: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66, Mounting accessories: FHG61
Characteristic / Application
Compact transmitter for extreme process conditions (temperature, pressure); Non-contact measuring technique
Specialities
Heartbeat Technology, SIL 2/3 according to IEC 61508, Bluetooth® commissioning, operation and maintenance with the SmartBlue App
Ambient temperature
-40 °C...+80 °C, (-40 °F...+176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Sensor length
PVT scintillator: 200 mm...400 mm, NAI scintillator: 50 x 50 mm, 50 x 100 mm
Certificates / Approvals
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI, INMETRO, EAC Ex, JPN Ex, KC Ex
Safety approvals
Overfill protection WHG SIL 2/3
Components
Isotope: FSG60, FSG61, Source container: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66, Mounting accessories: FHG61
Characteristic / Application
Compact transmitter for extreme process conditions (temperature, pressure); Non-contact measuring technique
Specialities
Heartbeat Technology, SIL 2/3 according to IEC 61508, Bluetooth® commissioning, operation and maintenance with the SmartBlue App
Ambient temperature
-40 °C...+80 °C, (-40 °F...+176 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Sensor length
PVT scintillator: 200 mm...400 mm, NAI scintillator: 50 x 50 mm, 50 x 100 mm
Certificates / Approvals
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI, INMETRO, EAC Ex, JPN Ex, KC Ex
Safety approvals
Overfill protection WHG SIL 2/3
Components
Isotope: FSG60, FSG61, Source container: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66, Mounting accessories: FHG61
Characteristic / Application
Compact transmitter for extreme process conditions (temperature, pressure); Non-contact measuring technique
Ambient temperature
-40 °C...+80 °C, (-40 °F...+176 °F)
Sensor length
PVT scintillator: 200 mm...400 mm, NAI scintillator: 50 x 50 mm, 50 x 100 mm
Certificates / Approvals
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI, INMETRO, EAC Ex, JPN Ex, KC Ex
Specialities
Heartbeat Technology, SIL 2/3 according to IEC 61508, Bluetooth® commissioning, operation and maintenance with the SmartBlue App
Components
Isotope: FSG60, FSG61, Source container: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66, Mounting accessories: FHG61
144 dokümanları
Radiometric measuring technology
EN
TR
Almanca İspanyolca French İtalyanca Japonca Lehçe Portekizce Rusça Çince
19/12/2025
03/06/2024
17/02/2022
30/03/2020
16/08/2019
Dil:
İngilizce
Versiyon:
19/12/2025
Dosya boyutu:
4.4 MB
Dosya adı:
TI01462FEN_0525-00.pdf
Radiometric measuring technology
EN
TR
Almanca İspanyolca French İtalyanca Japonca Lehçe Portekizce Rusça Çince
30/10/2025
03/06/2024
30/08/2022
08/03/2022
16/08/2021
Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/10/2025
Dosya boyutu:
7.4 MB
Dosya adı:
BA01966FEN_0725-00.pdf
Dil:
Japonca
Versiyon:
22/08/2019
Dosya boyutu:
1.4 MB
Dosya adı:
GP01141FJA_0119-00.pdf
Radyometrik ölçüm teknolojisi
EN
TR
Bulgarca Çekçe Danca Almanca Yunanca İspanyolca Estonca Fince French Hırvatça Macarca Endonezce İtalyanca Japonca Korece Lithuanian Latvian Flemenkçe Norveççe Lehçe Portekizce Romence Rusça Slovakça Slovence İsveçce Tayca Çince
19/12/2025
03/06/2024
10/07/2023
01/12/2020
16/08/2019
Dil:
Türkçe
Versiyon:
19/12/2025
Dosya boyutu:
2.1 MB
Dosya adı:
KA01427FTR_0525-00.pdf
EN
TR
Almanca
11/09/2020
16/08/2019
Dil:
İngilizce
Versiyon:
11/09/2020
Dosya boyutu:
268.1 KB
Dosya adı:
EA01274FEN_0220.pdf
Mounting clamp
80 mm, 95 mm
Installation Instructions
Gammapilot FMG50
Dil:
İngilizce
Versiyon:
16/08/2019
Dosya boyutu:
158 KB
Dosya adı:
EA01271FEN_0119.pdf
EN
TR
Almanca
11/09/2020
16/08/2019
Dil:
İngilizce
Versiyon:
11/09/2020
Dosya boyutu:
330.3 KB
Dosya adı:
EA01275FEN_0220.pdf
Gammapilot, Cerabar, Deltabar
EN
TR
Almanca
19/09/2025
10/03/2023
11/09/2020
Dil:
İngilizce
Versiyon:
19/09/2025
Dosya boyutu:
2 MB
Dosya adı:
EA01330FEN_0325-00.pdf
EA HAN7D plug, 90 deg, housing side
HAN7D socket, cable side
Gammapilot, Micropilot, Cerabar, Deltabar
EN
TR
Almanca
12/09/2025
30/11/2023
27/05/2020
09/08/2019
Dil:
İngilizce
Versiyon:
12/09/2025
Dosya boyutu:
796.2 KB
Dosya adı:
EA01268FEN_0425-00.pdf
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo, Cerabar, Deltabar, Prowirl L
EN
TR
Almanca Japonca
12/09/2025
28/03/2025
15/05/2023
13/01/2022
27/02/2021
Dil:
İngilizce
Versiyon:
12/09/2025
Dosya boyutu:
1.5 MB
Dosya adı:
EA01314FEN_0625-00.pdf
Çizimde yedek parçaları numaraya göre ara
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Blind plug, M20, 316L, o-ring EPDM
Çizim numarası
Sipariş kodu
14
71487198
Blind plug, M20, Alu, o-ring EPDM
Çizim numarası
Sipariş kodu
14
71487199
Çizim numarası
Sipariş kodu
14
71487201
Çizim numarası
Sipariş kodu
14
71487203
Blind plug M20, 316L, Ex d
Çizim numarası
Sipariş kodu
14
71679712
Blind plug M20, Alu, Ex d
Çizim numarası
Sipariş kodu
14
71679714
Blind plug NPT1/2, 316L, Ex d
Çizim numarası
Sipariş kodu
14
71679715
Blind plug NPT1/2, Alu, Ex d
Çizim numarası
Sipariş kodu
14
71679718
Çizim numarası
Sipariş kodu
15
71435135
Cable gland M20, brass nickel plated
Çizim numarası
Sipariş kodu
15
71435136
Çizim numarası
Sipariş kodu
15
71435137
M12 plug, 316L, HART, PA, housing side
Çizim numarası
Sipariş kodu
15
71435138
Adapter set M20x1.5-G1/2, Alu
Çizim numarası
Sipariş kodu
15
71440660
Adapter set M20x1.5-G1/2, 316L
Çizim numarası
Sipariş kodu
15
71440667
HAN7D plug, 90deg, housing side
Çizim numarası
Sipariş kodu
15
71439098
Çizim numarası
Sipariş kodu
15
71474958
Ground terminal Housing L+P
Çizim numarası
Sipariş kodu
18
71474251
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
71435116
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
71435118
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
71435122
Cover red Alu, closed, Ex d
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
71439086
Cover 316L, sight glass, Ex d
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
71435123
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
71439089
Cover Alu, sight glass, Ex d
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
71439090
Cover red Alu, sight glass, Ex d
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
71439088
Cover Alu, connection compartment, Ex d
Çizim numarası
Sipariş kodu
25
71435121
Cover 316L, connect. compartment, Ex d
Çizim numarası
Sipariş kodu
25
71435128
Cover Alu, connection compartment
Çizim numarası
Sipariş kodu
25
71439085
Cover red Alu, connect. compartment,Ex d
Çizim numarası
Sipariş kodu
25
71439087
Cover sealing HNBR, -40oC, 5 pieces
Çizim numarası
Sipariş kodu
21
71435132
Locking screw,cover connect. compartment
Çizim numarası
Sipariş kodu
24
71671687
Locking screw,cover electr. compartment
Çizim numarası
Sipariş kodu
24
71671700
Locking screw, cover sight glass
Çizim numarası
Sipariş kodu
24
71671706
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
71438555
Terminal unit TU100B, Barrel, 1CH
Çizim numarası
Sipariş kodu
35
71435766
Terminal unit TU101B, Barrel, 1CH, OVP
Çizim numarası
Sipariş kodu
35
71435767
Terminal unit TU100C, Barrel, 1CH, FS
Çizim numarası
Sipariş kodu
35
71666147
Terminal unit TU101C, Barrel, 1CH,FS,OVP
Çizim numarası
Sipariş kodu
35
71666148
Çizim numarası
Sipariş kodu
40
71435772
Segment display + Bluetooth VU101
Çizim numarası
Sipariş kodu
40
71435779
Mounting clamp d=80mm, FMG50
Mounting clamp d=95mm, FMG50
Çizim numarası
Sipariş kodu
54
71697590
Collimator sensor side FMG50
M12-female plug connector, cable side
M12-female plug connec.,90deg,cable side
Mounting clamp 1x d=80mm, 1x d=95mm
Mounting clamp 2x d=80mm, 1x d=95mm
Mounting clamp 3x d=80mm, 1x d=95mm
Weather protection cover, 316L, XW112
Thermal shielding, NaI 2"
Thermal shielding,NaI 4",200mm/400mm PVT
Thermal shielding, 800mm PVT
Thermal shielding, 1200mm/1600mm PVT
Thermal shielding, 2000/2400/3000mm PVT
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .
Özelleştir
Sadece gerekli olanı kabul et
Tümünü kabul et