Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Point level switch
Soliswitch FTE20
Rotary paddle switch

Product image paddle point level switch Soliswitch FTE20 ©Endress+Hauser
Rotation monitoring with Soliswitch FTE20 ©Endress+Hauser
Switch test with Soliswitch FTE20 ©Endress+Hauser

Simple mechanical mechanism, extremely robust and cost-effective point level switch for bulk solids

The economical Soliswitch FTE20 is a paddle switch for point level detection in bulk materials. Its robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized polymers make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas according the latest standards.

  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken

  • Özelliklere genel bakış

    • Process temperature

      -20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)

    • Process pressure absolute / max. overpressure limit

      0.5 bar to 1.5 bar (7 psi ... 22 psi)

    • Min. density of medium

      >= 80 g/l

please wait Loading alternative products

Hızlı seçim

Önerdiğimiz seçeneklerden birini seçin
Satış fiyatı
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

veya

Ayrı konfigürasyon

Seçiminize mümkün olan tüm seçeneklerle devam edin
  • Avantajlar

    • Safety comes first - Overfill prevention with an automatic rotation monitoring system

    • Optical rotation control for a fast and easy check either for installation or for trouble shooting

    • Extremely robust polymer housing with the latest dust Ex certification...

  • Uygulama alanı

    • Process connections: NPT 1½", PBT; NPT 1¼", PBT; G 1½", PBT; NPT 1½", 1.4305; NPT 1¼", 1.4305; G 1½", 1.4305

    • Sensor length: Different standard lengths between 100 mm (4") and 600 mm (24"), additional rope length of 2000 mm (80") (can be shortened)

    • ...

Özellikler ve şartlar

Geri

Details

  • Measuring principle

    Paddle

  • Characteristic / Application

    universally applicable as a full, empty and demand alarm on silos containing solids

  • Specialities

    Rotation Monitoring System

    Fold-away paddle

  • Supply / Communication

    230 VAC 50/60 Hz

    115 VAC 50/60 Hz

    24 VAC 50/60 Hz

    20 bis 28 VDC

  • Ambient temperature

    -20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)

  • Process temperature

    -20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)

  • Process pressure absolute / max. overpressure limit

    0.5 bar to 1.5 bar (7 psi ... 22 psi)

  • Min. density of medium

    >= 80 g/l

  • Main wetted parts

    1.4305

  • Max. tensile strength

    Rope version >1500N

  • Process connection

    NPT 1 1/2", PBT

    NPT 1 1/4", PBT

    G 1 1/2", PBT

    NPT 1 1/2", 1.4305

    NPT 1 1/4", 1.4305

    G 1 1/2", 1.4305

  • Sensor length

    75 mm (3")

    100 mm (4")

    120 mm (4 3/4")

    200 mm (8")

    300 mm (12")

    Rope length of approx 2000 mm (80"), can be shortened

  • Communication

    Micro switch with changeover contact max. 10 A/250 VAC

  • Certificates / Approvals

    ATEX

    CSA

    FM

    EAC

    Non-hazardous area + EAC

    IECEx

    NEPSI

  • Options

    Rotation Monitoring System

    Signal Lamp

    Fold-away paddle

    Weather protection cover

  • Components

    HAW569 Surge arrester

Dokümanlar / Kılavuzlar / Yazılım

Aksesuarlar / Yedek parçalar

Nr
Order code
Specification