Özelliklere genel bakış
-
Max. measurement error
Gas: 1.0% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)
-
Measuring range
20 to 733501 kg/h (44 to 1669340 lb/h)
-
Medium temperature range
-40 °C to +180°C (-40 °F to +356°F)
-
Max. process pressure
-0.5 to 20 bar_g (-7.25 to 290 psi_g)
-
Wetted materials
Materials for insertion tube
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Process connections, process coupling
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Sensing element
Unidirectional
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
Bidirectional
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Reverse flow detection
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Clamping rings
PEEK
PVDF
1.4404 (316/316L)
Flat ring seal
EPDM
FKM
Uygulama alanı
t-mass I’nin patentli sensör tasarımı, termal eklemeli kütlesel akış ölçümünde benzeri görülmemiş bir ölçüm kararlılığı sağlar. Sıcaklık, basınç, akış yönü ve gaz tipi gibi proses koşullarındaki değişimleri gerçek zamanlı olarak telafi eder. Kompakt transmiteri; tek taraftan erişim, uzaktan ekran seçeneği ve geliştirilmiş bağlantı özellikleri sayesinde işletme ve sistem entegrasyonunda yüksek esneklik sunar. Heartbeat Technology, ölçüm güvenilirliği ve standartlara uygun doğrulama olanağı sağlar.
Ölçüm prensibi, geniş kullanılabilir akış aralığı ve doğrudan kütlesel akış ölçümü özelliğiyle öne çıkar
Dairesel boru hatlarında veya dikdörtgen kanallarda yardımcı gazların, proses gazlarının ve gaz karışımlarının ölçümü için uygundur
Cihaz özellikleri
DN 80 - 1500 (3 - 60") aralığında boru ve kanallar için eklemeli versiyon
Çift yönlü ölçüm ve yüksek ölçüm performansı
SIL 2 sertifikalı, patentli ve sürüklenmesiz sensör teknolojisi
3 adede kadar I/O desteğine sahip kompakt çift bölmeli muhafaza
Dokunmatik kontrol ve WLAN erişimi sunan arkadan aydınlatmalı ekran
Uzaktan ekran seçeneği
Avantajlar
21 standart gaz veya serbestçe tanımlanabilen gaz karışımlarına dayalı esnek ve kolay konfigürasyon
Yüksek seviyede proses kontrolü – üstün ölçüm doğruluğu ve tekrarlanabilirlik
Güvenilir izleme – proses bozucu etkilerin ve ters akışın tespiti
Esnek kurulum – geniş boyut aralığına sahip dairesel borular ve dikdörtgen kanallar için uygundur
Proses ve diagnostik bilgilere tam erişim – çok sayıda, serbestçe birleştirilebilen I/O ve fieldbus seçenekleri
Azaltılmış karmaşıklık ve ürün çeşitliliği – serbestçe yapılandırılabilen I/O işlevselliği
Entegre doğrulama – Heartbeat Technology
Videolar
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
| FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
|---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Proline t-mass I 300
İngilizce versiyonu - 07/2023
Thermal mass flowmeter
EN TR 28/07/202305/07/202117/09/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/07/2023
Dosya boyutu:
5.4 MB
Dosya adı:
TI01501DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Flow conditioner
İngilizce versiyonu - 10/2024
t-mass I 300, 500-digital
EN TR 15/10/202431/07/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/10/2024
Dosya boyutu:
495.7 KB
Dosya adı:
EA01282DA2_0224-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Proline t-mass I 300
Thermal mass flowmeter
EN TR 28/07/202305/07/202117/09/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/07/2023
Dosya boyutu:
5.4 MB
Dosya adı:
TI01501DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Proline t-mass I 300
Thermal mass flowmeter
Modbus RS485EN TR 28/07/202305/07/202117/09/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/07/2023
Dosya boyutu:
6.8 MB
Dosya adı:
BA01995DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Proline t-mass I 300
Thermal mass flowmeter
HARTEN TR 28/07/202305/07/202117/09/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/07/2023
Dosya boyutu:
7.7 MB
Dosya adı:
BA01993DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
Proline t-mass 300 HART
Thermal mass flowmeter
EN TR 01/07/202117/09/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/07/2021
Dosya boyutu:
2.1 MB
Dosya adı:
GP01143DEN_0221.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
GP Proline t-mass 300 Modbus RS485
Thermal mass flowmeter
EN TR 15/03/202401/07/202117/09/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/03/2024
Dosya boyutu:
2.4 MB
Dosya adı:
GP01144DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Proline t-mass I
Termal kütle akış sensörü
EN TR 05/07/202101/07/202117/09/2020Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/07/2021
Dosya boyutu:
1 MB
Dosya adı:
KA01443DTR_0221-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Proline 300 HART
Termal kütle akış sensörüne sahip transmiter
EN TR 05/07/202101/07/202117/09/2020Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/07/2021
Dosya boyutu:
1.9 MB
Dosya adı:
KA01444DTR_0221-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Proline 300 Modbus RS485
Termal kütle akış sensörüne sahip transmiter
EN TR 05/07/202101/07/202117/09/2020Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/07/2021
Dosya boyutu:
2 MB
Dosya adı:
KA01445DTR_0221-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Hot tap
t-mass I 300, 500-digital
EN TR 15/03/202601/07/202131/07/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/03/2026
Dosya boyutu:
1.4 MB
Dosya adı:
EA01288DA2_0323-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Replacing the electronics
Proline 300, 500, 500-digital
EN TR 30/09/202501/01/202401/07/202301/06/202131/07/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/09/2025
Dosya boyutu:
1.6 MB
Dosya adı:
EA01145DA2_0925-00.pdf
-