Özelliklere genel bakış
-
Max. measurement error
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.35 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Measuring range
0 to 4100 t/h (0 to 4520 tn. sh./h)
-
Medium temperature range
–50 to +180 °C (–58 to +356 °F)
-
Max. process pressure
PN 100, Class 600
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4404 (316/316L)
Connection: 1.4404 (316/316L)
Uygulama alanı
Patentli dört tüplü Promass X, en yüksek kapasitede birinci sınıf doğruluk (%0,05) sağlar ve petrol ve gaz endüstrisindeki kara ve açık deniz uygulamalarında olağanüstü bir performans sunar. Kompak transmiteri ile Promass X 300, operasyon ve sistem entegrasyonu açısından yüksek bir esneklik sunar: tek taraftan erişim, ayrık gösterge ve gelişmiş bağlantı seçenekleri. Heartbeat Teknolojisi, proses güvenliğini daima garanti eder.
Ölçüm prensibi, akışkanın viskozite veya yoğunluk gibi fiziksel özelliklerinden bağımsız olarak çalışır
Karadaki ve açık denizlerdeki petrol ve gaz uygulamalarında en yüksek akış değerleri ve olağanüstü performans için.
Cihaz özellikleri
Nominal çap: DN 300 - 400 (12 - 16")
Düşük basınç kaybı yaratan dört tüplü sistem
1.4435 (316L) malzemeden komple dış tasarım
3 I/O yuvası bulunan kompak çift bölmeli muhafaza
Dokunmatik kontrol ve WLAN erişimine sahip arkadan aydınlatmalı ekran
Ayrık gösterge seçeneği
Avantajlar
Kârda artış - büyük miktarlar için birinci sınıf doğruluk sağlayan tek kurulum noktası
Daha az proses ölçüm noktası - çok değişkenli ölçüm (akış, yoğunluk, sıcaklık)
Yerden tasarruf sağlayan kurulum – giriş ve çıkışta düz boru mesafesi gerektirmez
Proses ve hata teşhisi bilgilerine tam erişim - çok sayıda, serbestçe birleştirilebilir I/O ve fieldbus seçenekleriAzaltılmış karmaşıklık ve çeşitlilik - serbestçe yapılandırılabilen I/O özelliği
Entegre doğrulama - Heartbeat Teknolojisi
Videolar
-
Heartbeat Teknolojisi açıklanıyor (3'14")
-
Coriolis Akış Ölçümü Prensibi
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
Measuring principle
Coriolis
-
Product headline
Highest capacity four-tube flowmeter with a compact, easily accessible transmitter.
For highest flow rates and outstanding performance in on/offshore oil and gas applications. -
Sensor features
Increased profit – single installation point providing premium accuracy for large quantities. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Nominal diameter: DN 300 to 400 (12 to 16"). Four-tube system with low pressure drop. Complete exterior design made of 1.4435 (316L). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. -
Nominal diameter range
DN 300 to 400 (12 to 16")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4404 (316/316L)
Connection: 1.4404 (316/316L) -
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow (API tables), reference density, concentration
-
Max. measurement error
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.35 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Measuring range
0 to 4100 t/h (0 to 4520 tn. sh./h)
-
Max. process pressure
PN 100, Class 600
-
Medium temperature range
–50 to +180 °C (–58 to +356 °F)
-
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Sensor housing material
1.4404 (316L), highest corrosion resistance
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L
-
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure
-
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Inputs
Status input
4-20 mA input -
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Power supply
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons), LPG, cryogenic
MI-002, PTB -
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV GL approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
-
Measuring principle
Coriolis
-
Product headline
Highest capacity four-tube flowmeter with a compact, easily accessible transmitter.
For highest flow rates and outstanding performance in on/offshore oil and gas applications. -
Sensor features
Increased profit – single installation point providing premium accuracy for large quantities. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Nominal diameter: DN 300 to 400 (12 to 16"). Four-tube system with low pressure drop. Complete exterior design made of 1.4435 (316L). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. -
Nominal diameter range
DN 300 to 400 (12 to 16")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4404 (316/316L)
Connection: 1.4404 (316/316L) -
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow (API tables), reference density, concentration
-
Max. measurement error
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.35 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Measuring range
0 to 4100 t/h (0 to 4520 tn. sh./h)
-
Max. process pressure
PN 100, Class 600
-
Medium temperature range
–50 to +180 °C (–58 to +356 °F)
-
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Sensor housing material
1.4404 (316L), highest corrosion resistance
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L
-
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure
-
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available" -
Outputs
3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Inputs
Status input
4-20 mA input -
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Power supply
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons), LPG, cryogenic
MI-002, PTB -
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV GL approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
-
Measuring principle
Coriolis
-
Product headline
Highest capacity four-tube flowmeter with a compact, easily accessible transmitter.
For highest flow rates and outstanding performance in on/offshore oil and gas applications. -
Sensor features
Increased profit – single installation point providing premium accuracy for large quantities. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Nominal diameter: DN 300 to 400 (12 to 16"). Four-tube system with low pressure drop. Complete exterior design made of 1.4435 (316L). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. -
Nominal diameter range
DN 300 to 400 (12 to 16")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4404 (316/316L)
Connection: 1.4404 (316/316L) -
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow (API tables), reference density, concentration
-
Max. measurement error
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.35 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Measuring range
0 to 4100 t/h (0 to 4520 tn. sh./h)
-
Max. process pressure
PN 100, Class 600
-
Medium temperature range
–50 to +180 °C (–58 to +356 °F)
-
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Sensor housing material
1.4404 (316L), highest corrosion resistance
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L
-
Degree of protection
IP66/67, type 4X enclosure
-
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available" -
Outputs
3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Inputs
Status input
4-20 mA input -
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Power supply
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons), LPG, cryogenic
MI-002, PTB -
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV GL approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
Bu ürünün CAD çizimlerini indirmek için yapılandır
Önerdiğimiz seçeneklerden birini seçin
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the individual configurator to continue.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Looking for more options? Please use the individual configurator to continue.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Parça başına fiyat
-
<%range%><%price%>
-
- Opsiyonel eklentiler
Ayrı konfigürasyon
Genellikle birlikte satın alınanlar
Aksesuarlar
Benzer ürünler