Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Endress+Hauser'in ultrasonik akış ölçerleri, kelepçeli teknolojinin tüm konvansiyonel avantajlarıyla karşılaştığınız zorluklarda sizi destekler. Prosonic Flow W 400 ve Prosonic Flow P 500, ölçüm görevleriniz için gerçek katma değer sağlayan ek ürün özellikleri sunar. Daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin.

Avantajlar

  • Maksimum esneklik: FlowDC, giriş çalışmalarını yalnızca 2 x DN'ye indirir ve sınırlı alanlarda ve akış bozukluklarının hemen yakınında kullanıma olanak tanır.
  • Güvenilir ölçüm sonuçları: kelepçeli sensörler basınç ve yoğunluk gibi proses koşullarının yanı sıra zorlu sıvılardan bağımsız ölçüm sağlar ve çok çeşitli boru malzemeleri için uygundur.
  • Uzun süreli istikrarlı çalışma: bakım gerektirmeyen kaplin pedleri istikrarlı sinyal kalitesi sağlar ve Heartbeat Technology prosesi kesintiye uğratmadan cihaz doğrulamasına olanak tanır.
Kısa giriş çalışmasında Prosonic Akışın resmi ©Endress+Hauser

En kısa giriş çalışmaları için FlowDC fonksiyonu

En kısa giriş mesafeleri

Benzersiz FlowDC yazılım işlevi, ultrasonik debimetreler için gereken giriş ve çıkış mesafelerini, genellikle gerekli olan minimum 15 x DN'den yalnızca 2 x DN'ye düşürmeyi mümkün kılar. FlowDC, tutarlı ve belirli bir ölçüm performansı sağlar. Kelepçeli sensörler, boru dirsekleri, boru genişletmeleri veya daralmalarının hemen yakınına monte edilebilir. Bu da proses tesislerinin planlanmasında maksimum esneklik sunar.

Bir boru üzerine monte edilmiş Prosonic Flow P 500 resmi ©Endress+Hauser

Kelepçeli sensörler çeşitli boru malzemeleri için uygundur

En yüksek ölçüm bağımsızlığı

Dışarıdan yapılan invaziv olmayan kurulum sayesinde, kelepçeli sensörler metal, plastik, GRP (cam takviyeli plastik) veya kompozit malzemelerden yapılmış borular için uygundur. Bu ölçüm teknolojisi, basınç, yoğunluk, iletkenlik veya viskoziteye bakılmaksızın çok çeşitli sıvılar için kullanılabilir. Tüm bu koşulların yanı sıra potansiyel boru çapları, sıvılar ve boru malzemelerinin geniş yelpazesi için optimum sinyal kalitesini sağlamak amacıyla, ultrasonik sensörler farklı frekanslarda sunulmaktadır.

Prosonic Flow P 500 transmiterin resmi ©Endress+Hauser

Prosonic Flow transmiterleri Heartbeat Technology ile donatılmıştır

Optimize edilmiş proses öngörüleri

Teşhis, doğrulama ve izleme için Heartbeat Technology, tesis kullanılabilirliğini artırmak için kapsamlı sensör ve proses verileri sağlar. Bu, süreçteki herhangi bir değişiklik ve hangi düzeltici önlemlerin başlatılması gerektiği hakkında sonuçlar çıkarılmasına olanak tanır. Ayrıca bu, doğrulama çabalarının azalmasının yanı sıra süreçlerin optimizasyonuna ve bakım faaliyetlerinin planlanmasına yol açar. Örneğin, Heartbeat Monitoring sıvılardaki birikimi, sürüklenen gazı ve katıları tespit eder.

Kurulum durumunun resmi ©Endress+Hauser

Montajdan sonra montaj kalitesini kontrol edin

Bir bakışta kurulum kalitesi

Montajdan sonra uygun kurulum kalitesini kontrol etmek için, kelepçeli ölçüm sistemimiz cihaz durumunu alma seçeneği sunar. Montaj konumunu optimize etmek amacıyla sinyal gücü, sinyal-gürültü oranı ve ses hızı görüntülenir. Bu değerlerden türetilen kurulum durumu şu şekilde gösterilir:

  • “İyi” (optimizasyona gerek yok)
  • “Kabul edilebilir” (ölçüm performansı yeterli, mümkünse optimize edin)
  • “Kötü” (optimizasyon gerekli)
Bir boruya monte edilmiş Prosonic Flow P kelepçeli sensör ©Endress+Hauser

Kelepçeli sensörler: çeşitli ölçüm uygulamaları ve endüstriler için faydalıdır

Her şeyin bir araya geldiği yer

Esnekliği ve yukarıda tanıtılan özellikleri sayesinde kelepçeli portföy, çeşitli endüstrilerde çok çeşitli ölçüm uygulamalarında size hizmet eder. Özellikle kesintiye uğratılamayan prosesler için birçok faydası vardır. Örnekler arasında soğutma, içme ve proses suyunun izlenmesi, sızıntıların tespiti veya arızalı akış ölçerler için yedek ölçüm yer alır. Hidroelektrik santrallerinde, kelepçeli teknoloji büyük nominal çaplara sahip cebri borular için kullanılır.

Uygulama örneği: türbin optimizasyonu için hidroelektrik santraline kurulum

Uygulama örneği: türbin optimizasyonu için hidroelektrik santraline kurulum

Uygulama örneği: Türbin optimizasyonu

Hidroelektrik santrallerindeki türbinlerin verimliliğini ölçebilmek ve optimize edebilmek için cebri borulardaki akışın doğru bir şekilde dengelenmesi gerekmektedir. Karşılaşılan zorluklar: DN 4000'e (160") kadar nominal çaplar, 80 m3/s ve daha yüksek akış hızları ve noninvaziv ölçüm ihtiyacı. Büyük nominal çaplar ve akış aralıkları için uygun maliyetli ve bakım gerektirmeyen bir ölçüm sistemi olarak FlowDC'li kelepçeli portföy bu amaç için idealdir.

Kelepçeli portföyümüz

Maksimum esneklik için: Proses kesintisi olmadan invaziv olmayan ölçümler için kelepçeli akış ölçerler, ömür boyu bakım gerektirmez ve daha birçok avantaj.

/

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?

Please contact us via the form below.

Son notlar

İlgili içerikler