Ölçüm noktanız tehlikeli bir alanda bulunuyor mu, yüksek güvenlik bütünlük seviyesi (SIL) gerektiriyor mu veya proses sıcaklığınız 170 °C'nin (338 °F) üzerinde mi? Özellikle zorlu uygulamalar için sağlam enstrümantasyon gerekir. Prosonic Flow P 500 zor koşullar altında bile bakım gerektirmeden uzun süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kelepçeli tip akış ölçerlerimizin tüm standart fonksiyonlarının yanı sıra, karmaşık uygulamaların kolayca üstesinden gelebilecek ek ürün özelliklerini içerir.
Avantajları
- Güvenilir ölçüm performansı – Bakım gerektirmeyen montaj sistemi ile birlikte kullanılan kendini ispatlamış sensörler, 550 °C'ye (1022 °F) kadar yüksek sıcaklık uygulamalarında bile uzun süreli kararlı sinyaller sağlar.
- Sıvı hidrokarbonların karşılaştırılabilir akış bilgileri – Standart hacmi hesaplamak ve çok ürünlü boru hattındaki farklı ürünleri tanımlamak için opsiyonel Petrol uygulama paketi.
- Yüksek güvenlik standartları – IEC 61508 fonksiyonel güvenlik gereksinimlerine uygun olarak geliştirilmiş Prosonic Flow P 500, uluslararası tehlikeli alan onaylarına sahiptir.
Yüksek sıcaklıklarda bile güvenilir çalışma
Prosonic Flow P 500, sıcaklığın 170 °C'nin (338 °F) üzerinde olduğu uygulamalar için 550 °C'ye (1022 °F) kadar güvenilir ölçüm yapabilen opsiyonel yüksek sıcaklık sensörleri sağlar. Sensörlerin ölçüm tüpüne doğrudan bağlanması ve çok küçük bağlantı alanı, tamamen izole edilebilen son derece sağlam bir ölçüm sağlar.
Yüksek sıcaklık uygulamaları
Yüksek sıcaklık sensörleri sayesinde ham petrol, kok kömürü beslemesi, FCC ve HCS krakerleri gibi farklı uygulamaların yanı sıra petrol ve gaz endüstrisindeki atmosferik ve vakumlu damıtma üniteleri için güvenilir ölçüm sonuçları elde edilebilir. Kimya endüstrisindeki örnekler arasında ayırıcılar, damıtma ve ekzotermik prosesler yer alır. Güç ve enerji endüstrisi için sensörler, erimiş tuz ve termal yağ içeren CSP uygulamaları veya soğutma suyu içeren borular için kullanılabilir.
Yalıtımlı boru üzerindeki kelepçeli tip sensörler
Basit sıvı hidrokarbon analizleri
Prosonic Flow P 500 için Petrol uygulama paketi (PAP), karşılaştırılabilir akış bilgileri elde etmek amacıyla sıvı hidrokarbonların standart hacminin hesaplanmasına olanak sağlar. Bu amaçla, PAP'ta uygun sıvı seçilir ve ek sıcaklık ölçümü gerçekleştirilir. Bu şekilde malzeme akışları dengelenebilir ve sızıntılar tespit edilebilir. Bir diğer önemli avantajı ise PAP'ın çok ürünlü boru hatlarında farklı sıvı hidrokarbonları tespit edebilmesidir.
En yüksek güvenlik standartları
Birçok uygulamada, güvenlik ana önceliktir. Prosonic Flow P 500, en yüksek güvenlik standartlarını karşılar ve IEC 61508 fonksiyonel güvenlik gereksinimlerine (SIL) uygun olarak geliştirilmiştir. Ek olarak, akış ölçer tehlikeli alanlara (ATEX, IECEx, FM/CSA, EAC, UK Ex, INMETRO, NEPSI, JPN) yönelik uluslararası onaylara sahiptir ve kurulumdan hemen sonra güvenlikle ilgili uygulamalarda kullanılabilir.
Prosonic Flow P 500'ü devreye alma
Her şeyin bir araya geldiği yer
Uzun bir özellik, fonksiyon ve onay listesine sahip Prosonic Flow P 500, özellikle tankın suyunu boşaltma, su enjeksiyonu veya petrol endüstrisinde sıvı hidrokarbonların ölçümü gibi zorlu uygulamalarda sizi mükemmel şekilde destekler. Kelepçeli tip akış ölçer, yüksek sıcaklık sensörleriyle birlikte kullanıldığında termal yağ uygulamaları veya kimya endüstrisindeki batch üretimi için güvenilir ve doğru ölçüm değerleri sağlar.
Uygulama örneği: PET üretim tesisinde yüksek sıcaklık sensörleri içeren Prosonic Flow P 500
Uygulama örneği: Tesis ısıtma sistemi
PET üretim tesislerinde ısıtma sisteminin enerji verimliliğini optimize etmek için, termal yağın (260 °C/500 °F) doğru hacimsel akış ölçümü çok önemlidir. Zorluk: Prosesi kesintiye uğratmadan akış ölçümünü uygulamak ve yüksek sıcaklıklarda güvenilir performans sağlamak. Prosonic Flow P 500 bu amaçla kullanıma uygundur. Prosesi kesintiye uğratmadan maksimum 550 °C'ye (1022 °F) kadar müdahalesiz ölçümler yapabilen yüksek sıcaklık sensörleri, borunun dışına monte edilir.