Özelliklere genel bakış
-
Max. measurement error
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Measuring range
0.06 dm³/min to 600 m³/h (0.015 to 2650 gal/min)
-
Medium temperature range
–20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 150, 20K
-
Wetted materials
Liner: PFA
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve
Seals: O-ring seal (EPDM, FKM, Kalrez), aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone)
Grounding Rings: stainless steel, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalum
Uygulama alanı
Promag H, gıda ve içecek ile yaşam bilimleri endüstrilerinde en yüksek gerekliliklere sahip hijyenik uygulamalar için tercih edilen sensördür. Ultra kompakt transmiter, en küçük yer kaplama alanında tam performans sunar ve sorunsuz sistem entegrasyonu sağlar; bu da Promag H 100’ü skid üreticileri, ekipman üreticileri ve sistem entegratörleri için tercih edilen seçenek haline getirir. Heartbeat Technology, her zaman mevzuata uygunluğu ve proses güvenliğini sağlar.
Çift yönlü ölçüm prensibi, basınç, yoğunluk, sıcaklık ve viskoziteden neredeyse tamamen bağımsızdır
Gıda ve içecek endüstrilerinin yanı sıra yaşam bilimleri endüstrilerindeki zorlu uygulamalara yöneliktir
Cihaz özellikleri
Entegre sıcaklık ölçümü
Paslanmaz çelik sensör gövdesi (3-A, EHEDG uyumlu)
Prosesle temas eden yüzeyler CIP ve SIP temizliğine uygundur
Sağlam, ultra kompakt transmiter muhafazası
Yüksek koruma sınıfı: IP69
Opsiyonel yerel gösterge seçeneği
Avantajlar
Akış, sıcaklık ve iletkenlik için çok değişkenli ölçüm
Esnek kurulum – çok sayıda hijyenik proses bağlantısı ve akış profilinden bağımsız olarak sabit hassasiyete sahip 0 x DN giriş mesafesi
Enerji tasarruflu akış ölçümü – kesit daralması nedeniyle basınç kaybı olmaz
Yer tasarrufu sağlayan verici – en küçük kaplama alanında tam işlevsellik
Ek yazılım ve donanım gerektirmeyen, zaman kazandıran yerel çalışma – entegre web sunucusu
Entegre doğrulama – Heartbeat Technology
Bakım gerektirmez – hareketli parça yoktur
Videolar
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
| FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
|---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Önceki seri
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Proline Promag H 100 Modbus RS485 Operating Instructions
İngilizce versiyonu - 06/2014
Electromagnetic flowmeter
EN TR 01/06/201413/06/2013Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/06/2014
Dosya boyutu:
3.8 MB
Dosya adı:
BA01175DEN_0214.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Proline Promag H 100
İngilizce versiyonu - 12/2024
Electromagnetic flowmeter
EN TR 20/12/202401/11/201702/08/201701/07/201701/12/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
20/12/2024
Dosya boyutu:
4.7 MB
Dosya adı:
TI01101DEN_0824-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Proline Promag H 100
Electromagnetic flowmeter
EN TR 20/12/202401/11/201702/08/201701/07/201701/12/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
20/12/2024
Dosya boyutu:
4.7 MB
Dosya adı:
TI01101DEN_0824-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Proline Promag H 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN TR 01/06/201413/06/2013Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/06/2014
Dosya boyutu:
3.8 MB
Dosya adı:
BA01175DEN_0214.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Proline Promag H 100 PROFINET
Electromagnetic flowmeter
EN TR 20/12/202401/12/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
20/12/2024
Dosya boyutu:
4.7 MB
Dosya adı:
BA01421DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Proline Promag H 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN TR 01/06/201417/10/2013Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/06/2014
Dosya boyutu:
4.7 MB
Dosya adı:
BA01237DEN_0214.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Proline Promag H 100 HART
Electromagnetic flowmeter
EN TR 20/12/202401/06/201413/06/2013Dil:
İngilizce
Versiyon:
20/12/2024
Dosya boyutu:
4.7 MB
Dosya adı:
BA01171DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Proline Promag H 100 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN TR 20/12/202401/06/201413/06/2013Dil:
İngilizce
Versiyon:
20/12/2024
Dosya boyutu:
4.5 MB
Dosya adı:
BA01173DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
Proline Promag 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN TR 23/12/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
23/12/2015
Dosya boyutu:
815 KB
Dosya adı:
GP01040DEN_0115.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
Proline Promag 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN TR 23/12/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
23/12/2015
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
GP01041DEN_0115.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
Proline Promag 100 PROFINET Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN TR 01/12/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/12/2015
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
GP01042DEN_0115.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
Proline Promag 100 HART Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN TR 01/12/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/12/2015
Dosya boyutu:
1.6 MB
Dosya adı:
GP01038DEN_0115.pdf
-