4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature range
Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Promag P is dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and highest medium temperatures. With its innovative remote transmitter Promag P 500 maximizes installation flexibility and operational safety in demanding environments. Heartbeat Technology enables compliance and process safety at all times.
The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity
Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures
Device properties
Nominal diameter: max. DN 600 (24")
All common Ex approvals
Liner made of PTFE or PFA
Remote version with up to 4 I/Os
Backlit display with touch control and WLAN access
Standard cable between sensor and transmitter
Avantajlar
Diverse applications – wide variety of wetted materials
Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction
Maintenance-free – no moving parts
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet
Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality
Integrated verification – Heartbeat Technology
Videolar
Heartbeat Technology ile akıllı enstrümantasyon
Tesisinizin kullanılabilirliğini artırmak ve maliyetleri azaltmak mı istiyorsunuz? Heartbeat Technology proses kesintileri olmadan uygun maliyetli ve güvenli tesis çalışmasını garanti eder.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Netilion Şebeke İzleme ile Oberzent'in su uzmanları artık tesislere gitmek zorunda kalmadan su sistemlerine ait tüm ilgili veri noktalarını bulut tabanlı bir gösterge tablosunda görüyor.
Bileşenlerin etkin bir şekilde temizliği, endüstriyel bileşen üretiminin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle Borer Chemie AG, konsantrasyon ölçümlerinde Teqwave F, I ve T'ye güvenmektedir.
Almanya'daki bir su arıtma tesisi, tıkanan su kuyuları nedeniyle beklenmedik duruş süreleriyle karşı karşıya kaldı. Heartbeat Teknolojisi birikme indeksi ile müşteri artık prosesindeki demir birikimini izleyebiliyor.
Hacimsel akış ölçerlerin neden olduğu bakım maliyetleri ve ölçüm hataları kabul edilemez düzeylere çıkmıştı. Arkema bu akış ölçerleri dolum istasyonlarındaki kütlesel akış ölçerlerle değiştirdi.
High-temperature flowmeter for process applications as remote version with up to 4 I/Os. Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures.
Sensor features
Diverse applications – wide variety of wetted materials. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts. Nominal diameter: max. DN 600 (24"). All common Ex approvals. Liner made of PTFE or PFA.
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter.
4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
Medium temperature range
Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Ambient temperature range
Flange material carbon steel: –10 to +60 °C (+14 to +140 °F) Flange material stainless steel: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Sensor housing material
DN 15 to 300 (½ to 12"): AlSi10Mg, coated DN 350 to 600 (14 to 24"): Carbon steel with protective varnish Sensor connection housing (standard): AlSi10Mg, coated Sensor connection housing (option): 1.4409 (CF3M) similar to 316L
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat
Degree of protection
Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible
Outputs
4 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC; JPN, UK Ex, KC
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .