The compact Promass A is ideal for continuous process control in demanding applications. Its unique self-drainable single-tube system enables accurate measurement of liquids and gases at lowest flow rates and high pressure. With its cost-effective genuine loop-powered technology and intrinsically safe design (Ex ia), Promass A 200 offers highest operational safety in hazardous areas. Heartbeat Technology enables safe processes.
Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density
Suitable for applications with smallest flow quantities in the chemical industry.
Highest product quality – self-drainable measuring tube design in all line sizes
Optimum process safety – resistant to corrosive ambient conditions and internal clogging
Convenient device wiring – separate connection compartment
Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting
Integrated verification – Heartbeat Technology
Videolar
Heartbeat Technology ile akıllı enstrümantasyon
Tesisinizin kullanılabilirliğini artırmak ve maliyetleri azaltmak mı istiyorsunuz? Heartbeat Technology proses kesintileri olmadan uygun maliyetli ve güvenli tesis çalışmasını garanti eder.
Schluchseewerk AG wanted to record and optimize the efficiency of its turbines at the pumped storage plant in Wehr. Endress+Hauser offers the optimum solution with its ultrasonic clamp-on flowmeter.
Netilion Şebeke İzleme ile Oberzent'in su uzmanları artık tesislere gitmek zorunda kalmadan su sistemlerine ait tüm ilgili veri noktalarını bulut tabanlı bir gösterge tablosunda görüyor.
GPsol, Endress+Hauser ile birlikte ekstraksiyon kuyularının her bir bileşenini ayrı ayrı ölçen ve mevcut akış hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sağlayan bir sistem geliştirdi.
Bileşenlerin etkin bir şekilde temizliği, endüstriyel bileşen üretiminin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle Borer Chemie AG, konsantrasyon ölçümlerinde Teqwave F, I ve T'ye güvenmektedir.
Dakika başına yalnızca birkaç gramlık en düşük akış miktarlarının hassas bir şekilde ölçümü için kompakt Coriolis tek tüp sistemini inceleyin ve filmler veya broşürler gibi ilgili araçlara kolayca ulaşın.
Genuine loop-powered flowmeter for accurate measurement of lowest flow rates. Suitable for applications with smallest flow quantities in the chemical industry.
Sensor features
Space-saving installation – compact, lightweight sensor. Highest product quality – self-drainable measuring tube design in all line sizes. Optimum process safety – resistant to corrosive ambient conditions and internal clogging. Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology. Loop-powered technology. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area).
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Pulse/frequency/switch output (passive)
Inputs
None
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Power supply
DC 18 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch) DC 18 to 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA) DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Product safety
CE, C-TICK
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Pressure approvals and certificates
CRN
Material certificates
3.1 material
Hygienic approvals and certificates
3-A, cGMP
Measuring principle
Coriolis
Product headline
Genuine loop-powered flowmeter for accurate measurement of lowest flow rates. Suitable for applications with smallest flow quantities in the chemical industry.
Sensor features
Space-saving installation – compact, lightweight sensor. Highest product quality – self-drainable measuring tube design in all line sizes. Optimum process safety – resistant to corrosive ambient conditions and internal clogging. Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology. Loop-powered technology. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area).
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Pulse/frequency/switch output (passive)
Inputs
None
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Power supply
DC 18 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch) DC 18 to 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA) DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Product safety
CE, C-TICK
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Pressure approvals and certificates
CRN
Material certificates
3.1 material
Hygienic approvals and certificates
3-A, cGMP
Measuring principle
Coriolis
Product headline
Genuine loop-powered flowmeter for accurate measurement of lowest flow rates. Suitable for applications with smallest flow quantities in the chemical industry.
Sensor features
Space-saving installation – compact, lightweight sensor. Highest product quality – self-drainable measuring tube design in all line sizes. Optimum process safety – resistant to corrosive ambient conditions and internal clogging. Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F).
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology. Loop-powered technology. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area).
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Pulse/frequency/switch output (passive)
Inputs
None
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Power supply
DC 18 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch) DC 18 to 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA) DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Product safety
CE, C-TICK
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .