Elektronik DP ile basınçlı ve vakum tanklarındaki seviyeyi ölçmek için üstün değerlere sahip kesinlikle fark yaratan bir çözüm sunuyoruz. Deltabar FMD71/FMD72 kılcal borular veya yağ ile dolu kapiler boruları kullanan geleneksel mekanik fark basınç ölçümünün çıkardığı sorunlardan kurtulmanıza yardımcı oluyor. Elektronik DP ile güvenlik riskleri minimuma iner ve toplam sahip olma maliyeti düşük kurulum süresi, bakım duruş süresi ve yedek parça gereksinimleri sayesinde optimize edilebilir.
Animasyon elektronik DP ölçümünün avantajlarını göstermektedir
Animasyon elektronik DP ölçümünün avantajlarını göstermektedir
Avantajlar
Geleneksel mekanik problemleri ortadan kaldırır (kaçak yapan bantlar, boruların tıkanması, buzlanması, kuru/ıslak ayak tutarsızlıkları) ve yüksek proses kullanımı ve güvenilirliği sağlar
Seramik veya metal sensör modülleri ile mevcuttur
Kısa montaj süresi, bakım, duruş süresi ve yedek parça gereksinimi sayesinde en düşük toplam sahip olma maliyeti
Çok değişkenli seviye ölçümü: HART tabanlı fark basınç, tepe basıncı ve sensör sıcaklıkları tek sistemde. HART tabanlı hata teşhis ile tüm sistemde sürekli cihaz durumu bildirimi
Yüksek tekrarlanabilirlik ve uzun dönemli kararlılık
Sistem iki sensör modülü ve sadece bir transmiterden oluşur. Bir sensör modülü hidrostatik seviyeyi (tepe basıncı dahil yüksek basınç) ve diğeri ise tepe basıncını (düşük basınç) ölçer. Seviye bu iki değerden tek bir transmiter içerisinde ölçülür. Elektronik DP sistemi ortam sıcaklığı nedeniyle ölçüm sapmalarını %95 seviyesine kadar engeller.
Accuracy0.075% of individual sensor, "PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Process temperature–40...+125°C (–40 ... +257°F)
Pressure measuring range400 mbar...10 bar (6 psi...150 psi)
Process pressure / max. overpressure limit160 bar (2400 psi)
Main wetted parts316L, Alloy C
Material process membrane316L, AlloyC,
Measuring cell400 mbar...10 bar (6 psi...150psi)
İndirilebilir belgeler
Ek kaynakları keşfedin
Elektronik dp doğruluğu, montaj ve bakım işlemlerini iyileştirir
Lucite International şirketinin, kapiler kullanılan geleneksel fark basınç ölçüm cihazlarını elektronik dp ile değiştirerek ölçüm doğruluğunu ve güvenilirliğini nasıl artırdığını öğrenin.
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .