Kritik termometre uygulamaları için basınçla tetiklenen emniyet valfi
Endüstriyel süreçler genellikle tehlikeli veya patlayıcı maddeler içerir ve riskleri en aza indirmek için sağlam güvenlik mekanizmaları gerektirir. Zamanla, termoveller aşınma veya korozyon nedeniyle çatlaklar oluşturabilir ve bu da aktif süreçler veya bakım sırasında tehlikeli maddelerin kaçmasına neden olabilir. iTHERM ModuLine endüstriyel termometrelerde bulunan patentli Dual Seal ile termovelin arızalanması veya kırılması durumunda ek bir güvenlik bariyeri sağlar.
iTHERM ModuLine için Dual Seal teknolojisi mevcuttur TM131 / TM151 / TM152
İkinci proses bariyeri ile artan tesis güvenliği
iTHERM ModuLine için Dual Seal teknolojisi mevcuttur TM131 / TM151 / TM152
Avantajlar
Tehlikeli sızıntı riski yoktur
Bakım personeli, tesis ve çevre için artırılmış güvenlik
Sağlık izleme ve aktivasyon durumunda PLC'ye sinyal gönderme
Ölçüm cihazından alınan ek sağlık bilgileri
Tehlikeli maddelerin muhafazası için acil sızdırmazlık
Dual Seal mekanizması, termovelin bütünlüğünde olası bir kayıp olduğunu algılar ve sensör ekini hemen kapatarak proses ortamının terminal kafasına, kabine veya çevreye sızmasını önler. Sıcaklık transmiteri, termovelin kırılmasıyla ilgili mesajı proses kontrol sistemine iletir. Bu bilgi daha sonra tesisi güvenli bir duruma getirmek ve insanlara ve çevreye yönelik tehlikeyi önlemek için kullanılır.
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timefastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 100 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.500,0 mm (177'')
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 1.500,0 mm (59,06'')
İndirilebilir belgeler
Ek kaynakları keşfedin
Enhanced safety in polymer production
iTHERM ModuLine TM131 with Dual Seal technology not only provides a second process barrier, but also signals when a fault is present, ensuring the safety of the operating personnel.
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .