Termokupl sensörü nedir ve termokupl nasıl çalışır?
Sıcaklık ölçüm cihazlarında kullanılan en yaygın iki sensör teknolojisi dirençli sıcaklık detektörleri (RTD'ler) ve termokupl cihazlarıdır (TC'ler). Her birinin temelinde farklı bir teknoloji bulunmakta ve kendilerine özel avantajlarıyla seçimleri etkilemektedir. Bir termokupl sensöründe, iki farklı metal bir uçta birleştirilir. Bu bağlantı noktasındaki sıcaklık değişimleri ölçülebilir bir voltaj/elektromotor kuvvet oluşturur. TC'ler mutlak bir sıcaklığı değil, ölçüm noktası (T1) ile bir referans noktası (Tref) arasındaki sıcaklık farkını ölçer.
-270°C (454°F) ile +1820°C (3308°F) arasında geniş sıcaklık aralığı
Dinamik sıcaklık ölçümleri için uygun, hızlı cevap süresi
Yüksek titreşim dayanımı
RTD'lere kıyasla daha düşük maliyet
Sağlam ve dayanıklıdır, özellikle zorlu ortamlarda kullanışlıdır
Termokupl tipleri Termokuplarda kullanılan Seebeck etkisi, iki farklı metal birleştirildiğinde bir voltajın üretildiğini ifade eder. Üretilen bu voltaj ölçülebilir ve bir kalibrasyon eğrisi veya tablosu ile sıcaklık okumalarına dönüştürülebilir. Farklı tel çiftlerine ve ölçüm aralıklarına dayanan farklı TC tipleri vardır. Her TC tipinde üretilen voltaj ile sıcaklık arasında benzersiz bir ilişki vardır. Termokupl tipi atanmış bir harfle tanımlanabilir, ör. TC tip K, tip J veya tip T.
RTD ve TC kıyaslaması Temel farkları sıcaklık aralığıdır, çünkü bir RTD -200°C (300°F) ile +850°C (1562°F) arasında değişen orta sıcaklıklarda kullanılabilir. Termokupl sensörü -270°C (454°F) ile +1820°C (3308°F) arasında ölçüm yapabilir. Genel olarak, TC ve RTD termometre arasındaki seçim, uygulamanın özel gereksinimlerine bağlıdır.
RTD'ler ne için kullanılır? Yüksek doğruluğa ihtiyacınız varsa veya düşük sıcaklıkları ölçüyorsanız, RTD doğru seçim olabilir. Bu ürünler termokupl cihazlarından daha yavaş bir cevap süresine sahiptir, ancak geniş sıcaklık aralıklarında daha hassastır.
TC sensörü ne zaman kullanılmalı? Yüksek sıcaklıkları ölçmeniz gerekiyorsa, sınırlı bir bütçeniz varsa veya hızlı tepki veren bir termometreye ihtiyacınız varsa, termokupl mükemmel bir seçim olabilir. TC'lerin bir diğer avantajı da zorlu ortamlara (aşındırıcı malzemeler, titreşim vb.) dayanıklı olmalarıdır.
Endress+Hauser, yüksek sıcaklıklar, basınçlar ve agresif ortamlar için iTHERMProfileSens adı verilen, sağlam çift metal kılıflı MI kablosuna sahip ve tek kabloda dört adede kadar TC ile sıcaklık profili oluşturan benzersiz bir sensör geliştirmiştir.
Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Measuring range0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Medium temperature rangeStandard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Bakım aralıklarını ve sensör arızası nedeniyle zamansız kapanma riskini azaltmak üzere tasarlanmış, petrol, gaz ve petrokimya uygulamalarına yönelik son derece güvenilir çok noktalı sıcaklık kablo prob.
Sıcaklık ölçümünde kullanılan dirençli sıcaklık dedektörlerinin (RTD'ler) teknolojisi, yapısı ve avantajları.
/
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .