Sıcaklık eklerine kolay ve güvenli erişim için hızlı açılan bölünebilir boyun
Tek bir çevirme hareketiyle açılır, kalibrasyondan sonra kolayca tekrar takılır. Hızlı ve kolay yeniden kalibrasyon sağlayan patentli termometre uzatma boynu iTHERM QuickNeck, üç kata kadar daha hızlı ve daha güvenli yeniden kalibrasyon prosedürleri için termometre ek parçasına aletsiz ve kolay erişim sağlar. Yeniden kablolama gerekmez, hataları önler ve sensörde mekanik hasar riskini azaltır. Bayonet montajlı tertibat IP69K sınıfında olup yüksek basınçlı yıkamalara karşı koruma sağlar.
Yeniden kalibrasyon için aletsiz ve kolay uç çıkarma için hızlı serbest bırakma bağlantı elemanlı koruyucu tüp
Biyoproses tesisinde QuickNeck proses bağlantılı iTHERM TrustSens sıcaklık transmitteri
iTHERM QuickNeck teknolojisi ile manuel sıcaklık sensörü yeniden kalibrasyon prosedürlerinizi %80'e kadar hızlandırın!
Yeniden kalibrasyon için aletsiz ve kolay uç çıkarma için hızlı serbest bırakma bağlantı elemanlı koruyucu tüp
Biyoproses tesisinde QuickNeck proses bağlantılı iTHERM TrustSens sıcaklık transmitteri
iTHERM QuickNeck teknolojisi ile manuel sıcaklık sensörü yeniden kalibrasyon prosedürlerinizi %80'e kadar hızlandırın!
Avantajlar
Basit, aletsiz ve hızlı kesici uç (sökme) montajı
Daha kısa bakım duruş süreleri ile üretkenliği artırın
Hijyenik tasarım, temiz ve güvenli operasyonlar için IP69K sınıfı boyun montajı
Üstün proses ve sistem güvenliği sağlar
Sıcaklık sensörlerinin periyodik olarak yeniden kalibre edilmesi, cihazların spesifikasyonlar dahilinde çalışmasını sağlar. Ancak bu işlem zaman alıcıdır ve kablolama ile ilgili riskler içerir. Bölünebilir uzatma boynu iTHERM QuickNeck, proses kesintisi olmadan kalibrasyon amacıyla insertin aletsiz olarak çıkarılmasını sağlar. Terminal kafası döndürülerek insert koruma borusundan çıkarılabilir ve yerinde kalibrasyon için hazır hale getirilebilir. iTHERM QuickNeck seçili termometrelerde mevcuttur.
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timefastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 100 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.500,0 mm (177'')
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 1.500,0 mm (59,06'')
Imperial RTD/TC thermometer with barstock thermowell for a wide range of industrial applications
Bölgenizde mevcut değil
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Accuracyclass B acc. to IEC 60751 class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Response timedepending on configuration iTHERM QuickSens: t90 = 1,5 s iTHERM StrongSens: t90 = 9,5 s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 40 bar (580 psi)
Operating temperature rangePT100 WW: -200 °C … 600 °C (-328 °F … 1.112 °F) iTHERM StrongSens: -50 °C … 500 °C (-58 °F … 932 °F) iTHERM QuickSens: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F) PT100 TF: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Max. immersion length on request48"
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .