OEM'ler için Fundamental Grubu enstrümanlar
Tüm tesis, makine ve skid üreticileri için uygun, doğru teknoloji
OEM enstrüman gereksinimlerini kapsamlı bir şekilde yerine getiriyoruz; başlıca aşırı karmaşıklık veya maliyet olmaksızın mükemmel kalite sunan Fundamental ürün yelpazemizden, ama aynı zamanda daha zorlu uygulamalar için diğer FLEX ürünlerini sunarak. Tümü; dünya çapında güvenilir teslimatımız, uluslararası varlığımız ve yerel desteğimiz tarafından desteklenir.
Avantajlar
Fundamental grubu enstrümanlar, amaçlanan OEM görevleri için kasıtlı olarak basitleştirilmiştir ve yalnızca maliyet ve karmaşıklık ekleyen fonksiyonlarla aşırı yüklenmemiştir - ancak aynı zamanda ciddi sonuçlar doğurabilecek durumları önlemek için kaliteden taviz verilmeden üretilmiştir.
Fundamental ürünler FLEX serimizin bir parçasıdır - bu nedenle ihtiyaç duyulduğunda zorlu uygulamalar için daha karmaşık veya hassas enstrümanlar diğer FLEX ürün gruplarından sorunsuz bir şekilde tedarik edilebilir.
Fundamental enstrümanlar; tekrarlayan, hacimli OEM satışları için standardizasyona izin verir. Bu ‘doğru teknoloji/amaca uygun‘ enstrümanlar, pompa setleri ve enstrümantasyon skidlerinden daha büyük ölçekli tesis yenilemelerine kadar OEM ürünleri ve projeleri için idealdir.
Çok fazla varyant seçeneği bulunmayan Fundamental ürünlerin seçilmesi, yapılandırılması ve sipariş edilmesi kolaydır. Aynı şekilde kalibrasyonları ve devreye alınmaları da oldukça basittir. Bu tek kaynaktan enstrümanlar, minimum öğrenme eğrisi ile yinelenen kurulumlara izin verir.
Enstrümanlar, hızlı ve son derece güvenilir bir teslimat modeliyle sunulur, bu nedenle sıkışık OEM programlarından asla taviz verilmez. İlk teslimattan sonra, nerede olursa olsun tesisin kesintisiz çalışmasını güvence altına almak için yedek parçalara ve desteğe kolayca erişilebilir.
Fundamental grubu ürünler, OEM'lerin akış, sıcaklık, basınç ve seviye gibi tüm önemli proses parametrelerini uygun maliyetli bir şekilde ölçmesine olanak tanır. Birçok ürün önceden yapılandırılmıştır, bu sayede kurulum ve devreye alma çok hızlıdır. Ayrıca standartlaştırılmış ve basit bağlantılara izin veren, analog 4-20 mA ve PNP/NPN siviç gibi standart çıkışlara sahiptirler.
Bazı Fundamental ürünlerinde ayrıca IO-Link'in sunduğu maliyet tasarruflarına, proses verimliliğine ve makine kullanılabilirliği iyileştirmelerine erişim sağlayan IO-Link bağlantıları bulunur.
IO-Link ve Fundamental sıcaklık, basınç, seviye, akış
IO-Link, kısa mesafeli, çift yönlü, dijital, noktadan noktaya bir endüstriyel haberleşme ağı standardıdır (IEC 61131-9). Avantajları arasında standartlaştırılmış, azaltılmış kablolama, artırılmış veri kullanılabilirliği, uzaktan yapılandırma ve izleme, kolay cihaz değişimi ve gelişmiş hata teşhisi yer alır. Maliyetler azalır, proses verimliliği artar ve makine kullanılabilirliği iyileşir. Tüm IO-Link cihazları, master'larına 20m'ye kadar uzunluğa sahip standart üç veya beş çekirdekli ekransız kablolarla bağlanır.
Sıcaklık
Kompakt TM311 termometre, 4 telli Pt100 veya üniversal IO-Link/4-20mA çıkışlı bir 4 telli Sınıf A Pt100 sensör elemanına sahiptir. Hijyenik ve aseptik gıda, içecek ve farmasötik uygulamalarında ve makine ve tesis üreticileri için optimum standardizasyonu sağlamada kullanılır.
Bir pastörizasyon ekipmanı üreticisi, TM311'i pastörizasyon prosesinde sıcaklığı doğru bir şekilde kontrol etmek için kullanır. Hijyenik ve kompakt tasarım, tüm gıda endüstrisi gereksinimlerini karşılar.
Basınç
Uygun fiyatlı ve oldukça kompakt bir basınç transmiteri olan Cerabar PMP21 piezorezistif bir sensöre sahiptir; 400mbar'dan 400bar'a kadar mutlak veya rölatif basıncı ölçebilir. IP 68'e kadar koruma sınıfı ve 316L gibi yüksek kaliteli malzemeler sayesinde proses endüstrisindeki zorlu koşullara dayanır. Tehlikeli bölge veya denizcilik sertifikaları gibi çeşitli sertifikalar sunduğu için çoğu alanda kullanılabilir.
Örnek olarak, Cerabar PMP21 bir dolum makinesinin tampon tankında sabit basıncı korur.
Seviye
Liquiphant FTL31 seviye sivici, taşma koruması ve temizleme sistemi pompasının kuru çalışmasının önlenmesi gibi endüstriyel uygulamalar için uygundur. Bu küçük titreşimli sensörün güvenli, bakım gerektirmeyen tasarımı, kendi kendini izleme ve güvenilir anahtarlama fonksiyonlarını içerir.
Gıda endüstrisine yönelik Liquipoint FTW33 seviye sivici, dünya çapındaki tüm hijyen gereksinimlerini karşılar. Borularda, karıştırıcı bulunan veya bulunmayan depolama, karıştırma ve proses tanklarında yapışkan veya yoğun birikmeli ortamlarda çalışır. Dar alanlarda bile kurulum kolaydır.
Akış
Sezgisel kurulum özelliğine sahip Picomag elektromanyetik debimetre, skidler gibi yer kısıtlaması olan ortamlar için kompakt, uygun maliyetli bir çözümdür; akışla birlikte aynı anda iletkenlik ve sıcaklık ölçümünü gerçekleştirir, sensör ve transmiter tek bir muhafazada birleştirilmiştir.
Picomag, dozaj skidlerinde kimyasalları uygun maliyetli bir şekilde dozlamak için kullanılır. Akış hızı, sıvı sıcaklığı ve iletkenlik, IO-Link aracılığıyla bir PLC'ye gönderilir; bu çoklu ölçüm değişkenleri, skid operatörlerine sıvı durumuna dair daha iyi bir genel bakış sağlar.
Global ama yerel: Endress+Hauser'in dünya çapındaki ağı