Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
IO-Link

IO-Link - sensörlerinize kolay, hızlı ve verimli bağlantı

Fundamental Serimiz, basit enstrümantasyon için IO-Link teknolojisine sahiptir

Tüm endüstrilerdeki proses tesislerinde buhar, su veya endüstriyel gazlar gibi yardımcı servisler bulunur ve bunlar en iyi temel enstrümanlar kullanılarak ölçülür: daha gelişmiş cihazlar yalnızca istenmeyen karmaşıklığı ve maliyeti artırır. IO-Link, temel olmakla birlikte dijital teknolojinin veri açısından zengin görünürlük ve kontrol edilebilirlik faydalarını sağlayan cihazlar için kabul görmüş bir standarttır. Endress+Hauser’in IO-Link portföyü, seviye, basınç, akış ve sıcaklık dahil olmak üzere eşsiz bir proses değişkeni yelpazesini destekler.

Avantajlar

  • IO-Link cihazlarının parametre ayarları, mühendislik sistemi üzerinden veya yazılım araçları ile yapılabilir. Bu, cihaz konfigürasyonunu kolaylaştırır ve birden fazla varyantı ortadan kaldırarak stokları azaltır. Parametre ayarları, ana sistem üzerinden uzaktan yapılabilir.

  • Tüm IO-Link cihazları, master cihazlarına 20m uzunluğa kadar standart 3 veya 5 damarlı blendajsız kablo ve standart M12 konnektörler aracılığıyla bağlandığından kurulum daha az karmaşıktır.

  • Bakım, onarım ve çalıştırma (MRO), IO-Link'in kendi kendine hata teşhisi ve kendi kendine parametre ayarlama yetenekleri sayesinde hızlandırılır: proses ölçümleri, ayrıntılı durum ve hata verileriyle geliştirilir.

  • Arızalı cihazlar; operatör hataları, özel bilgiler veya araçlar olmadan hızlı bir şekilde değiştirilebilir. Parametreler, merkezi bir parametre depolama noktasından yedek cihazlara otomatik olarak yüklenir.

  • Endress+Hauser'in IO-Link ürünleri, FLEX stratejisinin bir parçası olarak Fundamental Seri ürünler kapsamında gelir. FLEX, kullanıcıların Endress+Hauser'in geniş ürün portföyünden hızla uygun olanı seçmesine yardımcı olur.

IO-Link, 300'den fazla üye şirket ile olgun bir bağımsız topluluğa sahiptir. Kurulu tabanı 2021 yılına kadar 20 milyondan fazla ölçüm noktasına ulaşmıştır. Resmi olarak IEC 61131-9 standardı ile tanımlanır. Kullanıcılar, tüm IO-Link ürünleri için üreticiden bağımsız merkezi veritabanı olan IODDfinder aracılığıyla herhangi bir ürünün uyumluluğunu kontrol ederek bu standardizasyondan ve geniş seçeneklerden yararlanabilir.

Endress+Hauser’in seviye ve basınç sensörlerinden örnekler

Liquiphant FTL31 sıvılar için limit seviye sivici. FTL31, makine yapımı ve diğer tüm endüstrilerdeki endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır.

Hijyenik uygulamalar için piezorezistif Cerabar PMP23 uygun fiyatlı ve kompakt mutlak veya rölatif basınç transmiteri.

Gazlarda, buharlarda veya sıvılarda mutlak ve rölatif basıncın güvenli ölçümü ve izlenmesi için Ceraphant PTP31B uygun fiyatlı basınç sivici.

Endress+Hauser’in portföyü, sıcaklık ve akışı da kapsar

iTHERM CompactLine TM311 termometre, bir Pt100 sensör elemanı (Sınıf A, 4 telli) kullanarak proses sıcaklığını ölçer.

Picomag, tüm endüstrilerde iletken sıvıların geçtiği ikincil devrelerdeki birçok uygulama için ekonomik elektromanyetik akış ölçerdir. Son kullanıcılar, skid üreticileri, ekipman üreticileri ve sistem entegratörleri, esnek kurulum yeteneklerinden dolayı yerden tasarruf sağlayan Picomag'a değer veriyor.

IO-Link ile endüstriyel Ethernet ağı ©Endress+Hauser

More information on our IO-Link portfolio

Do you want to find out how our sensors with IO-Link capabilities can benefit you? Then fill out the form below to have one of our Endress+Hauser colleagues contact you. We will respond to your inquiry as quickly as possible.