Yeni seri
Deltatop is the differential pressure flowmeter system with primary elements as Venturi tubes, nozzles, orifice plates and Deltabar dp transmitter. Pressure reduction with restriction orifices.
Ayrıntılı bilgi
Basit ürünler
Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
Teknik mükemmellik
Sadelik
Standart ürünler
Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren
Teknik mükemmellik
Sadelik
Üst düzey ürünler
Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik
Özelleştirilmiş ürünler
Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
FLEX seçimleri
Teknik mükemmellik
Sadelik
Fundamental seçim
Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın
Teknik mükemmellik
Sadelik
Lean seçim
Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin
Teknik mükemmellik
Sadelik
Extended seçim
Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin
Teknik mükemmellik
Sadelik
Xpert seçim
En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın
Teknik mükemmellik
Sadelik
Product headline
Orifice SS316Ti in pipe, pipe with flanges ASME B16.5 and 3-way manifold. DELTABAR-S ready mounted and adjusted.
Sensor features
Transmitter (Deltabar S) replaceable without interrupting the process (for modernising or maintenance)
Max. process pressure
Vacuum ... 100 bar abs (Vacuum ... 1.450 psi)
Medium temperature range
-200 °C ... +200 °C (-328 °F ... +392 °F)
Digital communication
HART PROFIBUS PA Fondation Fieldbus
Product headline
Orifice SS316Ti in pipe, pipe with flanges ASME B16.5 and 3-way manifold. DELTABAR-S ready mounted and adjusted.
Sensor features
Transmitter (Deltabar S) replaceable without interrupting the process (for modernising or maintenance)
Max. process pressure
Vacuum ... 100 bar abs (Vacuum ... 1.450 psi)
Medium temperature range
-200 °C ... +200 °C (-328 °F ... +392 °F)
Digital communication
HART PROFIBUS PA Fondation Fieldbus
Product headline
Orifice SS316Ti in pipe, pipe with flanges ASME B16.5 and 3-way manifold. DELTABAR-S ready mounted and adjusted.
Sensor features
Transmitter (Deltabar S) replaceable without interrupting the process (for modernising or maintenance)
Max. process pressure
Vacuum ... 100 bar abs (Vacuum ... 1.450 psi)
Medium temperature range
-200 °C ... +200 °C (-358 °F ... +392 °F)
Digital communication
HART PROFIBUS PA Fondation Fieldbus
1 dokümanları
Technical Information Deltatop DPO 10/12/15, DPP 10, deltaset DPO
50/51/52/53, DPP 50
Flowmeter system with orifice plate or Pitot tube and Deltabar S differential pressure transmitter
EN
TR
Almanca French Lehçe Rusça
01/09/2001
Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/09/2001
Dosya boyutu:
4.5 MB
Dosya adı:
Ti297pen.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Gasket 17.7x24.0x2.7, PTFE, 4 pieces
Gasket 20.0x2.65, S-FKM 90, 4 pieces
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .
Özelleştir
Sadece gerekli olanı kabul et
Tümünü kabul et