Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Liquiline Control ile fosfor giderimi

Liquiline Control ile atık sudan fosfor giderimi

Limit değerlere güvenle uyun, fosfat çökelmesini optimize edin ve çamur hacimlerini azaltın

Birçok atık su arıtma tesisi, atık sudan fosforu uzaklaştırmak için kimyasal fosfat çöktürme kullanır. Ancak, fosfat yükleri dalgalanabilir ve bu da optimum çöktürücü dozlamasını zorlaştırır. Dozaj çok düşük olursa, fosfor için belirlenmiş katı limit değerler karşılanamaz. Buna karşılık; aşırı dozlama, daha yüksek miktarda çamur ve dolayısıyla daha yüksek bertaraf maliyetleri anlamına gelir - ayrıca yüksek maliyetli çöktürücü boşa harcanmış olur. Bunlara ek olarak, biyolojik ortamın tuzluluğu artar ve tesiste korozyona neden olur.

  • Fosfat çöktürücüden %30'a kadar tasarruf edin

    Fosfat çöktürücü dozajınızı optimize edin ve önemli bir tasarruf potansiyelinin kilidini açın! Tesisiniz limit değere güvenilir bir şekilde uyum sağlıyorsa dozaj optimum seviyededir ve gereğinden fazla çöktürücü kullanılmaz. Fosfat çöktürmeyi nasıl optimize ediyorsunuz? Liquiline Control sistemi kullanılarak. Kimyasal çöktürme otomatik olarak gerçek yüke ve fosfor limit değerinize göre dozajlanır. Sonuç, atık sudan güvenilir ve kaynak tasarruflu fosfor giderimi.

Fosfat çöktürücü dozajı için pompalar ©Endress+Hauser

Atık sudan otomatik fosfor giderimine yönelik Liquiline Control çözümümüz, çöktürücü dozaj pompalarınızı mevcut yüke ve size özel fosfor limit değerine göre kontrol eder.

Atık su arıtımından sonra düşük ortosfosfat konsantrasyonu ötrofikasyonu azaltır ©Endress+Hauser

Fosfat giderim otomasyonu, atık su arıtma tesisi çıkışınızda hem yüksek hem de düşük yük geçişlerinde düşük bir fosfor konsantrasyonu sağlar.

Atık su arıtma tesisinde demir ve / veya alüminyum bazlı kimyasallar için tank ©Endress+Hauser

Liquiline Control demir bazlı, alüminyum bazlı ve karışık çöktürücülerle çalışır. Çöktürücüyü istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz, örn. yazın kışın kullandığınızdan farklı bir kimyasal kullanmak istiyorsanız.

Kimyasal fosfat çöktürme ile fosfor giderimi ©Endress+Hauser

Çöktürücü, fosfat için yapılandırdığınız hedef değere ulaşılana kadar eklenmeye devam eder ve fosfora yönelik limit değere güvenilir bir şekilde uyum sağlanır.

Liquiline Control'ün dokunmatik ekranı ©Endress+Hauser

Liquiline Control ile fosfor giderimi, çöktürücünün aşırı dozlanmasını önler, böylece korozyona ve çamur hacimlerinde artışa yol açan biyolojik ortam tuzluluğundaki artışın önüne geçer.

Fosfor giderimi çözümü bir tablet veya akıllı telefon ile çalıştırılabilir ©Endress+Hauser

Kontrol sistemine, güvenli bir VPN bağlantısı üzerinden bir tablet veya akıllı telefon ile erişilebilir, bu da ölçüm değerlerini ve parametrelerini konum ve hava koşullarından bağımsız olarak yönetmenize olanak tanır.

Proses kontrol odasından kimyasal dozajının çalıştırılması ©Endress+Hauser

Fosfat çöktürücü dozlama çözümünü, proses kontrol merkezinizden çalıştırın ve/veya ...

Fosfor giderme çözümünün dokunmatik ekran üzerinden çalıştırılması ©Endress+Hauser

... sahadaki ekran üzerinden. Kendi monitörünüzü kullanabilirsiniz veya size bir dokunmatik ekran sağlayabiliriz.

Liquiline System CA80PH ortofosfat analizörü ©Endress+Hauser

Ortofosfat analizörü, Liquiline System CA80PH, güvenilir ve tekrarlanabilir ölçüm değerleri sağlar. Bu değerler, Liquiline Control tarafından çöktürücünün havuzlara dozajlanmasını düzenlemek için kullanılır.

Atık su arıtma tesislerinde fosfor gideriminin proses haritası ©Endress+Hauser

Atık sudan fosfor ve azot giderimi proseslerine genel bakış

Nasıl destek olabiliriz

Liquiline Control, çöktürücü dozaj pompalarınızı kontrol etmek için sürekli akış hızı ve fosfat ölçümünü kullanan bir otomasyon çözümüdür. Fosfor yüklerinin veya akış hızlarının değişken olduğu durumlarda çöktürücü dozajını hızlı bir şekilde ayarlayabilir. Bu sayede, fosforun atık sudan verimli bir şekilde uzaklaştırılması sağlanır, bu da daha az fosfat çöktürücü kullanmanız ve dolayısıyla maliyetleri düşürmeniz anlamına gelir. Ayrıca çöktürücü dozajı optimizasyonu, biyolojik ortamın tuzlanmasını ve çamur hacimlerinin artmasını önler.

  • Dinamik akış ve yüksek yük piklerinde bile, tanımlanmış fosfor çıkış değeriyle tam uyumluluk

  • Gerçek yüke göre optimize edilmiş fosfat çöktürücü tüketimi

  • Aynı anda üç dozajlama pompasının kontrolü

  • Kimyasal fosfor gideriminiz için demir bazlı, alüminyum bazlı ve karışık fosfat çöktürücüler kullanabilirsiniz

  • Dilediğiniz zaman manuel operasyona geçiş yaparak prosesi tamamen kontrol altına alabilirsiniz
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
  • Sunduklarımız

    Liquiline Control, atık sudan güvenilir fosfor giderimi, pik yüklerde bile kararlı prosesler ve çöktürücülerin optimize edilmiş kullanımıyla maliyet tasarrufu sağlayan, PLC tabanlı bir otomasyon çözümüdür. Modüler ve genişletilebilir olarak...

  • Donanım ve Yazılım

    • Programlanabilir Lojik Kontrolör (PLC) tabanlı

    • Mevcut kabinlere kurulabilir veya ayrı bir anahtar teslim kabin olarak temin edilebilir

    • Dijital fieldbus haberleşmesi yoluyla mevcut proses kontrol sistemlerine (PCS) kolay entegrasyon veya analog sinyaller...

  • Hizmetler

    • Danışmanlık

    • Proje yönetimi

    • Fabrika Kabul Testi (FAT)

    • Saha Kabul Testi (SAT)

    • Sertifikasyon (CE)

    • Deneyimli Endress+Hauser servis mühendisleri tarafından devreye alma

    • Saha eğitimleri

    • Uzaktan bakım

    • Operasyon sırasında optimizasyon

    • Tek bir kaynaktan dünyanın her...

İndir

    • Şirket dergisi
    Brochure on Liquiline Control for automated phosphate precipitation

    Controlled by Liquiline Control

    • Şirket dergisi

    Innovation brochure on Liquiline Control for automated phosphate precipitation

    Making sure your wastewater treatment plant runs and runs

    Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.

    • Şirkete ait bilgiler
    Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater processes

    TI Liquiline Control: wastewater treatment optimization

    • Şirkete ait bilgiler

    Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater treatment processes

Uzmanlarımızla iletişime geçin

Özel sorularınız için lütfen formu doldurun, uzmanlarımız sizinle iletişime geçecektir. İsterseniz mesaj alanında daha detaylı bilgi paylaşabilirsiniz.

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde bize iletin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi yanıtla geri dönebiliriz.

Bu endüstri için diğer uygulamaları keşfedin