Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Thermal power plant

Enerji santralleri için buhar ve su analiz sistemi (SWAS)   
 

Enerji santralinizi son derece güvenilir SWAS çözümleri ile koruyun

Enerji santrallerinde su analizi, su-buhar döngüsünün yabancı maddelerden arındırılmasında çok önemli bir faktördür. Türbinleri, kazanları ve boruları birikme ve korozyondan korumak için kazan besleme suyu izlenmelidir. Su kalitesinin sürekli olarak izlenmesi, maliyetli onarımlardan ve garanti kaybından kaçınmak için su spesifikasyonunun karşılandığından emin olmanın tek yoludur. Endress+Hauser'in esnek SWAS çözümleri, kritik ve diğer birçok parametrenin ölçümü için en son teknolojiyle donatılmıştır.

  • 100'den fazla ülkedeki uygulamalarda

    kullanımı kanıtlanmış

    Mevcut SWAS çözümlerimize dahil edebildiğimiz buhar ve su analiz sistemleri konusunda 20 yılı aşkın bir deneyime sahibiz. Buhar ve su devreleriniz için en yüksek güvenilirlik, kullanılabilirlik ve izlenebilirlikten yararlanın. Zorlu değişkenler için bile eksiksiz bir parametre sepeti, kolay sensör kalibrasyonu ve kestirimci bakım işlevleri için Memosens ve Liquiline teknolojisi, ayrıca optimize edilmiş montaj ve en aza indirilmiş numune ve soğutma suyu tüketimi sunuyoruz.

SWAS panels monitor all critical parameters in thermal power plants

Termik santrallerdeki tüm kritik parametreler Endress+Hauser'in buhar ve su izleme sistemleri ile güvenli bir şekilde izlenebilir

Güvenilir proses suyu izleme için Endress+Hauser'den buhar ve su analiz sistemleri ©Endress+Hauser

Endress+Hauser'in özelleştirilmiş buhar ve su analiz sistemleri su/buhar döngülerinizin güvenilir şekilde izlenmesini sağlar

Asit iletkenliğini ölçmek için elektro-deiyonizasyon katyon değiştirici ©Endress+Hauser

Elektrokimyasal reçine rejenerasyonlu elektro-deiyonizasyon (EDI) katyon değiştirici. Düzenli reçine değişimi artık gerekmediğinden bu, bakım çabasını azaltır ve operasyonel güvenliği sağlar.

Bir termik santralin su ve buhar devresi ©Endress+Hauser

Enerji üretim tesislerinde örnek bir su-buhar çevriminin süreç haritası

Endress+Hauser'den kompakt SWAS panel çözümü ©Endress+Hauser

SWAS Kompakt çözüm: Minimum numune ihtiyacı ve düşük yatırım maliyeti ile buharlı su analiz sistemi

Nasıl destek olabiliriz

Gelişmiş SWAS çözümlerimizle, besleme suyunuzun kalitesini tamamen kontrol altında tutabilirsiniz. Merkezi bir konumda çoklu, hatta karmaşık parametrelerin yüksek verimli bir şekilde izlenmesinden yararlanın. Sürekli olarak saf su, proses kesintilerini en aza indirmeye ve enerji santralinizin ömrünü uzatmaya yardımcı olur. Sınır değerlere güvenilir bir şekilde uyarsınız; izlenebilirlik ve güvenli veri yönetimi su kalitesinin her zaman kanıtlanmasını sağlar. Anahtar teslim sistemlerin devreye alınması ve çalıştırılması kolaydır.

  • Güç uygulamanız için yüksek teknolojili analiz cihazları, kullanıcı dostu kullanım ve CE işareti ile donatılmış standartlaştırılmış veya özelleştirilmiş çözümleri hızlı, kolay ve uygun maliyetli bir şekilde edinin.

  • Tam kalibrasyon izlenebilirliği ve kestirimci bakım için Liquiline ve Memosens Teknolojisi sayesinde kullanıcı dostu dokümantasyon araçlarıyla kalite yönetimini iyileştirin ve tesisinizin varlık yönetimini basitleştirin.

  • Memosens teknolojisi ve reçineyi kimyasal kullanmadan sürekli olarak yenileyen ve böylece prosesi ve personeli koruyan mevcut elektro-deiyonizasyon katyon değiştirici sayesinde bakım ve proseste kolaylık ve güvenliği deneyimleyin.

  • Analog, dijital ve IIoT bağlantısı yoluyla uygun entegrasyon sağlayan çeşitli arayüzlerle mevcut PLC'lerinize sorunsuz sistem entegrasyonundan yararlanın.

  • SWAS panelini duvara vidalayın, elektriğe ve suya bağlayın ve çalışmaya başlayın - ölçüm noktalarının kurulumu ve devreye alınması daha kolay olamazdı. Güçlü bir ortaktan tüm parametreleri ve dünya çapında desteği aldığınız için geleceğe hazır olun.
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
Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH'den Sayın Lutz Loos

"SWAS paneli çözümünün güvenilirliği ve son derece az bakım gerektirmesi bizi oldukça şaşırttı. Tüm enerji santrali operatörlerine kesinlikle tavsiye ediyoruz."

Lutz Loos, Project leader
Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH
  • Sunduklarımız

    Endress+Hauser'in buhar ve su analiz sistemleri ile enerji santraliniz için tek bir kaynaktan gelen kanıtlanmış, yüksek teknolojili çözümlere güvenebilirsiniz. Gereksinimlerinize tam olarak uyan ve daha az bakımla işinizi kolaylaştıran son teknoloji...

  • Donanım ve Yazılım

    • pH/ORP, çözünmüş oksijen, iletkenlik (toplam, katyonik/asit, gazı alınmış ve diferansiyel), bulanıklık, sodyum, silikat, amonyum, TOC gibi tüm kritik parametrelerin su analizi. Talep üzerine ek parametreler ve üçüncü taraf sensörler.

    • Sıcaklık ve basınç...

  • Hizmetler

    • Danışmanlık

    • Proje yönetimi

    • Fabrika kabul testi (FAT)

    • Saha kabul testi (SAT)

    • Sertifikasyon (CE)

    • Deneyimli Endress+Hauser servis mühendisleri tarafından devreye alma

    • Tek bir kaynaktan dünya çapında kurulum, bakım ve servis

İndir

    Enerji santraliniz uzun ömürlü olsun!

    Güvenli bir su/buhar çevrimi için modüler SWAS panelleri

    Maximum operational safety in water/steam circuits

    Innovation brochure on the Electro-Deionization cation exchanger EDI for steam and water analysis systems

Uzmanlarımızla iletişime geçin

Özel sorularınız için lütfen formu doldurun, uzmanlarımız sizinle iletişime geçecektir. İsterseniz mesaj alanında daha detaylı bilgi paylaşabilirsiniz.

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde bize iletin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi yanıtla geri dönebiliriz.

Bu endüstri için diğer uygulamaları keşfedin