Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Endress+Hauser'in akış ölçüm sistemleri

Enerji santrali akaryakıt tahliyesi için akış ölçüm sistemleri

Kamyon, demiryolu ve gemi için ölçüm kızakları ile tesisin kullanılabilirliğini ve güvenli, hassas yakıt transferini sağlayın

Fuel oil, türbinleri, içten yanmalı motorları ve buhar kazanlarını çalıştırarak Enerji ve Güç endüstrisi için hayati önem taşır. Ayrıca kömürle çalışan tesislerdeki başlangıç ve yardımcı brülörlere de güç sağlar. Endress+Hauser'in gözetim transferi akış ölçümündeki deneyimi ve uzmanlığı, tesis operatörlerinin bu maliyetli ve tehlikeli kaynağı boşaltırken miktar ve kalite ölçümünü ve verimliliği artırmasını sağlar. Tesis kullanılabilirliği, operasyonel ve çevresel güvenlik ve bakım işlemleri de geliştirilir.

  • Son 10 yılda dünya çapında >15.000 gözetim kurulumu

    Sıvı akaryakıt tahliyesi için ister kamyondan, ister demiryolundan veya gemiden olsun, sertifikalı Promass Coriolis akış ölçere sahip Endress+Hauser boşaltma akış ölçüm skidleri OIML R117 gözetim transferi ölçüm hassasiyetini karşılar ve aşarken daha düşük basınç düşüşü, yüksek akış hızı kapasitesi ve daha az yer kaplar. Hareketli parçaların olmaması sayesinde bakım optimize edilmiştir. Heartbeat teknolojisi IEC 61511-1'e göre doğrulama, Namur NE 107'ye göre teşhis ve kestirimci bakım sağlar.

Endress+Hauser'den sıvıların boşaltılması için ölçüm skidleri ©Endress+Hauser
Gemiler için bir boşaltma ölçüm kızağı örneği ©Endress+Hauser
Endress+Hauser'in kamyon boşaltma sistemleri ©Fotolia/Strandperle
Endress+Hauser'in terminal yönetim sistemine sahip boşaltma bölmesi ©Endress+Hauser
Sıvıların boşaltılmasını gösteren proses haritası ©Endress+Hauser

Nasıl destek olabiliriz

Endress+Hauser'in dünya çapındaki ölçüm uzmanları ağı, ön uç mühendislik tasarımından işletme ve bakıma kadar tüm varlık yaşam döngüsü boyunca tüm enerji santrali sıvı saklama transferi boşaltma uygulamalarınızı destekler.

  • Sıfır kayıp yaklaşımını benimseyin. Saha araştırması, temel tasarım ve kapsam tanımı dahil olmak üzere proje gereksinimlerini ve proses iyileştirmelerini tanımlamak için Endress+Hauser ile işbirliği yapın.

  • Proje yönetimi, detaylı mühendislik, imalat, test, dokümantasyon, sertifikasyon, devreye alma ve başlatma gibi Endress+Hauser servisleriyle enerji santralinizin modernizasyonu için optimum teslimat ve risk yönetimi sağlayın.

  • Eğitim, doğrulama, yeniden kalibrasyon ve bakım hizmetlerimizle etkili ve verimli enerji santrali operasyonlarını sürdürün.

  • Eşsiz Endress+Hauser Netilion ekosistemi ile varlıklarınızı yaşam döngüleri boyunca yönetin.

  • Sunduklarımız

    Endress+Hauser, kütle bazlı veya hacim bazlı boşaltma ölçüm skidleri için tek adresinizdir. Enerji santrali gözetim transfer operasyonlarınızı en son teknolojilerle güncelleyin, yerel ve uluslararası standartlara uygunluk, güvenli ve doğru teslimatlar...

  • Donanım ve Yazılım

    • Son teknoloji Endress+Hauser Coriolis akış ölçer

    • Sıcaklık ve basınç transmitterleri ve göstergeleri

    • Tamamen monte edilmiş, sertifikalı ve test edilmiş kızak

    • Toplu kontrolör

    • Hava giderici ve süzgeç

    • Dijital kontrol ve izolasyon vanaları

    • Kamyon topraklama ve...

  • Hizmetler

    • Uygulama sabitliği ve sıfır kayıp değerlendirmesi

    • Saha araştırması ve çıktıların tanımlanması, detaylı tasarım ve mühendislik

    • Tedarik ve imalat

    • Sertifikasyon ve testler

    • Muayene ve FAT, nakliye ve lojistik

    • Kurulum, devreye alma ve SAT

    • Devreye alma ve çalıştırma

    • Eğitim ve dokümantasyon,...
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
Uzmanlarımızla iletişime geçin

Özel sorularınız için lütfen formu doldurun, uzmanlarımız sizinle iletişime geçecektir. İsterseniz mesaj alanında daha detaylı bilgi paylaşabilirsiniz.

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde bize iletin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi yanıtla geri dönebiliriz.

Bu endüstri için diğer uygulamaları keşfedin