Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Alım satım transferi ölçüm sistemleri ile işleminizi daha verimli ve daha güvenilir hale getirin.

Petrol tankeri boşaltım sistemleri

Endress+Hauser ölçüm skidleriyle sıvıların gemilerden hızlı, doğru ve şeffaf şekilde boşaltılması

Petrol tankerleri genellikle Petrol ve Gaz endüstrisinde yükleme ve boşaltma işlemleri için kullanılır. Petrolden akaryakıta ve ham petrole kadar, böylesine önemli hacimlerin deniz yoluyla taşınması operatörler için birçok zorluk teşkil etmektedir. Pompa ve hortum kapasitesine bağlı olarak, gemi tankının boşaltılması 24 saate kadar sürebilir. Operasyonlarda güvenlik hayati önem taşır ve özellikle terminaller demirleme yerlerini paylaştığında anlaşmazlıkları önlemek için doğru ölçüm yapmak gerekir. Endress+Hauser çözümleri bu zorlukların aşılmasına yardımcı olur ve verimliliği artırır.

  • Müzakere sürelerini %100'e kadar azaltın

    Gereksinimlerinize göre tasarlanan ve gelişmiş Coriolis debimetrelerimizle donatılmış Endress+Hauser ölçüm skidleri, yüksek akış hızları sunar, alım satım transfer doğruluğu için OIML R 117 sertifikasına sahiptir ve IEC 61511-1'e göre doğrulama ve Namur NE 107'ye göre hata teşhisi için entegre Heartbeat Technology'ye sahiptir. Gemi boşaltım operasyonlarında güvenli, artırılmış verimlilik ile zamandan tasarruf edin. İzlenebilir, güvenli ve şeffaf transferlerle anlaşmazlıklardan kaçının. Uluslararası ve yerel standartlara uygunluğu koruyun.

Gemiler için örnek boşaltım ölçüm skidi ©Endress+Hauser
Gemiler için tipik bir dolum/boşaltım skidinin çizimi ©Endress+Hauser
Petrol tankeri boşaltım sistemi ©Endress+Hauser
Gemi boşaltım için ölçüm skidinin proses haritası ©Endress+Hauser

Nasıl destek olabiliriz

50 yılı aşkın bir süredir dünya çapındaki uzman ağımız, ön uç mühendislik tasarımından operasyon ve bakıma kadar deniz taşımacılığında alım satım transferlerini optimize etmek için petrol ve gaz terminali ve rafineri operatörleri ile ortaklık içinde çalışmaktadır.

  • Sıfır kayıp tekniği ile performansınızı artırın. Endress+Hauser'in sertifikalı, mühürlü ve güvenli ölçüm sistemini kullanarak zaman alan manuel iskandil işlemlerinden ve miktar müzakerelerinden kurtulun.

  • Endress+Hauser'in proje yönetimi, detaylı mühendislik, üretim, test, dokümantasyon ve sertifikalandırma gibi uzman destek servisleriyle projelerinizdeki uygulama riskini azaltın.

  • Eğitim, doğrulama, yeniden kalibrasyon ve bakım servislerimizle operasyonlarda maliyetlerden ve zamandan tasarruf edin.

  • Eşsiz Endress+Hauser Netilion ekosistemi aracılığıyla varlıklarınızı yaşam döngüleri boyunca yönetin.

  • Sunduklarımız

    Endress+Hauser, tek adresten petrol ve gaz operasyonları için kütle bazlı veya hacim bazlı boşaltım ölçüm skidleri sunar. Sıvılar için deniz taşımacılığındaki operasyonlarınızı en son teknolojilerle güncelleyin, yerel ve uluslararası standartlara...

  • Donanım ve Yazılım

    • Son teknoloji ürünü Endress+Hauser Coriolis akış ölçer  

    • Sıcaklık ve basınç transmiterleri ve göstergeleri

    • Tamamen montajı yapılmış, sertifikalı ve test edilmiş skid

    • Akış bilgisayarı

    • Hava giderici

    • Dijital kontrol ve izolasyon valfleri

    • Acil kapatma valfleri

    • ...

  • Hizmetler

    • Uygulama danışmanlığı ve sıfır kayıp değerlendirmesi

    • Saha incelemesi ve teslim edileceklerin tanımı, detaylı tasarım ve mühendislik

    • Satın alma ve üretim

    • Sertifikasyon ve testler

    • Denetleme ve FAT, nakliye ve lojistik

    • Montaj, devreye alma ve SAT

    • İlk çalıştırma...
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
Uzmanlarımızla iletişime geçin

Özel sorularınız için lütfen formu doldurun, uzmanlarımız sizinle iletişime geçecektir. İsterseniz mesaj alanında daha detaylı bilgi paylaşabilirsiniz.

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde bize iletin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi yanıtla geri dönebiliriz.

Bu endüstri için diğer uygulamaları keşfedin