Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Gıda ve İçecek endüstrisinde buhar üretiminin izlenmesi

Gıda ve İçecek üretimi için buhar ve su analiz sistemleri (SWAS)

Buhar jeneratörlerinizi tortu ve korozyondan uzak tutan SWAS çözümleri ile koruyun

Buhar uygulamaları gıda üretiminin bir parçasıdır. Minimum enerji tüketimi ile sorunsuz çalışma sağlamak ve ekipmanları korumak için besleme suyunun saflığı ölçülmeli ve belgelenmelidir. Yetersiz kontrol; hasarlara, proses kesintilerine ve garantilerin kaybedilmesine neden olabilir. Endress+Hauser'in yerden tasarruf sağlayan SWAS Compact sistemi gibi akıllı çözümleri, kritik parametreler için yüksek teknolojili ölçümler sunar ve çok düşük soğutma ve numune suyu tüketimi sayesinde işletme maliyetlerinden tasarruf sağlar.

  • SWAS Compact, su tüketiminde %70'e varan tasarruf sağlar

    Geleneksel SWAS sistemleriyle karşılaştırıldığında

    Gıda ve İçecek endüstrisi için ideal uygunlukta olan üstün SWAS Compact sistemi, en düşük numune ve soğutma suyu tüketimi ile en yüksek güvenilirliği, kullanılabilirliği ve izlenebilirliği sunar. Bu, sofistike bir sensör düzenlemesine sahip patentli akış armatürü ile sağlanır. Maliyet ve kaynak tasarruflu gıda üretimi için verimli buhar ve su izleme sistemidir.

Endress+Hauser'den Gıda ve İçecek endüstrisinde buhar üretimi için izleme sistemleri ©Endress+Hauser

Endress+Hauser'in verimli izleme sistemleri, gıda proseslerinde güvenilir ve emniyetli buhar üretimi sağlar

Gıda ve İçecek endüstrisinde buhar ve su analizi için SWAS Compact çözümü ©Endress+Hauser

SWAS Compact - gıda ve içecek üretimi için yerden tasarruf sağlayan buhar ve su analiz sistemi (SWAS)

Gıda ve İçecek üretiminde buhar üretim prosesi ©Endress+Hauser

Gıda ve içecek işlemede buhar üretim prosesi

Nasıl destek olabiliriz

Saf su, gıda ve içecek endüstrisinde ürün güvenliği ve OPEX için ön koşuldur. Yalnızca gıda üretimi için değil, aynı zamanda endüstriyel buhar üretimi gibi üretimdeki yardımcı proseslerde de kullanılır. Su kalitesi, gıda işlemeye yönelik katı standartlara ve türbin, kazan ve boru üreticisi garantilerine - eksiksiz dokümantasyon ile birlikte - sürekli olarak uygunluk göstermelidir. Anahtar teslim SWAS çözümlerimiz, bakım maliyetlerinden tasarruf etmenize, proses kesintilerini en aza indirmenize ve buhar jeneratörünüzün ömrünü uzatmanıza yardımcı olur.

  • Destek alın ve çalıştırması ve bakımı kolay, ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan kompakt bir sistemle çalışma süresinden tasarruf sağlayın. Tüm SWAS panellerimiz, son derece verimli ve aynı zamanda CE işareti sayesinde, sıkı bir şekilde uyumlu izleme sağlar.

  • Tek bir panel çözümünde pH, çözünmüş oksijen, iletkenlik ve asit iletkenliğini analiz eden eksiksiz, anahtar teslim SWAS Compact sisteminden yararlanın. Üretiminizi kesintiye uğratmadan kritik proses noktalarınızdan gerçek zamanlı, doğru veriler elde edin.

  • SWAS Compact panelindeki patentli ölçüm düzenlememiz sayesinde sadece 10 l/h numune hacmi ve benzer sistemlere göre %70 daha az soğutma suyu ve enerji tüketimi ile hammadde tasarrufu yapabilirsiniz.

  • Analog, dijital veya IIoT bağlantısı gibi çeşitli arayüz seçeneklerini kullanarak tüm SWAS çözümlerini mevcut PLC'lerinize rahat ve sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz.

  • Buhar ve su analiz sistemlerimizle, su kalitenizin her an kanıtlanmasını sağlayan güvenli veri yönetiminden faydalanırsınız. Tak ve çalıştır prensibiyle basit bağlantı, tesisinizde hızlı kullanım sağlar.
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
The Managing Director of MVO is very satisfied with the Endress+Hauser solution

With the SWAS Compact solution from Endress+Hauser, we have been able to significantly increase operational reliability and meet our verification obligations with less effort.

Simon Gutensohn, Managing Director
Milchverwertung Ostallgäu eG
  • Sunduklarımız

    Endress+Hauser'in buhar jeneratörleri için SWAS Compact panelleri gibi akıllı izleme çözümleri, tek bir merkezi konumda tüm kritik parametreler için son teknoloji ölçümler sağlar. Bu, bileşenlerinizin korozyona ve birikmeye karşı korunmasını sağlar....

  • Donanım ve Yazılım

    • Su analizindeki; pH/ORP, çözünmüş oksijen, iletkenlik (toplam, katyonik/asit, diferansiyel), bulanıklık ve TOK gibi tüm yaygın temel parametrelerin ölçümü. Ek olarak isteğe bağlı parametreler ve üçüncü taraf sensörlerden de talep üzerine ölçüm...

  • Hizmetler

    • Danışmanlık

    • Proje yönetimi

    • Fabrika Kabul Testi (FAT)

    • Saha Kabul Testi (SAT)

    • Sertifikasyon (CE)     

    • Deneyimli Endress+Hauser servis mühendisleri tarafından devreye alma

    • Tek bir kaynaktan dünyanın her yerinde kurulum, bakım ve servis

İndir

    Reliable water quality in steam circuits

    Want to protect boilers, turbines and heat exchangers from corrosion and deposit buildup? Check out our SWAS Compact and get a reliable water quality in your steam circuits.

    Maximum operational safety in water/steam circuits

    Innovation brochure on the Electro-Deionization cation exchanger EDI for steam and water analysis systems

Uzmanlarımızla iletişime geçin

Özel sorularınız için lütfen formu doldurun, uzmanlarımız sizinle iletişime geçecektir. İsterseniz mesaj alanında daha detaylı bilgi paylaşabilirsiniz.

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde bize iletin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi yanıtla geri dönebiliriz.

Bu endüstri için diğer uygulamaları keşfedin