Kimya Endüstrisi için Buhar ve Su Analiz Sistemleri (SWAS)
Buhar jeneratörlerinizi tortu ve korozyondan uzak tutan SWAS çözümleri ile koruyun
Buhar, kimya endüstrisinde, örneğin geçiş reaktörlerinde ısı üretmenin en güvenli yoludur. Buhar üretiminin arızasız ve minimum enerji tüketimi ile çalışmasını ve kazanların ve boru hatlarının korozyona ve birikmeye karşı korunmasını sağlamak için besleme suyunun uygun kalitede olması gerekir. Endress+Hauser'in yerden kazandıran SWAS Compact analiz sistemi, tüm kritik parametreler için, çok düşük soğutma suyu ve numune tüketimi ile, en son ölçüm teknolojilerini sunar.
SWAS Compact, su tüketiminde %70'e varan tasarruf sağlar
geleneksel SWAS sistemleriyle karşılaştırıldığında
Kimya endüstrisi için ideal uygunlukta olan üstün SWAS Compact sistemi, en düşük numune ve soğutma suyu tüketimi ile en yüksek güvenilirliği, kullanılabilirliği ve izlenebilirliği sunar. Bu, sofistike bir sensör düzenlemesine sahip patentli akış armatürü ile sağlanır. Maliyet ve kaynak tasarrufu sağlayan kimyasal üretimi için verimli buhar ve su izleme.
Nasıl destek olabiliriz
Sofistike SWAS çözümlerimizle, besleme suyunuzun kalitesini tamamen kontrol altında tutarsınız. Karmaşık parametreler de dahil olmak üzere birden çok parametrenin merkezi bir konumda son derece verimli bir şekilde izlenmesinden yararlanın. İstikrarlı bir şekilde sağlanan saf su, proses duruşlarını en aza indirmeye ve buhar kazanlarınızın ömrünü uzatmaya yardımcı olur. Limit değerlere güvenilir bir şekilde uyarsınız; izlenebilirlik ve güvenli veri yönetimi, herhangi bir zamanda su kalitesinin kanıtını sağlar. Anahtar teslim sistemlerin devreye alınması ve çalıştırılması kolaydır.
Destek alın ve çalıştırması ve bakımı kolay, ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan kompakt bir sistemle çalışma süresinden tasarruf sağlayın. Tüm SWAS panellerimiz, son derece verimli ve aynı zamanda CE işareti sayesinde, sıkı bir şekilde uyumlu izleme sağlar.
Tek bir panel çözümünde pH, çözünmüş oksijen, iletkenlik ve asit iletkenliğini analiz eden eksiksiz, anahtar teslim SWAS Compact sisteminden yararlanın. Üretiminizi kesintiye uğratmadan kritik proses noktalarınızdan gerçek zamanlı, doğru veriler.
SWAS Compact panelindeki patentli ölçüm düzenlememiz sayesinde sadece 10 l/h numune hacmi ve benzer sistemlere göre %70 daha az soğutma suyu ve enerji tüketimi ile hammadde tasarrufu yapabilirsiniz.
Analog, dijital veya IIoT bağlantısı gibi çeşitli arayüz seçeneklerini kullanarak tüm SWAS çözümlerini mevcut PLC'lerinize rahat ve sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz.
Buhar ve su analiz sistemlerimizle, su kalitenizin her an kanıtlanmasını sağlayan güvenli veri yönetiminden faydalanırsınız. Tak ve çalıştır prensibiyle basit bağlantı, tesisinizde hızlı kullanım sağlar.
Sunduklarımız
Endress+Hauser'in buhar jeneratörleri için SWAS Compact panelleri gibi akıllı izleme çözümleri, tek bir merkezi konumda tüm kritik parametreler için son teknoloji ölçümler sağlar. Bu, bileşenlerinizin korozyona ve birikmeye karşı korunmasını sağlar....
Endress+Hauser'in buhar jeneratörleri için SWAS Compact panelleri gibi akıllı izleme çözümleri, tek bir merkezi konumda tüm kritik parametreler için son teknoloji ölçümler sağlar. Bu, bileşenlerinizin korozyona ve birikmeye karşı korunmasını sağlar. Endress+Hauser'in SWAS çözümleri, uzun yıllardır çok sayıda uygulamada kendini kanıtlamıştır. Yalnızca, mevcut proses bağlantılarınıza monte edeceğiniz anahtar teslim bir çözüm alırsınız ve sonrasında kullanım için hazırsınız.
Tüm tipik kritik parametrelerin su analizi: ör. pH/ORP, çözünmüş oksijen, iletkenlik (toplam, katyonik/asit, diferansiyel), bulanıklık, TOK. Ek parametreler ve üçüncü parti sensörler talep üzerine sağlanabilir.
Tüm tipik kritik parametrelerin su analizi: ör. pH/ORP, çözünmüş oksijen, iletkenlik (toplam, katyonik/asit, diferansiyel), bulanıklık, TOK. Ek parametreler ve üçüncü parti sensörler talep üzerine sağlanabilir.
Bir adet Liquiline transmiter ile sekiz parametreye kadar ölçüm.
Tek bir cihazda 50 bar/725 psi ve 240 °C/460 °F'ye kadar toplam iletkenlik, asit/katyonik ve diferansiyel iletkenlik, çözünmüş oksijen, pH ölçümü için anahtar teslim SWAS Compact sistemi.
320 bar/4,640 psi ve 575°C/1,060 °F'ye kadar dayanabilen sıcaklık ve basınç düşürme sistemiyle numune hazırlama.
Diferansiyel iletkenlik kullanarak entegre pH değeri hesaplaması.
Kalan katyon değişim kapasitesinin hesaplanması.
Kondensat sıcaklığının güvenlik limitlerini aştığı durumda otomatik sistem kapatma.
Endress+Hauser bakım servisleriyle operasyonel verimliliği ortaya çıkarın, saha ölçüm güvenilirliğini artırın ve kalite, güvenlik ve çevreyle ilgili riskleri azaltın.
Anahtar teslim Endress+Hauser çözümleriyle kimyasal prosesler için verimli, basit ve güvenli su kalitesi izlemesi elde edin.
Kimyasallarda güvenli atık su çıkışı izleme
Kimyasallarda güvenli atık su çıkışı izleme
Atık su kalitesinin güvenli bir şekilde izlenmesine yönelik çözümlerimizi keşfedin, böylece kimya tesisinizdeki atık su arıtımını optimize edebilir ve deşarj için tanımlanmış limitlere güvenle uyabilirsiniz.
Kimya endüstrisi için öncü tank gauging sistemleri
Kimya endüstrisi için öncü tank gauging sistemleri
Endress+Hauser tank gauging çözümlerinin, Kimya endüstrinizde sıvıların alım satım ve depolama uygulamalarını nasıl dönüştürdüğünü keşfedin.
Kimya endüstrisi için akıllı envanter izleme
Kimya endüstrisi için akıllı envanter izleme
Endress+Hauser envanter izleme çözümlerinin kimya endüstrisi için stok yönetimine nasıl verimlilik ve şeffaflık getirdiğini öğrenin.
Kimya endüstrisi için planlama ve stok optimizasyonu
Kimya endüstrisi için planlama ve stok optimizasyonu
Kimya endüstrisinde tedarik zinciri iyileştirmeleri için Endress+Hauser planlama ve stok optimizasyonu çözümlerini keşfedin.
Kamyonlar ve vagonlar için kimyasal dolum ve boşaltım skidleri
Kamyonlar ve vagonlar için kimyasal dolum ve boşaltım skidleri
Kimya endüstrisinde sıvıların kamyonlara ve vagonlara güvenli, doğru ve uygun maliyetli dolumu ve boşaltılmasına yönelik Endress+Hauser anahtar teslim çözümleri hakkında bilgi edinin.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .