Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Doğal gazda H2O analizörü

Doğal gaz glikol dehidrasyonu için nem analizörü

Glikol dehidrasyonunda hassas H2O tespiti ile kalite hedeflerini karşılayın, insanları ve varlıkları koruyun

Doğal gazdaki nemin glikol dehidrasyonu yoluyla saptanması ve uzaklaştırılması, boru hattı ve tesis yöneticilerinin temel görevleridir. Yavaş ölçüm yanıtı korozyona, hidrat oluşumuna ve parlama olaylarına neden olabilir. Bu, boru hattı bütünlüğünü zayıflatabilir, duruşları ve teslimat kesintilerini tetikleyebilir ve patlama riskini artırabilir. Standart H2O analizörlerinin güvenilirliği ve doğruluğu H2S, glikol ve metanolden etkilenebilir. Endress+Hauser'in sınıfının en iyisi analizörü; hızlı, hassas ve güvenilir H2O izlemesi ve kontrolü sağlar.

  • 2000'den beri dünya çapında 10.000 adet kurulum

    Heartbeat Technology, gelişmiş hata teşhisi ve üstün ölçüm algoritmaları ile TDLAS H2O analizörümüz, yüksek kullanılabilirlik ile hızlı ve sürekli nem analizi sağlar. Güvenilir ve doğru nem ölçümü ile üretimi takip eden tüm aşamalarda gaz kalitesi spesifikasyonlarına uygunluğu sağlayın. İstikrârlı, sürekli teslimat ile verimi artırın, israfı azaltın ve anlaşmazlıkları önleyin. Saha kalibrasyonu ve sarf malzemeleri olmadan minimum bakım ile OPEX'i düşürün. Doğal gaz prosesinizi ve kalite kontrolünü optimize edin.

Duvara monte muhafazalı J22 TDLAS H2O analizörü ©Endress+Hauser
Doğal gazda H2O analizörü ©iStock
Muhafaza kutusu ile J22 TDLAS H2O analizörü ©Endress+Hauser
Direk montajı, panel montajı ve muhafaza kutusu ile J22 TDLAS H2O analizörü ©Endress+Hauser
Endress+Hauser'den H20 tespiti için H2O analizörlü proses haritası ©Endress+Hauser

Nasıl destek olabiliriz

Endress+Hauser dünya çapında lider bir proses otomasyon şirketidir. Sizinle ortaklık içerisinde, özel proses ihtiyaçlarınız için en uygun, en güvenilir H2O analizörü çözümünü uygulamaya koymak için anahtar teslim çözümleri uzman proje yönetimi ile birleştiriyoruz. Glikol dehidrasyon prosesinizi izleyin, ölçün, kontrol edin ve optimize edin. Gaz iletim boru hatları için yasal gerekliliklerinizi karşılayın. Verimlilik ve güvenlik hedeflerini karşılarken ortaya çıkan doğal gaz ürününün kalitesini sağlayın.

  • Sınıfının en iyisi TDLAS H2O analizörümüzle doğal gaz prosesinizin ve kalite kontrolünüzün güvenilir otomasyonunu sağlayın.

  • Nem içeriğini sürekli ve gerçek zamanlı olarak izleyin ve kontrol edin.

  • TDLAS'ın, glikol taşınmasından hiçbir şekilde zarar görmeyen ve parazitleri ortadan kaldıran, ayrıca glikol, metanol, amin, H2S ve H2O birikintilerinin zararlı etkilerine karşı yüksek direnç sağlayan sağlam yapısı sayesinde operasyonel güvenilirlik kazanın.

  • Soğutulmuş ayna, elektrokimyasal ve kuartz kristal mikro terazi analizörleri gibi alternatif doğal gaz nem ölçüm tekniklerine kıyasla doğruluğu, hızı ve bakımı geliştirin.

  • Fabrika kalibrasyonlu TDLAS teknolojisi sayesinde işletme maliyetlerini azaltın. Sarf malzemelerini ve saha kalibrasyonunu ortadan kaldırın.
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
  • Sunduklarımız

    Kanıtlanmış metroloji ve düşük bakım gereksinimleri ile hızlı ve güvenilir, gerçek zamanlı nem ölçümü kullanarak doğal gaz glikol dehidrasyon operasyonlarınızın güvenliğini sağlayın ve verimi artırın.

  • Donanım ve Yazılım

    • Endress+Hauser J22 TDLAS gaz analizörü

    • Numune çıkarma probları

    • Numune taşıma ve ön şartlandırma

    • Numune havalandırma hortumu (havşaya veya güvenli alana)

    • Güneş korumaları, kabinler ve barınaklar

    • Kalibrasyon gazları (yerel uzman bir gaz firması tarafından)

    • ...

  • Hizmetler

    • Geçiş ve saha araştırması, teslim edileceklerin tanımı dahil olmak üzere uygulama danışmanlığı

    • Proje yönetimi

    • Belgelendirme

    • Eksiksiz proje mühendisliği, tasarımdan uygulamaya

    • İnceleme ve Fabrika Kabul Testi (FAT)

    • Kurulum, Yaşam Çevrimi Servisleri ile devreye...

İndir

    TDLAS analyzers for natural gas processing

    TDLAS analyzers for natural gas processing - accurate and reliable measurement

    TDLAS and QF analyzers technology guide

    TDLAS and QF analyzers technology guide - Principle of operation, configurations, and certification information

    Competence in gas

    We simplify complexities in natural gas and LNG processes. Download our competence brochure.

    Improved measurement of water content in natural gas

    New TDLAS analyzers use updated designs and more connectivity options to provide high accuracy and reliability without traditional problems

Uzmanlarımızla iletişime geçin

Özel sorularınız için lütfen formu doldurun, uzmanlarımız sizinle iletişime geçecektir. İsterseniz mesaj alanında daha detaylı bilgi paylaşabilirsiniz.

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde bize iletin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi yanıtla geri dönebiliriz.

Bu endüstri için diğer uygulamaları keşfedin