Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
LNG ana yük alım-satım transferi tesisi

Ana yük alım-satım transferi için LNG kompozisyonu ölçümü

Güvenilir ana yük alım-satım işlemleri için daha az bakımla yüksek doğruluk

Ana yük alım-satım transferleri sırasında LNG kompozisyonunun güvenilir bir şekilde analiz edilmesi zordur. Geleneksel gaz kromatografisi (GC)/buharlaştırıcı sistemleri, kriyojenik koşullarda doğru ölçümler yapmakta zorlanabilir. Bu sistemlerin analizöre buharlaştırılmış gaz taşıması, buharlaştırıcının bakım maliyetinin yüksek olması ve numune şartlandırma gerektirmesi nedeniyle gaz kromatografisi/buharlaştırıcılar daha yüksek OPEX'e sahiptir. Endress+Hauser'in Raman analizör sistemi bu sorunları çözer.

  • Büyük ölçüde bakım gerektirmez

    en yüksek performanslı GC/buharlaştırıcılar ile eşdeğer doğrulukla

    Raman analizör sistemlerimiz, geleneksel gaz kromatografisi/buharlaştırıcı sistemlerinin bakım yükü olmaksızın sıvı fazda LNG'nin doğru kompozisyon ölçümünü sağlar. Kurulumu kolay ve analizör sarf malzemesi veya numune şartlandırma gerektirmeyen kompakt tasarımın keyfini çıkarın. Raman, vakum kılıflı borulama içeren buharlaştırıcı ihtiyacını ortadan kaldırarak, genel OPEX'inizi azaltırken aynı derecede doğru sonuçlar verir.

LNG ana yük alım-satım transferi tesisinde kurulu Raman Rxn-41 probu ©Endress+Hauser
Sahada Raman Rxn-41 probu ©Endress+Hauser
Kurulu Raman Rxn-41 probu ©Endress+Hauser
LNG için Raman Rxn4 analizörü ©Endress+Hauser
Paslanmaz çelik Rxn-41 kriyojenik prob ©Endress+Hauser
LNG ana yük alım-satım transferi ©Endress+Hauser

Nasıl destek olabiliriz

LNG kompozisyonunuzu ve enerji içeriğinizi, maliyetli buharlaştırıcı kurulumu ve bakımı olmadan, önemli ana yük alım-satım transferi ölçüm noktalarında doğru bir şekilde ölçün.

  • GERG tarafından doğrulanmış güvenli, kanıtlanmış bir LNG ölçüm tekniği kullanın

  • Karbon ayak izinizi azaltın - numune havalandırma veya buharlaşmaya bağlı alevlenmeden kaynaklanan emisyonları ortadan kaldırın

  • LNG transferinin tamamını ölçün - LNG akışı, basıncı veya sıcaklık değişimlerinden etkilenmez

  • OPEX'i azaltın - Kolay yıllık doğrulama ile bakımı basitleştirin - dahili otomatik kalibrasyon; bakım yapılması gereken hareketli parça veya yalıtımlı transfer hattı yok

  • Kalibrasyon gazları ve taşıyıcı gazlar gibi sarf malzemelerini ortadan kaldırın
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
  • Sunduklarımız

    Endress+Hauser Raman analizör sistemleri, yüksek değerli LNG ana yük alım-satım işlemleri için gereken hızlı, hassas ve son derece doğru kompozisyon ölçümlerini sağlar. Proses otomasyonundaki onlarca yıllık deneyimimiz, müşterilerimize proseslerini...

  • Donanım ve Yazılım

    • Raman Rxn4 analizörü – Raman RunTime gömülü kontrolör ile - Modbus, TCP/IP veya RS485 - 19” raf montaj donanımına uyumlu

    • Raman Rxn-41 prob - opsiyonel geri çekme donanımı

    • 500 m'ye kadar fiber optik kablo

    • İkame doğrulama için kit

  • Hizmetler

    • Uygulama danışmanlığı ve saha incelemesi

    • Proje yönetimi ve mühendislik

    • Fabrika kabul testi (FAT) ve saha kabul testi (SAT)

    • Proje devreye alma

    • Sistem performansı doğrulama servisleri

    • Müşteri eğitimi

İndir

    • Teknik makale (WP)
    Raman technology for LNG

    Raman technology for LNG

    • Teknik makale (WP)

    Read about the benefits of our Raman spectroscopic analyzer systems for the LNG industry.

    • Teknik makale (WP)
    Raman Rxn4 analyzer

    Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer

    • Teknik makale (WP)

    Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.

    • Teknik makale (WP)
    Raman Rxn-41

    Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe

    • Teknik makale (WP)

    Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.

    • Teknik makale (WP)
    Raman method for custody transfer measurements of LNG

    Raman method for custody transfer measurements of LNG

    • Teknik makale (WP)

    Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.

Uzmanlarımızla iletişime geçin

Özel sorularınız için lütfen formu doldurun, uzmanlarımız sizinle iletişime geçecektir. İsterseniz mesaj alanında daha detaylı bilgi paylaşabilirsiniz.

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde bize iletin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi yanıtla geri dönebiliriz.

Bu endüstri için diğer uygulamaları keşfedin