Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Sıvıların dolum ve boşaltımı için Endress+Hauser ölçüm skidlerine sahip Petrol ve Gaz tesisi

Petrol ve Gaz endüstrisinde dolum ve boşaltım için ölçüm skidleri

Kamyon ve vagonlardaki alım satım transferlerinde miktar ve kalite için doğru ölçümler sağlayın

Petrol ve Gaz endüstrisinde varlıkların, personelin ve çevrenin korunmasını sağlayan güvenli operasyonlar çok önemlidir. Aynı şekilde, tedarik zincirlerini basitleştirmek, verimi artırmak, enerji ve bakım maliyetlerini azaltmak ve hesaplanmayan kayıpları en aza indirmek de rekabet avantajı için hayati öneme sahiptir. Endress+Hauser'in akış ölçüm deneyimi ve uzmanlığı, dolum ve boşaltımda miktar ve kalite ölçümünü geliştirerek verimliliği artırır, bakımı optimize eder ve operasyonel güvenliği korur.

  • Son 10 yılda dünya çapında 15.000'den fazla alım satım kurulumu

    Petrol ve Gaz endüstrisi için alım satım sertifikalı Endress+Hauser Promass Coriolis akış ölçer ile donatılmış dolum ve boşaltım ölçüm skidlerimiz, OIML R 117'de belirtilen alım satım ölçüm doğruluğunu sağlayan, hatta üzerine çıkan yüksek hassasiyeti sunarken aynı zamanda daha az basınç düşümü, yüksek akış hızı kapasitesi ve daha küçük alanlara montaj imkânı sağlar. Hareketli parça olmaması, IEC 61511-1'e göre doğrulama için Heartbeat Technology, Namur NE 107'ye göre hata teşhisi ve kestirimci bakım özellikleri ile bakımda optimizasyon sağlanır.

Endress+Hauser'den ölçüm skidleri ©Endress+Hauser
Endress+Hauser'den kamyon dolum / boşaltım sistemi ©Fotolia/Strandperle
Endress+Hauser akış ölçerleri bulunan dolum adası ©Endress+Hauser
Endress+Hauser terminal yönetim sistemi bulunan dolum adası ©Endress+Hauser
Endress+Hauser'den standartlaştırılmış dolum sistemi ©Endress+Hauser
Endress+Hauser'den boşaltım için ölçüm skidi ©Endress+Hauser
Endress+Hauser'den standart dolum skidi (LMS) ©Endress+Hauser
Endress+Hauser'den dolum koluyla birlikte ölçüm skidi ©Endress+Hauser
Kamyon ve vagonlarda sıvı dolum ve boşaltımını gösteren proses haritası ©Endress+Hauser

Nasıl destek olabiliriz

Kamyon ve vagonlardaki tüm Petrol ve Gaz alım satım transfer uygulamalarınız için dünya çapındaki ölçüm uzmanları ağımız, ön uç mühendislik tasarımından işletme ve bakıma kadar varlık yaşam döngüsü boyunca destek için hazırdır.

  • Sıfır kayıp yaklaşımını benimseyin. Saha incelemesi, temel tasarım ve kapsamın belirlenmesi dahil olmak üzere proje gereksinimlerini ve proses iyileştirmelerini tanımlamak için Endress+Hauser ile işbirliği yapın.

  • Proje yönetimi, detaylı mühendislik, üretim, test, dokümantasyon, sertifikalandırma, devreye alma ve ilk çalıştırma gibi Endress+Hauser servisleriyle petrol ve gaz tesisi projelerinizin optimum teslimini ve risk yönetimini sağlayın.

  • Eğitim, doğrulama, yeniden kalibrasyon ve bakım servislerimizle etkin ve verimli operasyonları sürdürün.

  • Eşsiz Endress+Hauser Netilion ekosistemi aracılığıyla varlıklarınızı yaşam döngüleri boyunca yönetin.
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
tedarik zinciri yönetimi

Endress+Hauser ile iş yapmak gerçek bir kazan-kazan ilişkisidir. Bu sayede hem tankerleri daha hızlı bir şekilde doldurduk ve personel güvenliğini sağladık hem de ürünleri piyasaya daha hızlı şekilde sürerek verimliliğimizi artırdık.

Nexeo Solutions
ABD
Sn. Richard - Bakım Şefi

Bu ekipmanın olağanüstü tekrarlanabilirliğinden çok etkilendik. Ölçüm ekipmanın son derece güvenilir olmasından çok memnunuz

Sn. Jean-Luc Richard, Bakım Şefi
Arkema
Sn. Marc Puertas, Lojistik Operatörü

Çok faydalı olan bu yeni kütlesel akış ölçeri eski ekipmandan daha hızlı olduğu için kullanıyoruz.

Sn. Marc Puertas, Lojistik Operatörü
Arkema
Sn. Vidales, Lojistik Şefi

Önceden kullandığımız ölçüm cihazlarında yüklememiz gereken ağırlıkla yaptığımız ölçüm arasında sistematik olarak büyük bir fark olduğunu anlamıştık. Okunan değerler 150 ile 200 kg arası yanlıştı.

Sn. M. Vidales, Lojistik Şefi
Arkema
Wintershall müşterilerinin Endress+Hauser Flow fabrikasındaki hidrokarbon kalibrasyon riginin önünde resmi

Endress+Hauser'in Reinach'taki (İsviçre) yeni hidrokarbon akış kalibrasyon rigi oldukça etkileyiciydi. Konsepti ve tasarımı, teknik olarak çok çekici.

Timo Siedenberg, Boru Hattı Hizmetleri / Petrol Depolama Müdürü
Wintershall Dea GmbH – Almanya
  • Sunduklarımız

    Endress+Hauser, petrol ve gaz operasyonları için tek adresten güvenli kütle bazlı veya hacim bazlı dolum ve boşaltım ölçüm skidleri sunar. Tesisinizin sıvı transfer operasyonlarını en son teknolojilerle güncelleyin, yerel ve uluslararası standartlara...

  • Donanım ve Yazılım

    • Son teknoloji ürünü Endress+Hauser Coriolis akış ölçer

    • Sıcaklık ve basınç transmiterleri ve göstergeleri

    • Tamamen montajı yapılmış, sertifikalı ve test edilmiş skid

    • Batch kontrolör

    • Hava giderici ve filtre (boşaltım)

    • Dijital kontrol ve izolasyon valfleri

    • Kamyon...

  • Hizmetler

    • Uygulama danışmanlığı ve sıfır kayıp değerlendirmesi

    • Saha incelemesi ve teslim edileceklerin tanımı, detaylı tasarım ve mühendislik

    • Satın alma ve üretim

    • Sertifikasyon ve testler

    • Denetleme ve FAT, nakliye ve lojistik

    • Montaj, devreye alma ve SAT

    • İlk çalıştırma...

Uzmanlarımızla iletişime geçin

Özel sorularınız için lütfen formu doldurun, uzmanlarımız sizinle iletişime geçecektir. İsterseniz mesaj alanında daha detaylı bilgi paylaşabilirsiniz.

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde bize iletin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi yanıtla geri dönebiliriz.

Bu endüstri için diğer uygulamaları keşfedin